The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Serie 1930
    • Hote­lan­wen­­dung - Serie 1930
    • WLN8010BG
    EAN
    3250610089668
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H841
    • Hote­lan­wen­­dung - Serie 1930
    • Hote­lan­wen­­dung - Serie Glas
    • Hote­lan­wen­­dung - Serie R.classic
    • Mehr sehen

    Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard 1930/R.classic schwarz, glänzend WLN8010BG

    Preis
    100,50 €
    / Stück *
    100,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard 1930/R.classic schwarz, glänzend

    WLN8010BG

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WTD3191BG
    WTD3191BG
    Rahmen 1fach f. Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58mm Serie 1930 schwarz, glänzend
    8,30 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 50 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WTD3372WG

      Mittelrahmen 1fach Serie 1930 polarweiß, glänzend

      13,30 €  / Stück*
    • WTD7173GWG

      Glasendrahmen 1fach Serie Glas polarweiß

      46,90 €  / Stück*
    • WTD7200GT

      Glasrahmen 2fach Serie Glas klar

      91,20 €  / Stück*
    • WTD7200GT2

      Serie Glas, Glasrahmen 2fach, für Hohlwandmontage

      91,20 €  / Stück*
    • WTD7200GWG

      Glasrahmen 2fach Serie Glas polarweiß

      100,20 €  / Stück*
    • WLD9200AB

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Alu/schwarz

      91,20 €  / Stück*
    • WLD9300AB

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Alu/schwarz

      132,20 €  / Stück*
    • WTD7180GWG

      Glasrahmen 1fach Serie Glas polarweiß

      41,40 €  / Stück*
    • WTD7172GT

      Glasmittelrahmen 1fach Serie Glas klar

      46,70 €  / Stück*
    • WTD7171GT

      Glasendrahmen 1fach Serie Glas klar

      42,60 €  / Stück*
    • WTD7172GT2

      Serie Glas, Glas-Mittelrahmen 1fach, für Hohlwandmontage

      46,70 €  / Stück*
    • WTD3372BG

      Mittelrahmen 1fach Serie 1930 schwarz, glänzend

      13,30 €  / Stück*
    • WTD3371WG

      Endrahmen 1fach Serie 1930 polarweiß, glänzend

      11,10 €  / Stück*
    • WTD3371BG

      Endrahmen 1fach Serie 1930 schwarz, glänzend

      11,10 €  / Stück*
    • WTD3300WG

      Rahmen 3fach Serie 1930 polarweiß, glänzend

      36,40 €  / Stück*
    • WTD3300BG

      Rahmen 3fach Serie 1930 schwarz, glänzend

      36,40 €  / Stück*
    • WTD3200WG

      Rahmen 2fach Serie 1930 polarweiß, glänzend

      23,80 €  / Stück*
    • WTD3200BG

      Rahmen 2fach Serie 1930 schwarz, glänzend

      23,80 €  / Stück*
    • WTD3191WG

      Rahmen 1fach f. Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58mm Serie 1930 polarweiß, glänzend

      8,30 €  / Stück*
    • WTD3191BG

      Rahmen 1fach f. Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58mm Serie 1930 schwarz, glänzend

      8,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Schaltstrom
      10 A
    • Taststrom
      10 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Hotel­karte
    • Polan­zahl
      1
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      1500 W
    • Leuchtstoff­lampen in duo-­Schal­tung
      1500 W
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Trans­pa­rent
      Nein
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunststoff­ge­wichts)
      0
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      60 mm
    • Einbau­tiefe
      32 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      35 mm
    • Durch­messer
      70 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      0
    • Mit Rück­mel­de­kon­takt
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Hotel card switch electronic, white glossy (essentials) (English)
    PDF
    562,12 kB
    REACH declaration WLN8010BG
    PDF
    RoHS Report WLN8010BG
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WLN8010BG | Hager Deutschland

      Produktbild WLN8010BG

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WLN8010BG | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WLN8010BG

      Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard 1930/R.classic schwarz, glänzend

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-03-31 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-03-31

      PDF
      3,79 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2026-03-30 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-03-30

      PDF
      470,34 kB
      Bild Montageanleitung en-GB 2026-03-30 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2026-03-30

      PDF
      469,05 kB
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-08-07

      PDF
      26,73 MB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-US 2026-02-25

      PDF
      281,55 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-15

      PDF
      296,79 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-25

      PDF
      309,18 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      1
    • 1
      WLN8010WG - Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard 1930/R.classic polarweiß, gl.
      WLN8010WG
      Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard 1930/R.classic polarweiß, gl.
      Preis
      100,50 €
      / Stück *
      100,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard 1930/R.classic schwarz, glänzend

    Elektronischer Hotel‑Card‑Schalter mit Zentralstück als runder Unterputz‑Relais-Einsatz.
    Merkmale:
    - Nachlaufzeit des integrierten Relais einstellbar
    - Eingebaute LED als Orientierungslicht
    - Demontageschutz
    - Potenzialfreier Relaiskontakt.

    Zugehörige Systeme: Serie 1930 / Serie Glas
    Serie R.classic
    Schaltstrom: 10 A
    Nennspannung: 230 V
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Polanzahl: 1
    230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W
    Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W
    Farbe: Schwarz
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Metall
    Kunststoff
    Oberfläche: Unbehandelt
    Transparent: Nein
    Tiefe: 60 mm
    Einbautiefe: 32 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
    Montage auf: Unterputz
    Anzahl der Tasten: 0
    Mit Rückmeldekontakt: Nein
    Halogenfrei: Nein
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Betriebstemperatur: -5 - 50 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WLN8010BG
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG