Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu GZUAE1ALAN
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypUAE/IAE (ISDN)
-
Breite55 mm
-
Höhe55 mm
-
Tiefe13 mm
-
MontageartSchraubanschluss, Schraubbefestigung, Schnappbefestigung
-
FarbeAluminium
-
RAL Nummer9006
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
OberflächeUnbehandelt
-
BeschriftungOhne Beschriftungsfeld
-
Zugehörige SerienHager Multimedia 80mm BRx, Hager Multimedia 120mm BRx
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GZUAE1ALAN
-
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Geräteeinbau C-Profil
Stand: 01.04.2022
PDF433,48 kBTechnischer Anhang - Geräteeinbau frontrastend
Stand: 01.04.2022
PDF59,01 kBTechnischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF1,90 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLOnline-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme
Die Online-Hilfe unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems.
URLOnline Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
Planen Sie mit dem Online-Konfigurator von Hager Ihre Unterflurversorgungseinheit oder Decken- und Bodenanschlusssäule. Ganz einfach per Drag & Drop.
URL -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Ausschreibungstext
Zentralscheibe für UAE Steckdose 1-fach, Montagerahmen Keystone 1-fach, Anschluss Modul 1 x RJ45, WLAN Access-Point UP. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld.
Zugehörige Serien: Hager Multimedia 80mm BRx
Hager Multimedia 120mm BRx
Anschluss-/Steckertyp: UAE/IAE (ISDN)
Breite: 55 mm
Höhe: 55 mm
Tiefe: 13 mm
Montageart: Schraubanschluss
Schraubbefestigung
Schnappbefestigung
Farbe: Aluminium
RAL Nummer: 9006
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GZUAE1ALAN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.