![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Multimedia-Anschlussset für DisplayPort frontrastend verkehrsweiß GMSET029016
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
-
GlanzgradMatt
-
OberflächeUnbehandelt
-
BeschriftungMit Beschriftungsfeld
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
Schutzart IPIP00
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GMSET029016
-
Montageanleitung
Montageanleitung für GSETMM10xx-GMSETxx - Einbausets Multimedia (DE, 2022-04)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25
PDF3,27 MB -
Technische Broschüre
News - Markteinführung April 2022
Technische Broschüre de-DE 2021-11-30
PDF3,85 MB -
Produktinformation
Produktinformation BR-Family tehalit-Geräteeinbau Datentechnik & Multimedia
Produktinformation de-DE 2022-09-01
PDF3,40 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Geräteeinbau C-Profil
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF433,48 kBTechnischer Anhang - Geräteeinbau frontrastend
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF59,01 kBTechnischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,90 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Konformitätserklärung
CE Konformitätserklärung für Einbauset Multimedia und Datentechnik GMDMx GZDMx GSETMMx GSETDMx (DE-EN, Stand 08.2022)
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2022-08-17
PDF534,09 kB
Ausschreibungstext
Multimedia-Anschlussset für Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm. Bestehend aus Montagerahmen Multimedia Typ 301. Anschlusskabel DisplayPort 1.2, 0,2 m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse Ausführung. Gerätedose zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen, für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage. Zentralscheibe zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen Multimedia Typ 301. Rahmenblende für Brüstungskanal, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage an der Gerätedose, Kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. Modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm.
Farbe: Verkehrsweiß
Glanzgrad: Matt
Oberfläche: Unbehandelt
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GMSET029016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266759/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT2_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.