Anschluss Dose 1x RJ45 geschirmt, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 1-fach, hfr G3139
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckung für Datensteckdose 4 Produkte verfügbar -
Geräteeinbaudose 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Mit transparentem BeschriftungsträgerNein
-
Anzahl der Ausgänge1
-
Mit StaubschutzNein
-
Anschluss-/SteckertypIDC Schneidklemme
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild G3139
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt G3139
Anschluss Dose 1x RJ45 geschirmt, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 1-fach, hfr
PDF -
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Produktinformation
Produktinformation BR-Family tehalit-Geräteeinbau Datentechnik & Multimedia
Produktinformation de-DE 2022-09-01
PDF3,40 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
UAE Anschlussdose 1 x RJ45, Kategorie 6A / Klasse EA nach DIN EN50173-1, bis 500 MHz, 8 polige Ausführung, LSA Klemmen geeignet für starre Leiter AWG26/1 - AWG22/1
Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals.
Zur Verwendung mit Zentralscheiben UAE 1-fach mit Maß 55 x 55 mm.
Mit transparentem Beschriftungsträger: Nein
Anzahl der Ausgänge: 1
Anschluss-/Steckertyp: IDC Schneidklemme
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: G3139
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.