Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz GZUAE1A9011

Preis
4,05 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    UAE/IAE (ISDN)
Abmes­sungen
  • Breite
    55 mm
  • Höhe
    55 mm
  • Tiefe
    13 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schrau­b­an­schluss, Schraub­be­fes­ti­gung, Schnapp­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    Graphitschwarz
  • RAL Nummer
    9011
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Texte
  • Beschrif­tung
    Ohne Beschrif­tungs­feld
  • Zuge­hö­rige Serien
    Hager Multi­media 80mm BRx

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild GZUAE1A9011 | Hager Deutschland

    Produktbild GZUAE1A9011

  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    Technische Broschüre de-DE 2011-11-29

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Geräteeinbau C-Profil | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Geräteeinbau C-Profil

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    433,48 kB
    Bild Technischer Anhang - Geräteeinbau frontrastend | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Geräteeinbau frontrastend

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    59,01 kB
    Bild Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,90 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme | Hager Deutschland

    Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

    Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • How-to

    Bild Brüstungskanal Geräteeinbau frontrastend | Hager Deutschland

    Brüstungskanal Geräteeinbau frontrastend

    How-to International 2022-09-06

    URL
    Bild tehalit Geräteeinbau - tehalit Keystone Montagerahmen | Hager Deutschland

    tehalit Geräteeinbau - tehalit Keystone Montagerahmen

    How-to International 2022-09-06

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz

Zentralscheibe für UAE Steckdose 1-fach, Montagerahmen Keystone 1-fach, Anschluss Modul 1 x RJ45, WLAN Access-Point UP. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld.

Zugehörige Serien: Hager Multimedia 80mm BRx
Anschluss-/Steckertyp: UAE/IAE (ISDN)
Breite: 55 mm
Höhe: 55 mm
Tiefe: 13 mm
Montageart: Schraubanschluss
Schraubbefestigung
Schnappbefestigung
Farbe: Graphitschwarz
RAL Nummer: 9011
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GZUAE1A9011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.