Anschluss Modul 1x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 1-fach, hfr GMKSRJ45C6A1
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenOnline Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zentralstück 4 Produkte verfügbar -
Geräteeinbaudose 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Mit transparentem BeschriftungsträgerNein
-
Anzahl der Ausgänge1
-
Anschluss-/SteckertypRJ
-
FarbeWeiß
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP00
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GMKSRJ45C6A1
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt GMKSRJ45C6A1
Anschluss Modul 1x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 1-fach, hfr
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für GMKRJ45 (DE-EN-FR, Stand: 07.2019)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-27
PDF1,10 MB -
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Produktinformation
Produktinformation BR-Family tehalit-Geräteeinbau Datentechnik & Multimedia
Produktinformation de-DE 2022-09-01
PDF3,40 MB -
Datenblatt
DS-FR_GMKRJ45
Datenblatt fr-FR 2017-12-19
PDF1,39 MB
DS_GMKRJ45
Datenblatt de-DE 2017-12-19
PDF1,39 MB
DS_GMKRJ45_EN
Datenblatt en-GB 2017-12-19
PDF1,39 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
Konfigurieren Sie per Drag & Drop Ihre Unterflurversorgungseinheit oder Decken- und Bodenanschlusssäule.
URL
Ausschreibungstext
Set bestehend aus:
Montagerahmen zur Aufnahme von einer Modularen Anschlusseinheit mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm.
Eine Modulare Anschlusseinheit RJ45, Kategorie 6A / Klasse EA nach DIN EN50173-1, bis 500 MHz, 8 polige Ausführung, geeignet für starre (AWG26/1 - AWG22/1) und flexible (AWG26/7 - AWG22/7) Leiter.
Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals.
Zur Verwendung mit Zentralscheiben UAE 1-fach mit Maß 55 x 55 mm.
Mit transparentem Beschriftungsträger: Nein
Anzahl der Ausgänge: 1
Anschluss-/Steckertyp: RJ
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: GMKSRJ45C6A1
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.