Multimedia, volta, APV, 5-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür, D VA60WWH
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckungen/Blenden/Blendrahmen 2 Produkte verfügbar -
Tür/Bedienfeld 4 Produkte verfügbar -
Montageplatte für Verteilergehäuse 1 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 2 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Klemmen 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennspannung400 - 400 V
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufAufputz
-
Bemessungsstrom IN63 A
-
Anzahl der Schienen0
-
Anzahl Reihen5
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockNein
-
Mit MontageplatteJa
-
Anzahl Module60
-
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene0
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe765 mm
-
Breite305 mm
-
Tiefe96,50 mm
-
Breite in Teilungseinheiten12
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürEinzeltür
-
MontageartSchraubbefestigung
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
Werkstoff MontageplatteAcrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA), Polycarbonat (PC)
-
Ultraviolettstrahlen beständigNein
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
SchließungstypSchnappverschluss, Ohne Schloss
-
Glühdrahttest650 °C
-
Schutzart IP mit TürIP30
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild VA60WWH
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt VA60WWH
Multimedia, volta, APV, 5-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür, D
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für VA36NW-VA48NW - Multimedia, volta, APV (DE-FR-EN-NL-DK-FI-NO-SV-IT-ES-PT-CZ-BA-UK-HR-HU-LT-LV-PL-RO-SK-RU-BG-GR-SI-EE-IS-AR, 2016-04)
Montageanleitung International 2016-04-19
PDF3,13 MB -
Broschüre
Hager Markteinführungen
News Oktober 2023 (23DE0120)
PDF12,39 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-12
RFA1,20 MBBIM Revit Objekte de-DE 2026-02-12
RFA1,21 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Konformitätserklärung International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB
Ausschreibungstext
Installationskleinverteiler Aufputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 61439-3, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Bestehend aus: Kunststoffbodenplatte, Lüftungstür aus Stahlblech mit Kunststoffeinsatz, pulverbeschichtet und eingebrannt, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links.
Oberer Anschlussraum: Patch Panel und DIN-Hutschiene isoliert aufgerastet zur Aufnahme von unterschiedlichen Kommunikationsmodulen, für den geforderten Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) sind am Patch Panel 2 Schraubbefestigungen vorhanden. Beschriftungsmöglichkeit mit beiliegendem Bezeichnungsstreifen zur Portbeschriftung. Vormontierte gelochte Montageplatte(n) aus Kunststoff mit Lochung zum Einbau von Geräten. Ein Universalhaltebügel kann für die schraublose Befestigung von VDI-Komponenten direkt auf dem Lochblech eingehängt werden.
Im unteren Anschlussraum ist eine 3-fach Schutzkontaktsteckdosen (90° drehbar) montiert. Über eine Anschlussklemme sind die Steckdosen direkt anschließbar. Die Steckdosen sind mit einer beiliegenden Schutzkontaktabdeckung zur Einhaltung der Schutzklasse II bestückbar. Die 3-fach Schutzkontaktsteckdose ist zusätzlich in zwei Positionen auf einer DIN-Hutschiene montierbar.
Hinweis: Ein Überspannungsschutzmodul Typ 3 kann direkt angeschlossen werden (nicht enthalten).
Montage auf: Aufputz
Anzahl der Schienen: 0
Anzahl Reihen: 5
Anzahl Module: 60
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene: 0
Höhe: 765 mm
Breite: 305 mm
Tiefe: 96,50 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
Werkstoff Montageplatte: Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)
Polycarbonat (PC)
Schutzklasse: Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Schnappverschluss
Ohne Schloss
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: VA60WWH
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.