The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­me­dia­ver­teiler
    • volta und Zubehör
    • VZ412
    Der Hager volta Rangierkanal mit Kabelabfangschiene dient der effizienten Organisation und Sicherung von Kabeln in Leitungsführungssystemen. Dieses Aufputz-System ermöglicht eine einfache Installation und Wartung der Leitungen. Die integrierte Kabelabfangschiene sichert die Kabel und gewährleistet eine verbesserte Zugentlastung und Schutz.
    EAN
    3250616411623
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H120
    • volta und Zubehör
    • volta Multi­media und Zubehör
    • Mehr sehen

    Rangierkanal, volta, APV, inklusive Kabelabfangschien VZ412

    Preis
    43,70 €
    / Stück *
    43,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Rangierkanal, volta, APV, inklusive Kabelabfangschien

    VZ412

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      89,80 mm
    • Breite
      288 mm
    • Tiefe
      85 mm
    Archi­tektur
    • Mit Vorprä­gungen
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ412
    PDF
    RoHS Report VZ412
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ412 | Hager Deutschland

      Produktbild VZ412

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ412 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ412

      Rangierkanal, volta, APV

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE008021 Montageanleitung volta AP Rangierkanal | Hager Deutschland

      6LE008021 Montageanleitung volta AP Rangierkanal

      Montageanleitung International 2019-03-01

      PDF
      4,55 MB
    • Broschüre

      Bild Hager Markteinführungen | Hager Deutschland

      Hager Markteinführungen

      News Oktober 2023 (23DE0120)

      PDF
      12,39 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ06MMO - Patch-Panel 6-fach (E-Dat), ohne Module , für Hutschiene oder geschraubt
      FZ06MMO
      Patch-Panel 6-fach (E-Dat), ohne Module , für Hutschiene oder geschraubt
      Preis
      36,60 €
      / Stück *
      36,60 €
      / Stück *
    • 2
      VZ314RJ - RJ45 Modul (E-Dat), universal, C6, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180°
      VZ314RJ
      RJ45 Modul (E-Dat), universal, C6, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180°
      Preis
      26,70 €
      / Stück *
      26,70 €
      / Stück *
    • 3
      VZ316FB - KOAX Modul (E-Dat), universal, IEC/Antennen-Buchse
      VZ316FB
      KOAX Modul (E-Dat), universal, IEC/Antennen-Buchse
      Preis
      26,00 €
      / Stück *
      26,00 €
      / Stück *
    • 4
      VZ20HS - Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 180°, kompakte Bauform
      VZ20HS
      Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 180°, kompakte Bauform
      Preis
      24,30 €
      / Stück *
      24,30 €
      / Stück *
    • 5
      FZ12MM - Patch-Panel, univers, 12-fach (E-Dat) inkl. 6xRJ45 Module, Hutschiene/geschraubt
      FZ12MM
      Patch-Panel, univers 12-fach(E-Dat) inkl 6xRJ45 Module, f.Hutschiene/geschraubt
      Preis
      175,60 €
      / Stück *
      175,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Rangierkanal, volta, APV

    Kabelrangierkanal inklusive Kabelabfangschien, zum Einfachen rangieren und abfangen der Leitungen.

    Höhe: 89,80 mm
    Breite: 288 mm
    Tiefe: 85 mm
    Werkstoff: Kunststoff
    RAL Nummer: 9010
    Farbe: Reinweiß

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: VZ412
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG