The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­me­dia­ver­teiler
    • volta und Zubehör
    • VZ698
    Der volta Kabelhalter für Aufputzverdrahtung ist eine effiziente Lösung zur Kabelorganisation. Er erleichtert die Kabeleinführung und sichert die Kabel fest an ihrem Platz. Die Halter sind für die schnelle und einfache Montage konzipiert, was Zeit spart und für eine saubere Installation sorgt. Sie sind ideal für Kleinverteilerschränke, wo eine geordnete Kabelführung essentiell ist. Das robuste Material gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Dieses Set enthält 6 Stück.
    EAN
    3250616411814
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H120
    • volta und Zubehör
    • volta Multi­media und Zubehör
    • Mehr sehen

    Kabelhalter, volta, APV, 6 Stück, für Kabeleinführung und Kabelbefestigung VZ698

    Preis
    6,81 €
    / Stück *
    6,81 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kabelhalter, volta, APV, 6 Stück, für Kabeleinführung und Kabelbefestigung

    VZ698

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      53,40 mm
    • Breite
      25,80 mm
    • Tiefe
      20 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • RAL Nummer
      9005, 9010

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ698
    PDF
    RoHS Report VZ698
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ698 | Hager Deutschland

      Produktbild VZ698

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ698 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ698

      Kabelhalter, volta, APV, 6 Stück

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE007709A volta AP Energieverteiler | Hager Deutschland

      6LE007709A volta AP Energieverteiler

      Montageanleitung International 2022-07-07

      PDF
      4,90 MB
    • Broschüre

      Bild Hager Markteinführungen | Hager Deutschland

      Hager Markteinführungen

      News Oktober 2023 (23DE0120)

      PDF
      12,39 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ06MMO - Patch-Panel 6-fach (E-Dat), ohne Module , für Hutschiene oder geschraubt
      FZ06MMO
      Patch-Panel 6-fach (E-Dat), ohne Module , für Hutschiene oder geschraubt
      Preis
      35,70 €
      / Stück *
      35,70 €
      / Stück *
    • 2
      VZ316FB - KOAX Modul (E-Dat), universal, IEC/Antennen-Buchse
      VZ316FB
      KOAX Modul (E-Dat), universal, IEC/Antennen-Buchse
      Preis
      25,40 €
      / Stück *
      25,40 €
      / Stück *
    • 3
      VZ306 - Befestigungssatz, univers, 2x Expander, größere Multimedia-Geräte, Montageplatte
      VZ306
      Befestigungssatz, univers, 2x Expander, größere Multimedia-Geräte, Montageplatte
      Preis
      4,21 €
      / Stück *
      4,21 €
      / Stück *
    • 4
      VZ314RJ - RJ45 Modul (E-Dat), universal, C6, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180°
      VZ314RJ
      RJ45 Modul (E-Dat), universal, C6, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180°
      Preis
      26,00 €
      / Stück *
      26,00 €
      / Stück *
    • 5
      VZ20HS - Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 180°, kompakte Bauform
      VZ20HS
      Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 180°, kompakte Bauform
      Preis
      23,70 €
      / Stück *
      23,70 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG