Tür für Aufputz-Kleinverteiler volta, APV, 5-reihig, Klarsicht, mit Türschild VA60K
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schließsystem 1 Produkte verfügbar -
Plantasche 1 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 1 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 7 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe740 mm
-
Breite285 mm
-
Tiefe22 mm
-
Mit transparentem Deckel/TürJa
-
Anzahl Schranktüren1
-
Art der SchranktürAnschlagtür
-
Anzahl der Schlösser0
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
ProduktfarbeReinweiß
-
WerkstoffMetall
-
OberflächePulverbeschichtet
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
SchließungstypSchnappverschluss
-
Anzahl Reihen5
-
MontageartSchnappbefestigung
-
Geeignet für AussenbereichNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild VA60K
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt VA60K
Tür, volta, APV, 5-reihig, Klarsicht, mit Türschild
PDF -
Montageanleitung
6LE007709A volta AP Energieverteiler
Montageanleitung International 2022-07-07
PDF4,90 MB -
Broschüre
Hager Markteinführungen
News Oktober 2023 (23DE0120)
PDF12,39 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Konformitätserklärung International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB
Ausschreibungstext
Tür für Aufputz-Kleinverteiler aus Stahlblech pulverbeschichtet und eingebrannt. Tür mit Klarsichtausschnitt aus Kunststoff, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren, Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappenden Griff. Türanschlag rechts oder links.
Höhe: 740 mm
Breite: 285 mm
Tiefe: 22 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Ja
Anzahl Schranktüren: 1
Art der Schranktür: Anschlagtür
Anzahl der Schlösser: 0
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Metall
Schutzklasse: Schutzklasse II
Anzahl Reihen: 5
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Schließungstyp: Schnappverschluss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VA60K
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.