The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­me­dia­ver­teiler
    • volta Multi­media und Zubehör
    • VZ314BL
    EAN
    3250616669826
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H123
    • volta Multi­media und Zubehör
    • volta hybrid und Zubehör
    • Multi­me­di­a­felder und Zubehör
    • Mehr sehen

    Blind Modul (E-Dat), universal, zur Abdeckung nicht benötigter Modulfelder VZ314BL

    Preis
    6,30 €
    / Stück *
    6,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blind Modul (E-Dat), universal, zur Abdeckung nicht benötigter Modulfelder

    VZ314BL

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Passend zu Schran­kart
      Unter­putz, Hohl­wand­mon­tage, Aufputz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      20 mm
    • Breite
      15,00 mm
    • Tiefe
      36 mm
    Werk­stoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ314BL
    PDF
    RoHS Report VZ314BL
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ314BL | Hager Deutschland

      Produktbild VZ314BL

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ314BL | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ314BL

      Blind Modul (E-Dat), universal, zur Abdeckung nicht benötigter Modulfelder

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 35 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 35

      Funktionspotentialausgleich (20DE0082)

      PDF
      2,03 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-09-13 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TN004S - Patchmodul RJ45 CAT5e UTP für Hutschienenmontage
      TN004S
      Patchmodul RJ45 CAT5e UTP für Hutschienenmontage
      Preis
      33,50 €
      / Stück *
      33,50 €
      / Stück *
    • 2
      VZ00EA - Euroadapter, universal, Einsatz für Schutzkontaktabdeckung
      VZ00EA
      Euroadapter, universal, Einsatz für Schutzkontaktabdeckung
      Preis
      11,30 €
      / Stück *
      11,30 €
      / Stück *
    • 3
      G8311 - Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 2,5m
      G8311
      Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 2, 5m
      Preis
      17,80 €
      / Stück *
      17,80 €
      / Stück *
    • 4
      VZ314 - RJ45 Modul (E-Dat), universal, REG 8(8) IP20 Cat. 6A, RJ45
      VZ314
      RJ45 Modul (E-Dat), universal, REG 8(8) IP20 Cat. 6A, RJ45
      Preis
      43,50 €
      / Stück *
      43,50 €
      / Stück *
    • 5
      G8312 - Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 5m
      G8312
      Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 5m
      Preis
      22,80 €
      / Stück *
      22,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Blind Modul (E-Dat), universal, zur Abdeckung nicht benötigter Modulfelder

    Blind-Modul E-DAT, universal, grau, aus Kunststoff. Blindabdeckung zum Verschließen nicht genutzter Steckplätze in Modulbauform.

    Höhe: 20 mm
    Breite: 15,00 mm
    Tiefe: 36 mm
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Ja

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VZ314BL
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich weiter.

    06842 945-9700
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG