Geräteträger für 2 Montageplatten Datentechnik zu VQ06/VR06/VR10(rechts u links) GTVD200

14,00 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    46 mm
  • Breite
    75 mm
  • Länge
    171 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der einbau­baren Geräte
    2
Instal­la­tion, Montage
  • Monta­geart Instal­la­ti­ons­gerät
    Schnapp­be­fes­ti­gung
Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    8
  • Anzahl der Zugent­las­tungen
    0
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    PC-ABS
  • Farbe
    Tief­schwarz
  • RAL Nummer
    9005

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Geräteträger für 2 Montageplatten Datentechnik zu VQ06/VR06/VR10(rechts u links)

Geräteträger nach DIN EN 50085-2-2 für Versorgungseinheiten zur Aufnahme von Montageplatten der Daten- und Medientechnik, doppelte Verriegelung der Rastschieber.

Tiefe: 46 mm
Breite: 75 mm
Länge: 171 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte: 2
Montageart Installationsgerät: Schnappbefestigung
Anzahl der Leitungseinführungen: 8
Anzahl der Zugentlastungen: 0
Werkstoff: PC-ABS
Halogenfrei: Ja
Farbe: Tiefschwarz
RAL Nummer: 9005

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GTVD200
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.