Schwerlastkassette R06 TM Belag T=15mm • EKSR060TM15 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de/suche
            Menü
            • Produkte
            • Aktuelles
              Flexible Lösung bis 4.000 A
              Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
              Zur Produktfamilie hw+
              • Aktuelles
              • Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Markteinführungen 04/2025
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Messen & Events
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Zur Übersicht
            • Inspiration
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
              • Inspiration
              • Einfamilienhaus
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Mehrfamilienhaus
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Energiewende
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Büro
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Hotel
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Handel
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Gesundheit/Pflege
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Schule
                • Digitales Klassenzimmer
                • Zur Übersicht
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Sanierung von Bestandsgebäuden
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Zur Übersicht
            • Lösungen
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
              • Lösungen
              • Ladein­fra­struktur
                • Einfa­ches laden
                • PV-Über­schuss­laden
                • Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe
                • Last­ma­nager
                • E-Mobi­li­täts­na­vi­gator
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Energieverteilung
                • Klein­ver­teiler volta
                • Feldverteiler univers
                • Verteilersystem univers N
                • Energieverteilsystem unimes H
                • Stromschiene unibar M
                • Technikzentrale
                • Zaehlerplatz-Innenausbausystem
                • Komplett­schränke & Komplett­felder
                • Wand­ler­an­lagen
                • Strom im Außenbereich
                • Leitungsschutzschalter
                • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
                • Fehlerstromschutzschalter
                • Brandschutzschalter AFDD
                • Über­span­nungs­schutz
                • Schalt- und Melde­ge­räte
                • Zähler und Mess­ge­räte
                • Offene Leis­tungs­schalter hw+
                • Leis­tungs­schalter h3+
                • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter SLS
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Ener­gie­ma­nage­ment und Moni­to­ring
                • flow Ener­gie­ma­nage­ment System
                • Ener­gie­mo­ni­to­ring
                • Zur Übersicht
                flow Energiemanagementsystem
                Das Komplett­system flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark.
                Mehr zu flow
              • Gebäu­de­sys­tem­technik
                • domovea
                • KNX ETS
                • KNX easy
                • KNX Funk
                • KNX Secure
                • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
                • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
                • KNX DALI-Geräte
                • KNX Heizungs­ak­torik
                • KNX Funk-UP-Programm
                • KNX Tast­sen­soren
                • KNX Bewe­gungs­melder
                • KNX Touch Control
                • KNX Tempe­ra­tur­regler
                • KNX CO2-Sensor
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme
                • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
                • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
                • Sockel­leis­ten­sys­teme
                • Wand­in­te­grierte Brüs­tungs­ka­näle
                • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
                • Decken­in­stal­la­tion
                • Gerä­te­einbau
                • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
                • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
                • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Schal­ter­pro­gramme
                • Berker S.1
                • Berker B.3
                • Berker B.7
                • Berker K.1
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker R.1
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie 1930 Porzellan
                • Berker Serie Glas
                • Berker W.1
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Präsenz- und Bewe­gungs­melder
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Sicher­heits­technik
                • Rauch- / Wärme­warn­melder
                • Herd­wächter
                • Brand­er­ken­nungs­an­lage
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Türkommunikation Hager intercom
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Zur Übersicht
            • Wissen
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
              • Wissen
              • Semi­nare und Webi­nare
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Hager Tipps
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Normen
                • DIN 18015
                • DIN EN 61439
                • DIN VDE 0100-410
                • DIN VDE 0100-420
                • VDE-AR-N 4100
                • VDE-AR-N 4105
                • Rauch­warn­melder
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Gesetze und Förde­rungen
                • Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz
                • Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude
                • Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz
                • Gebäude-Elek­tro­in­fra­struktur-Gesetz
                • KfW-Förde­rungen
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • e-volu­tion Wissens­platt­form
                • Produkt­wissen Elek­tro­technik
                • Fach­wissen Elek­tro­technik
                • Lern­tipps
                • Hager Podcast
                • Unter­richts­ma­te­ria­lien
                • Veran­stal­tungen
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Mieter­strom­mo­delle
                • Mieter­strom mit meter­grid
                • Zur Übersicht
                Mieter­strom: Solar­strom verkaufen
                Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid.
                Mehr erfahren
              • Mess­kon­zepte
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Brand­schutz­sys­teme
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Zur Übersicht
            • Services
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
              • Services
              • Kontakt
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Down­loads
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Mieterstrom umsetzen
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Förder-Check
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • connect - Das Gründer-Netz­werk
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • News­letter
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • myHager
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Zur Übersicht
            • Tools
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
              • Tools
              • Hagercad Planungs­soft­ware
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Hager Ready
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Hagerplan Ausschrei­bungs­text­kon­fi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Offener Leis­tungs­schalter Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • easy­plan Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Außen­sta­tionen Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Zur Übersicht
            • Unternehmen
              Stellenangebote
              Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
              Jetzt informieren
              • Unternehmen
              • Stel­len­an­ge­bote
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Initia­tiven und Partner
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Nach­hal­tig­keit
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Pres­se­be­reich
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Zur Übersicht
            • Sehen Sie den ganzen Katalog
            Konto
            • Katalog
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
            • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
            • Versor­gungs- und Einbau­einheiten
            • EKSR060TM15
            EKSR060TM15 - Nivellierbare Schwerlastkassette R06 mit Tubus f. 6x45er Module Belagstiefe 15mm
            EKSR060TM15 - Nivellierbare Schwerlastkassette R06 mit Tubus f. 6x45er Module Belagstiefe 15mm
            EKSR060TM15 - Nivellierbare Schwerlastkassette R06 mit Tubus f. 6x45er Module Belagstiefe 15mm
            EKSR060TM15 - Nivellierbare Schwerlastkassette R06 mit Tubus f. 6x45er Module Belagstiefe 15mm
            EKSR060TM15 - Nivellierbare Schwerlastkassette R06 mit Tubus f. 6x45er Module Belagstiefe 15mm

            Nivellierbare Schwerlastkassette R06 mit Tubus f. 6x45er Module Belagstiefe 15mm

            EKSR060TM15

            EKSR060TM15 - Nivellierbare Schwerlastkassette R06 mit Tubus f. 6x45er Module Belagstiefe 15mm
            EKSR060TM15 - Nivellierbare Schwerlastkassette R06 mit Tubus f. 6x45er Module Belagstiefe 15mm
            EKSR060TM15 - Nivellierbare Schwerlastkassette R06 mit Tubus f. 6x45er Module Belagstiefe 15mm
            EKSR060TM15 - Nivellierbare Schwerlastkassette R06 mit Tubus f. 6x45er Module Belagstiefe 15mm
            EKSR060TM15 - Nivellierbare Schwerlastkassette R06 mit Tubus f. 6x45er Module Belagstiefe 15mm
            Montage von Bodentanks für Schwerlasten + Nassreinigung
            EKSR060TM15 - Nivellierbare Schwerlastkassette R06 mit Tubus f. 6x45er Module Belagstiefe 15mm
            • Versor­gungs- und Einbau­einheiten

            Nivellierbare Schwerlastkassette R06 mit Tubus f. 6x45er Module Belagstiefe 15mm EKSR060TM15

            EAN
            4012740029353
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            T070
            Passende Tools
            • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
            • Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
            Preis
            1.131,70 €
            / Stück *
            1.131,70 €
            / Stück *
            Fachgroßhandel finden

            Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Kontakt Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Unverzichtbares Zubehör

            Previous
            Previous
            EKSNS065
            EKSNS065
            Nivellierset mit Länge mit 65mm für nivellierbaren Schwerlastkassette
            36,90 €/ Set
            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen
            EKSNS110
            EKSNS110
            Nivellierset mit Länge mit 110mm für nivellierbaren Schwerlastkassette
            49,10 €/ Set
            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen
            UDM3215SLR06
            UDM3215SLR06
            Schwerlast-Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt R06 rund 215mm
            320,60 €/ Stück
            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Technische Merkmale

            Archi­tektur
            • Mit Boden­be­lags­aus­spa­rung
              Ja
            Form
            • Form
              Rund
            Abmes­sungen
            • Einbau­tiefe
              110 mm
            • Einbau­durch­messer
              215 mm
            • Höhe
              87 mm
            • Nivel­lier­be­reich
              110 - 206 mm
            • Nenn­größe
              215 mm
            • Tiefe der Boden­be­lags­aus­spa­rung
              15 mm
            Konfi­gu­ra­tion
            • Einbau­größe (Unter­flur­sy­teme)
              R06
            Ausstat­tung
            • Gerä­te­träger zur Aufnahme von Gerä­te­be­cher
              Ja
            • Anzahl der einbau­baren Geräte
              6
            • Anzahl der Gerä­te­be­cher
              2
            • Anzahl der Leitungs­aus­lässe
              1
            • Ausfüh­rung Leitungs­aus­lass
              Tubus
            Einsatz­be­din­gungen
            • Verti­kale Last über große Ober­fläche (schwere Last)
              20 kN
            • Verti­kale Last auf kleine Ober­fläche
              3 kN
            Instal­la­tion, Montage
            • Geeignet für Boden­ver­tie­fungen
              Ja
            • Geeignet für Doppel­bo­den­einbau
              Ja
            Anlei­tung
            • Boden­pflege
              Nass
            Werk­stoff
            • Farbe Leitungs­aus­lass
              Silber
            • Werk­stoff
              Edelstahl
            Funk­ti­onen
            • Geeignet für Unter­flur­kanal
              Ja
            Sicherheit
            • Stoß­fes­tig­keit IK
              IK10
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP20
            • Schutzart IP im unge­nutzten Zustand
              IP54
            • Halo­gen­frei
              Ja

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            Halogenfrei Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
            PDF
            1,86 MB
            REACH declaration EKSR060TM15 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,35 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild EKSR060TM15 | Hager Deutschland

              Produktbild EKSR060TM15

            • Montageanleitung

              Bild Montageanleitung für EKQx-EKRx-EKSQx-EKSRx-MKQx-MKRx - Nivellierbare Kassetten | Hager Deutschland

              Montageanleitung für EKQx-EKRx-EKSQx-EKSRx-MKQx-MKRx - Nivellierbare Kassetten

              Montageanleitung International 2022-08-29

              PDF
              4,17 MB
            • Technische Broschüre

              Bild News - Markteinführung April 2023 | Hager Deutschland

              News - Markteinführung April 2023

              (23DE0010)

              PDF
              17,68 MB
            • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

              Bild Bodeninstallationssysteme, Belastungen | Hager Deutschland

              Bodeninstallationssysteme, Belastungen

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-12

              PDF
              391,15 kB
              Bild Bodeninstallationssysteme, Hinweis für den Bodenleger | Hager Deutschland

              Bodeninstallationssysteme, Hinweis für den Bodenleger

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2022-09-22

              PDF
              2,54 MB
              Bild Bodeninstallationssysteme, Schutzarten | Hager Deutschland

              Bodeninstallationssysteme, Schutzarten

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-08

              PDF
              882,67 kB
              Bild Bodenistallationssysteme, Trittschalverhalten | Hager Deutschland

              Bodenistallationssysteme, Trittschalverhalten

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-09-09

              PDF
              596,49 kB
              Bild Floor installation systems, Impact noise properties (EN) | Hager Deutschland

              Floor installation systems, Impact noise properties (EN)

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-10-07

              PDF
              578,05 kB
              Bild Floor installation systems, Information for the floor layer | Hager Deutschland

              Floor installation systems, Information for the floor layer

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2023-06-16

              PDF
              2,59 MB
              Bild Floor installation systems, Mechanical stress | Hager Deutschland

              Floor installation systems, Mechanical stress

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-12

              PDF
              389,75 kB
              Bild Floor installation systems, Protection class | Hager Deutschland

              Floor installation systems, Protection class

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-08

              PDF
              868,08 kB
            • Tool

              Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

              Cable Management Revit Plugin

              MSI
              50,17 MB
            • DXF Dateien

              Bild DXF_Datei EKSR060TM15 | Hager Deutschland

              DXF_Datei EKSR060TM15

              DXF Dateien International 2025-01-23

              DXF
              13,71 kB
            • STEP Dateien

              Bild Step Model EKSR060TM15 | Hager Deutschland

              Step Model EKSR060TM15

              STEP Dateien International 2025-01-22

              STP
              346,97 kB
            • Produkt Zeichnung

              Bild TECHNICALDRAWINGEKSR060TM15 | Hager Deutschland

              TECHNICALDRAWINGEKSR060TM15

              Produkt Zeichnung International 2022-12-05

              PDF
              25,71 kB
            • Handbuch

              Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme | Hager Deutschland

              Handbuch Bodeninstallationssysteme

              Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)

              PDF
              99,71 MB
              Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06) | Hager Deutschland

              Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)

              PDF
              99,70 MB
            • Tools

              Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

              Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

              Ausschreiben leicht gemacht

              URL
              Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

              Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

              Planen Sie mit dem Online-Konfigurator von Hager Ihre Unterflurversorgungseinheit oder Decken- und Bodenanschlusssäule. Ganz einfach per Drag & Drop.

              URL
            • Konformitätserklärung

              Bild Konformitätserklärung International 2023-09-26 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung International 2023-09-26

              PDF
              222,92 kB
              Bild Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-07-12 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-07-12

              PDF
              594,89 kB
            Mehr Downloads

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              BDE04057011 - Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
              BDE04057011
              Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
              Preis
              51,70 €
              / Stück *
              51,70 €
              / Stück *
            • 2
              BDE04059005 - Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 5mm Bodenbelag Polyamid tiefschwarz
              BDE04059005
              Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 5mm Bodenbelag Polyamid tiefschwarz
              Preis
              51,70 €
              / Stück *
              51,70 €
              / Stück *
            • 3
              BDE04087011 - Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
              BDE04087011
              Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
              Preis
              51,70 €
              / Stück *
              51,70 €
              / Stück *
            • 4
              BDE04089005 - Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag Polyamid tiefschwarz
              BDE04089005
              Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag Polyamid tiefschwarz
              Preis
              51,70 €
              / Stück *
              51,70 €
              / Stück *
            • 5
              BDQ08057011 - Blinddeckel ultra-flach Q08 294x294mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
              BDQ08057011
              Blinddeckel ultra-flach Q08 294x294mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
              Preis
              94,70 €
              / Stück *
              94,70 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Nivellierbare Schwerlastkassette R06 mit Tubus f. 6x45er Module Belagstiefe 15mm

            Nivellierbare Kassette mit Tubus bis 20 kN, rund, bestehend aus Kassettenrahmen, Tubus-Kassettendeckel, Dichtung. Einsetzbar für alle Bodenaufbauarten in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken oder nass gepflegten Böden. Die Dichtung ist austauschbar um die Schutzart dauerhaft gewährleisten zu können. Der Tubus bietet einen 10 mm Schwallwasserschutz im genutzten Zustand, ist als Wendetubus ausgeführt und somit unverlierbar. Für den Einbau von stufenweise absenkbaren Gerätebechern, für bis zu 6 Geräte 45 x 45 mm. Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2.

            Mit Bodenbelagsaussparung: Ja
            Form: Rund
            Einbautiefe: 110 mm
            Einbaudurchmesser: 215 mm
            Höhe: 87 mm
            Nivellierbereich: 110 - 206 mm
            Nenngröße: 215 mm
            Tiefe der Bodenbelagsaussparung: 15 mm
            Einbaugröße (Unterflursyteme): R06
            Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher: Ja
            Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last): 20 kN
            Vertikale Last auf kleine Oberfläche: 3 kN
            Anzahl der einbaubaren Geräte: 6
            Anzahl der Gerätebecher: 2
            Anzahl der Leitungsauslässe: 1
            Ausführung Leitungsauslass: Tubus
            Geeignet für Bodenvertiefungen: Ja
            Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
            Bodenpflege: Nass
            Farbe Leitungsauslass: Silber
            Werkstoff: Edelstahl
            Halogenfrei: Ja
            Geeignet für Unterflurkanal: Ja

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : EKSR060TM15
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            Exportieren
            Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

            Technische Fragen?

            Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

            06842 945-9702
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

            Produkt­ka­talog

            • Zählerplatzsysteme
            • Verteilersysteme
            • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
            • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
            • Ener­gie­ma­na­ge­ment
            • Ladestationen
            • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
            • Raum­an­schluss­sys­te­me
            • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
            • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
            • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
            • Si­cherheits­tech­nik
            • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
            • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

            Support

            • Kontakt
            • Downloads
            • Apps und Software
            • Konfiguratoren und Bestellhilfen
            • Mediathek

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Messen und Events
            • Karriere
            • Presse

            Wer sind wir?

            • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutz
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG