Steckdose 45x45 Hutschienengehäuse bestückt mit ADA516D verkehrsweiß GKEV02SET19016
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Steckverbinder und Zubehör 8 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Schutzkontakt-Steckvorrichtungen 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Montage aufGeräteeinbaukanal
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Polanzahl3
-
Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD0
-
Anzahl Module2
-
Nennspannung250-250 V
-
Bemessungsstrom IN16 A
-
Tiefe80 mm
-
Höhe45 mm
-
Breite175 mm
-
Breite in Teilungseinheiten2
-
VerriegelbarNein
-
Mit transparentem Deckel/TürJa
-
RAL Nummer9016
-
FarbeVerkehrsweiß
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen0
-
Abgriffe je Phase1
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP2XC
-
Herdanschlussgruppe geeignet als StarkstromgruppeNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GKEV02SET19016
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt GKEV02SET19016
Steckdose 45x45 Hutschienengehäuse bestückt mit ADA516D verkehrsweiß
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28
PDF5,48 MB -
Handbuch
Handbuch en-GB 2025-09-05
PDF6,37 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24
PDF161,19 kB
Ausschreibungstext
Kleinverteiler für Kabelkanäle oder Unterflur-Geräteträger mit 45mm Gerätemontage. Schutzart IP2xC, 2 Platzeinheiten, modular anreihbar mit elektrischen oder mechanischem Verbinder.
Vorbestückt mit Fehlerstrom-Leitunsschutzschalter FI-LS (RCBO).
Seitlicher Leitungsanschluss Eingangs-und Ausgangsseitig über Schraubenlose Klemme, 3 polig, für massive und flexible Leiter 1.5 bis 2.5mm², mit gesonderter Zugentlastung.
Zur optionaler Verwendung mit verpolungssicherem Installationssteckverbindersystem, 3 polige Eingangs- und Ausgangssteckverbinder.
Montage auf: Geräteeinbaukanal
Anzahl Module: 2
Höhe: 45 mm
Breite: 175 mm
Tiefe: 80 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP2XC
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GKEV02SET19016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.