Geräteträger flach für 8 Geräte 45x45 für Einbaueinheiten Q12/R12 GTFR800
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (40)Optionales Zubehör
-
Steckdose 18 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Schutzkontakt-Steckvorrichtungen 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 8 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Tiefe55 mm
-
Breite225 mm
-
Länge225 mm
-
Anzahl der eingebauten Geräte8
-
Montageart InstallationsgerätEinrastfunktion
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen8
-
Anzahl der Zugentlastungen8
-
WerkstoffPC-ABS
-
FarbeTiefschwarz
-
RAL Nummer9005
-
Format Geräteeinbaumöglichkeit47 x 45 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GTFR800
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-06-23
PDF5,48 MB -
DXF Dateien
DXF Dateien International 2026-04-22
DXF522,88 kB -
STEP Dateien
STEP Dateien International 2026-04-20
STP724,08 kB -
Produkt Zeichnung
Produkt Zeichnung International 2026-04-10
PDF91,85 kB -
Konformitätserklärung
EU-Declaration
Konformitätserklärung en-GB 2026-09-07
PDF239,58 kB