![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Versorgungseinheit Q12 244x244mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz VQ12129005
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör für Flachkette 2 Produkte verfügbar
-
Gerätebecher mit Steckdosen 2 Produkte verfügbar
-
Rastleiterverlängerung 1 Produkte verfügbar
-
Deckeleinlage 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Mit BodenbelagsschutzrahmenJa
-
Mit BodenbelagsaussparungJa
-
Einbautiefe84 mm
-
Einbaubreite244 mm
-
Einbaulänge244 mm
-
Länge263 mm
-
Breite263 mm
-
Dicke Bodenbelagsaussparung12 mm
-
Geeignet für HohlbodenmontageJa
-
Geeignet für BetoninstallationJa
-
Geeignet für AußenbereichNein
-
Geeignet für DoppelbodeneinbauJa
-
Geeignet für NasspflegeNein
-
BodenpflegeTrocken
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
FarbeTiefschwarz
-
RAL Nummer9005
-
Werkstoff DeckelPolyamid (PA)
-
Maximale Belastung3 - 5 kN
-
Geeignet für UnterflurkanalJa
-
FormVierkant
-
KabelauslassMit Kabelauslass im Deckel
-
Anzahl der Leitungseinführungen1
-
Anzahl der Steckdosen SCHUKO12
-
Anzahl der einbaubaren Geräte12
-
Anzahl der Gerätebecher3
-
Schutzart IPIP20
-
Stoßfestigkeit IKIK08
-
Schutzart IP im ungenutzten ZustandIP30
-
Einbaugröße (Unterflursyteme)Q12
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild VQ12129005
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für GTVRxx, UDKPxx, VExx, VRxx - Versorgungseinheiten, Geräteträger, Bodendosen-Sets (Stand: 05.2016)
Bedienungsanleitung International 2016-05-10
PDF2,20 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung für VExx, VEQxx, VQ06xx, VQ12xx, VR06xx, VR1xx - Versorgungseinheiten (Stand: 05.2016)
Montageanleitung International 2016-05-10
PDF2,45 MB -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Technische Broschüre de-DE 2013-04-26
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Broschüre de-DE 2018-02-27
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK
Bestellhilfe de-DE 2023-09-27
PDF2,32 MB -
Produktinformation
Versorgungseinheit VQ12
Produktinformation de-DE 2019-01-10
PDF385,84 kB -
Katalog
Bodeninstallationssysteme
Katalog de-DE 2015-07-13
PDF45,28 MB -
Technische Beilage (single-product)
Bodeninstallationssysteme, Belastungen
Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-12
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme, Hinweis für den Bodenleger
Technische Beilage (single-product) de-DE 2022-09-22
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme, Schutzarten
Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-08
PDF882,67 kBFloor installation systems, Information for the floor layer
Technische Beilage (single-product) en-GB 2023-06-16
PDF2,59 MBFloor installation systems, Mechanical stress
Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-12
PDF389,75 kBFloor installation systems, Protection class
Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-08
PDF868,08 kBTechnischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,90 MBTechnischer Anhang - electraplan.VE-EE
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF7,40 MB -
With variables
Technical Drawing of VQ1212
Product Drawing International 2022-10-07
PDF141,99 kB -
STEP Dateien
Step Model VQ1212
STEP Dateien International 2022-10-06
STP1,09 MB -
Handbuch
Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)
Handbuch de-DE 2024-04-10
PDF99,71 MBHandbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)
Handbuch en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URLOnline Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
Tools de-DE 2023-09-14
URL -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für VQxx, VRxx, VExx, VDQxx, VDRxx, VDExx - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF48,47 kBEU-Konformitätserklärung VQ_VR_VE
Konformitätserklärung International 2017-11-20
PDF120,65 kB
Ausschreibungstext
Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit Anschlussmöglichkeit für Flachkette.
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: Ja
Mit Bodenbelagsaussparung: Ja
Einbautiefe: 84 mm
Einbaubreite: 244 mm
Einbaulänge: 244 mm
Länge: 263 mm
Breite: 263 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung: 12 mm
Einbaugröße (Unterflursyteme): Q12
Geeignet für Hohlbodenmontage: Ja
Geeignet für Betoninstallation: Ja
Geeignet für Außenbereich: Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
Geeignet für Nasspflege: Nein
Bodenpflege: Trocken
Werkstoff: Polyamid (PA)
Maximale Belastung: 3 - 5 kN
Werkstoff Deckel: Polyamid (PA)
Geeignet für Unterflurkanal: Ja
Form: Vierkant
Kabelauslass: Mit Kabelauslass im Deckel
Halogenfrei: Ja
Farbe: Tiefschwarz
RAL Nummer: 9005
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Anzahl der Steckdosen SCHUKO: 12
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12
Anzahl der Gerätebecher: 3
Schutzart IP: IP20
Stoßfestigkeit IK: IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand: IP30
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VQ12129005
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266759/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT2_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.