The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Versor­gungs- und Einbau­einheiten
    • BDQ08057011
    EAN
    4012002245194
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T070
    • Versor­gungs- und Einbau­einheiten

    Blinddeckel ultra-flach Q08 294x294mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau BDQ08057011

    Preis
    98,20 €
    / Stück *
    98,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blinddeckel ultra-flach Q08 294x294mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

    BDQ08057011

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abde­ckung 2 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­de­ckel 1 Produkte verfügbar
    • Scha­lungs­ele­ment 1 Produkte verfügbar
    • Anschluss­dose 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abde­ckung
    • Monta­ge­de­ckel
    • Scha­lungs­ele­ment
    • Anschluss­dose
    • BKA600800Q08

      Abdeckung gestanzt Q08 294x294mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm

      217,50 €  / Stück*
    • BKA400800Q08

      Abdeckung gestanzt Q08 294x294mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 400x800mm

      159,80 €  / Stück*
    • UDM3294Q08

      Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt Q08 294x294mm

      106,20 €  / Stück*
    • SEVQ08200

      Schalungselement für Einbaueinheit Q08 294x294mm aus Styropor Höhe 200mm

      15,60 €  / Stück*
    • BKSAQ08

      Anschlussdose gestanzt Q08 294x294mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

      365,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Mit Boden­be­lags­schutz­rahmen
      Ja
    • Mit Boden­be­lags­aus­spa­rung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      50 mm
    • Einbaubreite
      294 mm
    • Einbau­länge
      294 mm
    • Länge
      314 mm
    • Breite
      314 mm
    • Tiefe der Boden­be­lags­aus­spa­rung
      5 mm
    Konfi­gu­ra­tion
    • Nenn­größe Boden­in­stal­la­ti­ons­system
      Q08
    Anlei­tung
    • Boden­pflege
      Trocken
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Farbe
      Eisen­grau
    • RAL Nummer
      7011
    Abde­ckung, Tür
    • Werk­stoff Deckel
      Poly­amid (PA)
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Blind
    Einsatz­be­din­gungen
    • Verti­kale Last auf kleine Fläche
      1,5 kN
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Hohl­boden
      Ja
    • Geeignet für Beton­in­stal­la­tion
      Ja
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Geeignet für Doppel­bo­den­einbau
      Ja
    • Geeignet für Nass­rei­ni­gung
      Nein
    • Geeignet für Unter­flur­kanal
      Ja
    Texte
    • Kabe­laus­lass
      Ohne Kabe­laus­lass im Deckel
    Anschluss
    • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
      0
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Steck­dosen SCHUKO
      0
    • Anzahl der Gerä­te­be­cher
      0
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK08
    • Schutzart IP im unge­nutzten Zustand
      IP30

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration BDQ08057011
    PDF
    RoHS Report BDQ08057011
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BDQ08057011 | Hager Deutschland

      Produktbild BDQ08057011

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BDQ08057011 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BDQ08057011

      Blinddeckel ultra-flach Q08 294x294mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

      PDF
      2,54 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

      PDF
      596,49 kB
      Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • STEP Dateien

      Bild Step Model BDQ08057011 | Hager Deutschland

      Step Model BDQ08057011

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      1,05 MB
    • Produkt Zeichnung

      Bild ProductTechnicalDrawing_BDQ08057011 | Hager Deutschland

      ProductTechnicalDrawing_BDQ08057011

      Produkt Zeichnung International 2023-04-18

      PDF
      46,04 kB
    • DXF Dateien

      Bild DXF_Datei BDQ08057011 | Hager Deutschland

      DXF_Datei BDQ08057011

      DXF Dateien International 2023-04-18

      DXF
      137,29 kB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

      PDF
      21,13 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,17 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BSR02D - Installationsdose für 2x45er Steckdosen für Bodensteckdose R02
      BSR02D
      Installationsdose für 2x45er Steckdosen für Bodensteckdose R02
      Preis
      86,10 €
      / Stück *
      86,10 €
      / Stück *
    • 2
      BSR02D02 - Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-fach, Metall-Tubus silber
      BSR02D02
      Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Metall Tubus silber
      Preis
      393,40 €
      / Stück *
      393,40 €
      / Stück *
    • 3
      BSR02D03 - Bodensteckdose mit Klappdeckel aus Kunststoff schwarz, 2-fach Schuko-Steckdose
      BSR02D03
      Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Kunststoff Klappdeckel
      Preis
      166,90 €
      / Stück *
      166,90 €
      / Stück *
    • 4
      SER02 - Schalungselement für Bodensteckdose R02 Höhe 155mm
      SER02
      Schalungselement für Bodensteckdose R02 Höhe 155mm
      Preis
      34,40 €
      / Stück *
      34,40 €
      / Stück *
    • 5
      BSM032 - Montageplatte Typ 03 BTR 19,5x14,85 zweifach
      BSM032
      Montageplatte Typ 03 BTR 19, 5x14, 85 zweifach
      Preis
      9,80 €
      / Stück *
      9,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Blinddeckel ultra-flach Q08 294x294mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

    Versorgungseinheit / Blinddeckel für ultra-flache Einbautiefen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für Spannbereich 5 - 15 mm zuzüglich Deckelbelagstärke, geeignet für Bodendosen, estrichbündiges und Aufboden Kanalsystem, mit Belagschutzrahmen.

    Mit Bodenbelagsschutzrahmen: Ja
    Mit Bodenbelagsaussparung: Ja
    Einbautiefe: 50 mm
    Einbaubreite: 294 mm
    Einbaulänge: 294 mm
    Länge: 314 mm
    Breite: 314 mm
    Tiefe der Bodenbelagsaussparung: 5 mm
    Einbaugröße (Unterflursyteme): Q08
    Geeignet für Bodenvertiefungen: Ja
    Geeignet für Betoninstallation: Ja
    Geeignet für Aussenbereich: Nein
    Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
    Geeignet für Feuchtreinigung: Nein
    Bodenpflege: Trocken
    Werkstoff: Polyamid (PA)
    Werkstoff Deckel: Polyamid (PA)
    Vertikale Last auf kleine Oberfläche: 1,5 kN
    Deckelausführung: Blind
    Geeignet für Unterflurkanal: Ja
    Kabelauslass: Ohne Kabelauslass im Deckel
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Eisengrau
    RAL Nummer: 7011
    Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen: 0
    Anzahl der Steckdosen SCHUKO: 0
    Anzahl der Gerätebecher: 0
    Anzahl der Gerätebecher: 0
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Stoßfestigkeit IK: IK08
    Schutzart IP im ungenutzten Zustand: IP30

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BDQ08057011
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG