Geräteträger für 3 Montageplatten Datentechnik zu VQ12VR12/VR10(Mitte) GTVD300

Preis
16,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    46 mm
  • Breite
    75 mm
  • Länge
    225 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der einbau­baren Geräte
    3
Instal­la­tion, Montage
  • Monta­geart Instal­la­ti­ons­gerät
    Schnapp­be­fes­ti­gung
Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    12
  • Anzahl der Zugent­las­tungen
    0
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    PC-ABS
  • Farbe
    Tief­schwarz
  • RAL Nummer
    9005

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Geräteträger für 3 Montageplatten Datentechnik zu VQ12VR12/VR10(Mitte)

Geräteträger nach DIN EN 50085-2-2 für Versorgungseinheiten zur Aufnahme von Montageplatten der Daten- und Medientechnik, doppelte Verriegelung der Rastschieber.

Tiefe: 46 mm
Breite: 75 mm
Länge: 225 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte: 3
Montageart Installationsgerät: Schnappbefestigung
Anzahl der Leitungseinführungen: 12
Anzahl der Zugentlastungen: 0
Werkstoff: PC-ABS
Halogenfrei: Ja
Farbe: Tiefschwarz
RAL Nummer: 9005

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GTVD300
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.