Bodendose für Schalung aus Stahl für die Aufnahme von Einbaueinheiten Q12 UDBDQ12
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Mit BodenbelagsschutzrahmenNein
-
Mindestestrichhöhe95 mm
-
Einbaulänge252 mm
-
Einbaubreite252 mm
-
Länge252 mm
-
Anzahl der einbaubaren Geräte12
-
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom UnterteilJa
-
Geeignet für UnterflurkanalNein
-
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen UnterflurkanalNein
-
Geeignet für estrichüberdeckten UnterflurkanalNein
-
Geeignet für BodenvertiefungenJa
-
Geeignet für DoppelbodeneinbauJa
-
Geeignet für FeuchtreinigungNein
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeVerzinkt
-
FarbeZink
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild UDBDQ12
-
Montageanleitung
Montageanleitung für UDKQ06x-UDKQ12x-UDBDQ06-UDBDQ12 - Bodendosen-Set
Montageanleitung International 2022-10-10
PDF22,73 MB -
Technische Broschüre
News - Markteinführung April 2023
(23DE0010)
PDF17,68 MB -
Technische Beilage (single-product)
Bodeninstallationssysteme, Belastungen
Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-12
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme, Hinweis für den Bodenleger
Technische Beilage (single-product) de-DE 2022-09-22
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme, Schutzarten
Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-08
PDF882,67 kBFloor installation systems, Information for the floor layer
Technische Beilage (single-product) en-GB 2023-06-16
PDF2,59 MBFloor installation systems, Mechanical stress
Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-12
PDF389,75 kBFloor installation systems, Protection class
Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-08
PDF868,08 kB -
DXF Dateien
DXF_Datei UDBDQ12
DXF Dateien International 2023-01-18
DXF450,65 kB -
STEP Dateien
Step Model UDBDQ12
STEP Dateien International 2022-10-25
STP1,10 MB -
Product Drawing
TECHNICALDRAWINGUDBDQ12
Product Drawing International 2023-01-19
PDF129,47 kB -
Handbuch
Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)
PDF99,71 MBHandbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)
PDF99,70 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLOnline Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
Planen Sie mit dem Online-Konfigurator von Hager Ihre Unterflurversorgungseinheit oder Decken- und Bodenanschlusssäule. Ganz einfach per Drag & Drop.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF222,92 kBKonformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-07-12
PDF594,89 kB
Ausschreibungstext
Bodendose aus Stahlblech, bestehend aus Bodendose, 4 x Gewindestift M8, 4 x Kontermutter M8, 1 x Erdungsleitung 300 mm, Montageschutzblech, Montageabdeckung. Geeignet für den Einbau von Versorgungseinheiten und Kassetten der Größe Q12. Mit vorgeprägten Einführungsöffnungen an Seitenwänden und Boden für Leerrohre (16 x M20; 12 x M25). Auf Höhenerweiterung der Größe Q12 montierbar. Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2.
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: Nein
Mindestestrichhöhe: 95 mm
Einbaulänge: 252 mm
Einbaubreite: 252 mm
Länge: 252 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil: Ja
Geeignet für Unterflurkanal: Ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal: Nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: Ja
Geeignet für Hohlbodenmontage: Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
Geeignet für Nasspflege: Nein
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Zink
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UDBDQ12
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.