Messingkassette Q12 blind Belags T=25mm • MKQ120BL25 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

        • https://hager.com/de/suche
        Menü
        • Produkte
        • Aktuelles
          Flexible Lösung bis 4.000 A
          Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
          Zur Produktfamilie hw+
          • Aktuelles
          • Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen
            Flexible Lösung bis 4.000 A
            Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
            Zur Produktfamilie hw+
          • Markteinführungen 04/2025
            Flexible Lösung bis 4.000 A
            Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
            Zur Produktfamilie hw+
          • Messen & Events
            Flexible Lösung bis 4.000 A
            Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
            Zur Produktfamilie hw+
          • Zur Übersicht
        • Inspiration
          Inspiration für Architekten
          Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
          Hier erhalten
          • Inspiration
          • Einfamilienhaus
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Mehrfamilienhaus
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Energiewende
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Büro
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Hotel
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Handel
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Gesundheit/Pflege
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Schule
            • Digitales Klassenzimmer
            • Zur Übersicht
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Sanierung von Bestandsgebäuden
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Zur Übersicht
        • Lösungen
          Ihr Experte für Energieverteilung
          Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
          Jetzt überzeugen
          • Lösungen
          • Ladein­fra­struktur
            • Einfa­ches laden
            • PV-Über­schuss­laden
            • Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe
            • Last­ma­nager
            • E-Mobi­li­täts­na­vi­gator
            • Zur Übersicht
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Energieverteilung
            • Klein­ver­teiler volta
            • Feldverteiler univers
            • Verteilersystem univers N
            • Energieverteilsystem unimes H
            • Stromschiene unibar M
            • Technikzentrale
            • Zaehlerplatz-Innenausbausystem
            • Komplett­schränke & Komplett­felder
            • Wand­ler­an­lagen
            • Strom im Außenbereich
            • Leitungsschutzschalter
            • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
            • Fehlerstromschutzschalter
            • Brandschutzschalter AFDD
            • Über­span­nungs­schutz
            • Schalt- und Melde­ge­räte
            • Zähler und Mess­ge­räte
            • Offene Leis­tungs­schalter hw+
            • Leis­tungs­schalter h3+
            • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter SLS
            • Zur Übersicht
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Ener­gie­ma­nage­ment und Moni­to­ring
            • flow Ener­gie­ma­nage­ment System
            • Ener­gie­mo­ni­to­ring
            • Zur Übersicht
            flow Energiemanagementsystem
            Das Komplett­system flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark.
            Mehr zu flow
          • Gebäu­de­sys­tem­technik
            • domovea
            • KNX ETS
            • KNX easy
            • KNX Funk
            • KNX Secure
            • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
            • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
            • KNX DALI-Geräte
            • KNX Heizungs­ak­torik
            • KNX Funk-UP-Programm
            • KNX Tast­sen­soren
            • KNX Bewe­gungs­melder
            • KNX Touch Control
            • KNX Tempe­ra­tur­regler
            • KNX CO2-Sensor
            • Zur Übersicht
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme
            • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
            • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
            • Sockel­leis­ten­sys­teme
            • Wand­in­te­grierte Brüs­tungs­ka­näle
            • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
            • Decken­in­stal­la­tion
            • Gerä­te­einbau
            • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
            • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
            • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
            • Zur Übersicht
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Schal­ter­pro­gramme
            • Berker S.1
            • Berker B.3
            • Berker B.7
            • Berker K.1
            • Berker K.5
            • Berker Q.1
            • Berker Q.3
            • Berker Q.7
            • Berker R.1
            • Berker R.3
            • Berker R.8
            • Berker R.classic
            • Berker Serie 1930
            • Berker Serie 1930 Porzellan
            • Berker Serie Glas
            • Berker W.1
            • Zur Übersicht
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Präsenz- und Bewe­gungs­melder
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Sicher­heits­technik
            • Rauch- / Wärme­warn­melder
            • Herd­wächter
            • Brand­er­ken­nungs­an­lage
            • Zur Übersicht
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Türkommunikation Hager intercom
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Zur Übersicht
        • Wissen
          Trainingsprogramm
          Seminare, Webinare und Werksbesuche
          Jetzt buchen
          • Wissen
          • Semi­nare und Webi­nare
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • Hager Tipps
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • Normen
            • DIN 18015
            • DIN EN 61439
            • DIN VDE 0100-410
            • DIN VDE 0100-420
            • VDE-AR-N 4100
            • VDE-AR-N 4105
            • Rauch­warn­melder
            • Zur Übersicht
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • Gesetze und Förde­rungen
            • Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz
            • Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude
            • Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz
            • Gebäude-Elek­tro­in­fra­struktur-Gesetz
            • KfW-Förde­rungen
            • Zur Übersicht
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • e-volu­tion Wissens­platt­form
            • Produkt­wissen Elek­tro­technik
            • Fach­wissen Elek­tro­technik
            • Lern­tipps
            • Hager Podcast
            • Unter­richts­ma­te­ria­lien
            • Veran­stal­tungen
            • Zur Übersicht
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • Mieter­strom­mo­delle
            • Mieter­strom mit meter­grid
            • Zur Übersicht
            Mieter­strom: Solar­strom verkaufen
            Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid.
            Mehr erfahren
          • Mess­kon­zepte
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • Brand­schutz­sys­teme
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • Zur Übersicht
        • Services
          Mediathek
          Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
          Hier bestellen
          • Services
          • Kontakt
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • Down­loads
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • Mieterstrom umsetzen
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • Förder-Check
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • connect - Das Gründer-Netz­werk
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • News­letter
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • myHager
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • Zur Übersicht
        • Tools
          Digi­tale Toolbox
          Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
          Zweckbau
          Wohnbau
          • Tools
          • Hagercad Planungs­soft­ware
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Hager Ready
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Hagerplan Ausschrei­bungs­text­kon­fi­gu­rator
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Offener Leis­tungs­schalter Konfi­gu­rator
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • easy­plan Konfi­gu­rator
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Außen­sta­tionen Konfi­gu­rator
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Zur Übersicht
        • Unternehmen
          Stellenangebote
          Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
          Jetzt informieren
          • Unternehmen
          • Stel­len­an­ge­bote
            Stellenangebote
            Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
            Jetzt informieren
          • Initia­tiven und Partner
            Stellenangebote
            Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
            Jetzt informieren
          • Nach­hal­tig­keit
            Stellenangebote
            Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
            Jetzt informieren
          • Pres­se­be­reich
            Stellenangebote
            Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
            Jetzt informieren
          • Zur Übersicht
        • Sehen Sie den ganzen Katalog
        Konto
        • Katalog
        • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
        • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
        • Versor­gungs- und Einbau­einheiten
        • MKQ120BL25
        MKQ120BL25 - Nivellierbare Messingkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
        MKQ120BL25 - Nivellierbare Messingkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
        MKQ120BL25 - Nivellierbare Messingkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
        MKQ120BL25 - Nivellierbare Messingkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
        MKQ120BL25 - Nivellierbare Messingkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

        Nivellierbare Messingkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

        MKQ120BL25

        MKQ120BL25 - Nivellierbare Messingkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
        MKQ120BL25 - Nivellierbare Messingkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
        MKQ120BL25 - Nivellierbare Messingkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
        MKQ120BL25 - Nivellierbare Messingkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
        MKQ120BL25 - Nivellierbare Messingkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
        Montage von Bodentanks für Schwerlasten + Nassreinigung
        MKQ120BL25 - Nivellierbare Messingkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
        • Versor­gungs- und Einbau­einheiten

        Nivellierbare Messingkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm MKQ120BL25

        EAN
        4012740029476
        Marke
        Hager
        VPE
        1 Stück
        Preisgruppe
        T070
        Passende Tools
        • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
        • Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
        Preis
        723,20 €
        / Stück *
        723,20 €
        / Stück *
        Fachgroßhandel finden

        Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

        Einer Liste hinzufügen
        Einer Liste hinzufügen

        Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

        Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

        Ein Konto erstellen Anmelden
        • Zubehör
        • Technische Merkmale
        • Ökologischer Wert
        • Downloads
        • Weitere Produkte
        • Ausschreibungstext
        Kontakt Datenblatt

        Vervollständigen Sie Ihr System

        Unverzichtbares Zubehör

        Previous
        Previous
        EKNS060
        EKNS060
        Nivellierset L=60mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung
        22,10 €/ Set
        Einer Liste hinzufügen
        Einer Liste hinzufügen
        EKNS105
        EKNS105
        Nivellierset L=105mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung
        29,40 €/ Set
        Einer Liste hinzufügen
        Einer Liste hinzufügen
        EKNS150
        EKNS150
        Nivellierset L=150mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung
        36,50 €/ Set
        Einer Liste hinzufügen
        Einer Liste hinzufügen
        EKNS195
        EKNS195
        Nivellierset L=195mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung
        43,80 €/ Set
        Einer Liste hinzufügen
        Einer Liste hinzufügen

        Optionales Zubehör

        • Zubehör 1 Produkte verfügbar
        • Scha­lungs­ele­ment 2 Produkte verfügbar
        • Monta­ge­de­ckel 2 Produkte verfügbar

        Vervollständigen Sie Ihr System

        • Zubehör
        • Scha­lungs­ele­ment
        • Monta­ge­de­ckel
        • UDBDQ12

          Bodendose für Schalung aus Stahl für die Aufnahme von Einbaueinheiten Q12

          405,30 €  / Stück*
          Einer Liste hinzufügen
          Einer Liste hinzufügen
        • EKTSETQ12

          Terrazzo Set für Kassetten EKQ12 und MKQ12

          286,70 €  / Stück*
          Einer Liste hinzufügen
          Einer Liste hinzufügen
        • SEVQ12200

          Schalungselement für Einbaueinheit Q12 244x244mm aus Styropor Höhe 200mm

          14,40 €  / Stück*
          Einer Liste hinzufügen
          Einer Liste hinzufügen
        • UDM2244Q12

          Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 2 gestanzt Q12 244x244mm

          84,90 €  / Stück*
          Einer Liste hinzufügen
          Einer Liste hinzufügen
        • UDM3244Q12

          Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt Q12 244x244mm

          104,00 €  / Stück*
          Einer Liste hinzufügen
          Einer Liste hinzufügen

        Technische Merkmale

        Archi­tektur
        • Mit Boden­be­lags­aus­spa­rung
          Ja
        Form
        • Form
          Vier­kant
        Abmes­sungen
        • Einbau­tiefe
          105 mm
        • Einbau­länge
          244 mm
        • Einbaubreite
          244 mm
        • Höhe
          87 mm
        • Nivel­lier­be­reich
          105 - 292 mm
        • Nenn­größe
          244 mm
        • Tiefe der Boden­be­lags­aus­spa­rung
          25 mm
        Konfi­gu­ra­tion
        • Einbau­größe (Unter­flur­sy­teme)
          Q12
        Ausstat­tung
        • Gerä­te­träger zur Aufnahme von Gerä­te­be­cher
          Ja
        • Anzahl der einbau­baren Geräte
          12
        • Anzahl der Gerä­te­be­cher
          3
        • Anzahl der Leitungs­aus­lässe
          0
        Einsatz­be­din­gungen
        • Verti­kale Last über große Ober­fläche (schwere Last)
          5 kN
        • Verti­kale Last auf kleine Ober­fläche
          3 kN
        Instal­la­tion, Montage
        • Geeignet für Boden­ver­tie­fungen
          Ja
        • Geeignet für Doppel­bo­den­einbau
          Ja
        Anlei­tung
        • Boden­pflege
          Nass
        Werk­stoff
        • Werk­stoff
          Messing
        Funk­ti­onen
        • Geeignet für Unter­flur­kanal
          Ja
        Sicherheit
        • Stoß­fes­tig­keit IK
          IK10
        • Schutzart IP im unge­nutzten Zustand
          IP54
        • Halo­gen­frei
          Ja

        Ökologischer Wert

        Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

        RoHS-konform Ja
        Halogenfrei Ja

        Zertifizierungen und Dokumente

        PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
        PDF
        1,86 MB
        REACH declaration MKQ120BL25 (english)
        PDF
        103,10 kB
        RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
        PDF
        33,01 kB

        Downloads

        • Produktbild

          Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

          Bild MKQ120BL25 | Hager Deutschland

          Produktbild MKQ120BL25

        • Montageanleitung

          Bild Montageanleitung für EKQx-EKRx-EKSQx-EKSRx-MKQx-MKRx - Nivellierbare Kassetten | Hager Deutschland

          Montageanleitung für EKQx-EKRx-EKSQx-EKSRx-MKQx-MKRx - Nivellierbare Kassetten

          Montageanleitung International 2022-08-29

          PDF
          4,17 MB
        • Technische Broschüre

          Bild News - Markteinführung April 2023 | Hager Deutschland

          News - Markteinführung April 2023

          (23DE0010)

          PDF
          17,68 MB
        • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

          Bild Bodeninstallationssysteme, Belastungen | Hager Deutschland

          Bodeninstallationssysteme, Belastungen

          Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-12

          PDF
          391,15 kB
          Bild Bodeninstallationssysteme, Hinweis für den Bodenleger | Hager Deutschland

          Bodeninstallationssysteme, Hinweis für den Bodenleger

          Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2022-09-22

          PDF
          2,54 MB
          Bild Bodeninstallationssysteme, Schutzarten | Hager Deutschland

          Bodeninstallationssysteme, Schutzarten

          Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-08

          PDF
          882,67 kB
          Bild Bodenistallationssysteme, Trittschalverhalten | Hager Deutschland

          Bodenistallationssysteme, Trittschalverhalten

          Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-09-09

          PDF
          596,49 kB
          Bild Floor installation systems, Impact noise properties (EN) | Hager Deutschland

          Floor installation systems, Impact noise properties (EN)

          Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-10-07

          PDF
          578,05 kB
          Bild Floor installation systems, Information for the floor layer | Hager Deutschland

          Floor installation systems, Information for the floor layer

          Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2023-06-16

          PDF
          2,59 MB
          Bild Floor installation systems, Mechanical stress | Hager Deutschland

          Floor installation systems, Mechanical stress

          Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-12

          PDF
          389,75 kB
          Bild Floor installation systems, Protection class | Hager Deutschland

          Floor installation systems, Protection class

          Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-08

          PDF
          868,08 kB
        • Tool

          Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

          Cable Management Revit Plugin

          MSI
          50,17 MB
        • DXF Dateien

          Bild DXF_Datei_MKQ120BL25 | Hager Deutschland

          DXF_Datei_MKQ120BL25

          DXF Dateien International 2025-01-23

          DXF
          17,58 kB
        • STEP Dateien

          Bild Step Model MKQ120BL25 | Hager Deutschland

          Step Model MKQ120BL25

          STEP Dateien International 2025-01-22

          STP
          217,08 kB
        • Produkt Zeichnung

          Bild ProductTechnicalDrawing_MKQ120BL25 | Hager Deutschland

          ProductTechnicalDrawing_MKQ120BL25

          Produkt Zeichnung International 2022-12-09

          PDF
          23,74 kB
        • Handbuch

          Bild EINBAUEINHEITEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME_DE_HANDBUCH | Hager Deutschland

          EINBAUEINHEITEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME_DE_HANDBUCH

          EINBAUEINHEITEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME_DE_2024-12_HANDBUCH

          PDF
          21,13 MB
          Bild INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK | Hager Deutschland

          INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK

          INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_2024-12_HANDBOOK

          PDF
          21,12 MB
        • Tools

          Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

          Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

          Ausschreiben leicht gemacht

          URL
          Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

          Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

          Planen Sie mit dem Online-Konfigurator von Hager Ihre Unterflurversorgungseinheit oder Decken- und Bodenanschlusssäule. Ganz einfach per Drag & Drop.

          URL
        • Konformitätserklärung

          Bild Konformitätserklärung International 2023-09-26 | Hager Deutschland

          Konformitätserklärung International 2023-09-26

          PDF
          222,92 kB
          Bild Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-07-12 | Hager Deutschland

          Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-07-12

          PDF
          594,89 kB
        Mehr Downloads

        Ersatzteil

        Mehr sehen

        Weitere Produkte zu diesem System

          5
        • 1
          BDE04057011 - Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
          BDE04057011
          Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
          Preis
          51,70 €
          / Stück *
          51,70 €
          / Stück *
        • 2
          BDE04059005 - Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 5mm Bodenbelag Polyamid tiefschwarz
          BDE04059005
          Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 5mm Bodenbelag Polyamid tiefschwarz
          Preis
          51,70 €
          / Stück *
          51,70 €
          / Stück *
        • 3
          BDE04087011 - Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
          BDE04087011
          Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
          Preis
          51,70 €
          / Stück *
          51,70 €
          / Stück *
        • 4
          BDE04089005 - Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag Polyamid tiefschwarz
          BDE04089005
          Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag Polyamid tiefschwarz
          Preis
          51,70 €
          / Stück *
          51,70 €
          / Stück *
        • 5
          BDQ08057011 - Blinddeckel ultra-flach Q08 294x294mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
          BDQ08057011
          Blinddeckel ultra-flach Q08 294x294mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
          Preis
          94,70 €
          / Stück *
          94,70 €
          / Stück *

        Ausschreibungstext

        Nivellierbare Messingkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

        Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, quadratisch, bestehend aus Kassettenrahmen, Blind-Kassettendeckel, Dichtung. Einsetzbar für alle Bodenaufbauarten in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken oder nass gepflegten Böden. Die Dichtung ist austauschbar um die Schutzart dauerhaft gewährleisten zu können. Für den Einbau von stufenweise absenkbaren Gerätebechern, für bis zu 12 Geräte 45 x 45 mm. Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2.

        Mit Bodenbelagsaussparung: Ja
        Form: Vierkant
        Einbautiefe: 105 mm
        Einbaulänge: 244 mm
        Einbaubreite: 244 mm
        Höhe: 87 mm
        Nivellierbereich: 105 - 292 mm
        Nenngröße: 244 mm
        Tiefe der Bodenbelagsaussparung: 25 mm
        Einbaugröße (Unterflursyteme): Q12
        Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher: Ja
        Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last): 5 kN
        Vertikale Last auf kleine Oberfläche: 3 kN
        Anzahl der einbaubaren Geräte: 12
        Anzahl der Gerätebecher: 3
        Anzahl der Leitungsauslässe: 0
        Geeignet für Bodenvertiefungen: Ja
        Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
        Bodenpflege: Nass
        Werkstoff: Messing
        Halogenfrei: Ja
        Geeignet für Unterflurkanal: Ja

        Fabrikat : Hager oder gleichwertig
        Artikel : MKQ120BL25
        gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
        liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

        Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

        Kopiert!
        Exportieren
        Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

        Technische Fragen?

        Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

        06842 945-9702
        *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

        Produkt­ka­talog

        • Zählerplatzsysteme
        • Verteilersysteme
        • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
        • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
        • Ener­gie­ma­na­ge­ment
        • Ladestationen
        • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
        • Raum­an­schluss­sys­te­me
        • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
        • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
        • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
        • Si­cherheits­tech­nik
        • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
        • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

        Support

        • Kontakt
        • Downloads
        • Apps und Software
        • Konfiguratoren und Bestellhilfen
        • Mediathek

        Unternehmen

        • Über uns
        • Nachhaltigkeit
        • Messen und Events
        • Karriere
        • Presse

        Wer sind wir?

        • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

        Folgen Sie uns 

        • Impressum
        • Datenschutz
        • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

        Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG