The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Gerä­te­be­cher, Einbau­ge­räte und Zubehör
    • GTVR4WA2
    EAN
    4012740004053
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Gerä­te­be­cher, Einbau­ge­räte und Zubehör

    Geräteträger mit 4 Steckdosen in vrot, Eingangsstecker 180° WAGO Winsta 3polig GTVR4WA2

    Bald verfügbar

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Geräteträger mit 4 Steckdosen in vrot, Eingangsstecker 180° WAGO Winsta 3polig

    GTVR4WA2

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Tiefe
      67 mm
    • Länge
      234 mm
    • Breite
      75 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Device carrier with 4 sockets (English )
    PDF
    283,16 kB
    REACH declaration GTVR4WA2
    PDF
    RoHS Report GTVR4WA2
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GTVR4WA2 | Hager Deutschland

      Produktbild GTVR4WA2

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GTVR4WA2 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GTVR4WA2

      Geräteträger mit 4 Steckdosen in vrot, Eingangsstecker 180° WAGO Winsta 3polig

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-06-23 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-06-23

      PDF
      5,48 MB
    • DXF Dateien

      Bild DXF Dateien International 2025-09-16 | Hager Deutschland

      DXF Dateien International 2025-09-16

      DXF
      724,63 kB
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2026-04-15 | Hager Deutschland

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      541,69 kB
    • Produkt Zeichnung

      Bild Produkt Zeichnung International 2025-08-11 | Hager Deutschland

      Produkt Zeichnung International 2025-08-11

      PDF
      110,82 kB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

      PDF
      21,13 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU-Declaration | Hager Deutschland

      EU-Declaration

      Konformitätserklärung en-GB 2026-09-07

      PDF
      239,58 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GKWAS6 - Steckdose Direkt Klipping 45x45 Eingangsstecker 180° WAGO Winsta 3 polig
      GKWAS6
      Steckdose Direkt Klipping 45x45 Eingangsstecker 180° WAGO Winsta 3 polig
      Preis
      16,80 €
      / Stück *
      16,80 €
      / Stück *
    • 2
      GKWAM6 - Steckdose Direkt Klipping 45x45 Ausgangsbuchse 0° WAGO Winsta 3 polig
      GKWAM6
      Steckdose Direkt Klipping 45x45 Ausgangsbuchse 0° WAGO Winsta 3 polig
      Preis
      15,20 €
      / Stück *
      15,20 €
      / Stück *
    • 3
      GKWGS6 - Steckdose Direkt Klipping 45x45 Eingangsstecker 180° WIELAND GST18 3 polig
      GKWGS6
      Steckdose Direkt Klipping 45x45 Eingangsstecker 180° WIELAND GST18 3 polig
      Preis
      16,80 €
      / Stück *
      16,80 €
      / Stück *
    • 4
      GKWGL6 - Steckdose Direkt Klipping 45x45 Eingangsstecker 0° WIELAND GST18 3 polig
      GKWGL6
      Steckdose Direkt Klipping 45x45 Eingangsstecker 0° WIELAND GST18 3 polig
      Preis
      15,20 €
      / Stück *
      15,20 €
      / Stück *
    • 5
      GKWGM6 - Steckdose Direkt Klipping 45x45 Ausgangsbuchse 0° WIELAND GST18 3 polig
      GKWGM6
      Steckdose Direkt Klipping 45x45 Ausgangsbuchse 0° WIELAND GST18 3 polig
      Preis
      15,20 €
      / Stück *
      15,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Geräteträger mit 4 Steckdosen in vrot, Eingangsstecker 180° WAGO Winsta 3polig

    Geräteträger, anschlussfertig, zur Montage in Versorgungseinheiten und Kassetten der Größe Q16, Q12, R12, R10 (Mitte), mit folgenden Eigenschaften:

    - Schutzkontaktsteckdose 4-fach, 33°-Ausrichtung, 16A/250V, verkehrsrot
    - 1 Eingangsstecker Plug & Play, WAGO Winsta, 3-polig
    - Mindest-Bodenaufbauhöhe bei Versorgungseinheiten mit 5 mm Bodenbelagsaussparung und 45er Steckdosen mit 180°-Steckverbindern: 93 mm
    - Mindest-Bodenaufbauhöhe bei Versorgungseinheiten mit 12 mm Bodenbelagsaussparung und 45er Steckdosen mit 180°-Steckverbindern: 100 mm
    - Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2

    Tiefe: 67 mm
    Länge: 234 mm
    Breite: 75 mm
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 2.5 mm²
    Anschlussleitung halogenfrei: Nein
    Systemgebundenes Steckverbindersystem: Ja

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : GTVR4WA2
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG