The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Gerä­te­be­cher, Einbau­ge­räte und Zubehör
    • GBVC400
    EAN
    4012002246306
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T070
    • Gerä­te­be­cher, Einbau­ge­räte und Zubehör

    Aufnahmeblech für CEE Flanschsteckdosen ersetzt GBVR400 GTVR400 oder GTVD300 GBVC400

    Preis
    154,00 €
    / Stück *
    154,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Aufnahmeblech für CEE Flanschsteckdosen ersetzt GBVR400 GTVR400 oder GTVD300

    GBVC400

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    ECEE325
    ECEE325
    Steckdose CEE 32A IP44 5-polig 400V 50/60Hz
    170,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    ECEE165
    ECEE165
    Steckdose CEE 16A IP54 5-polig 400V 50/60Hz
    135,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 48 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • EKR120LE25

      Nivel. Edelstahlkassette R12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=25mm

      894,80 €  / Stück*
    • EKQ160BL15

      Nivellierbare Edelstahlkassette Q16 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm

      926,90 €  / Stück*
    • MKR120LE25

      Nivel. Messingkassette R12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=25mm

      984,50 €  / Stück*
    • EKR120BL25

      Nivellierbare Edelstahlkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

      671,20 €  / Stück*
    • MKR120BL25

      Nivellierbare Messingkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

      738,40 €  / Stück*
    • EKSR120TM25

      Nivellierbare Schwerlastkassette R12 mit Tubus f 12x45er Module Belagstiefe 25mm

      1.427,40 €  / Stück*
    • EKSR120TM15

      Nivellierbare Schwerlastkassette R12 mit Tubus f 12x45er Module Belagstiefe 15mm

      1.359,40 €  / Stück*
    • EKR120TM25

      Nivellierbare Edelstahlkassette R12 mit Tubus f. 12x45er Module Belagstiefe 25mm

      984,40 €  / Stück*
    • EKR120BL15

      Nivellierbare Edelstahlkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm

      639,30 €  / Stück*
    • EKQ120TM25

      Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 mit Tubus f. 12x45er Module Belagstiefe 25mm

      984,40 €  / Stück*
    • MKQ120BL25

      Nivellierbare Messingkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

      738,40 €  / Stück*
    • EKQ160LE25

      Nivel. Edelstahlkassette Q16 mit Leitungsauslass für 16x45er Module Belag T=25mm

      1.297,60 €  / Stück*
    • EKSQ120TM25

      Nivellierbare Schwerlastkassette Q12 mit Tubus f 12x45er Module Belasgtiefe 25mm

      1.427,40 €  / Stück*
    • EKSQ120BL25

      Nivellierbare Schwerlastkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

      973,20 €  / Stück*
    • EKR120TM15

      Nivellierbare Edelstahlkassette R12 mit Tubus f. 12x45er Module Belagstiefe 15mm

      937,50 €  / Stück*
    • EKSQ120TM15

      Nivellierbare Schwerlastkassette Q12 mit Tubus f 12x45er Module Belagstiefe 15mm

      1.359,40 €  / Stück*
    • EKSR120BL15

      Nivellierbare Schwerlastkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm

      926,90 €  / Stück*
    • EKQ120TM15

      Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 mit Tubus f. 12x45er Module Belagstiefe 15mm

      937,50 €  / Stück*
    • EKR120LE15

      Nivel. Edelstahlkassette R12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=15mm

      852,30 €  / Stück*
    • EKQ160LE15

      Nivel. Edelstahlkassette Q16 mit Leitungsauslass für 16x45er Module Belag T=15mm

      1.235,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung, Schrau­b­an­schluss
    Abmes­sungen
    • Länge
      225 mm
    • Breite
      75 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl der 1-fa­chen Öffnungen
      1
    • Anzahl CEE-/Perilex Öffnungen
      1
    • Anzahl der runden Öffnungen
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Zink
    • Werk­stoff
      Stahl
    Kompa­ti­bi­lität
    • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
      CEE

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration GBVC400
    PDF
    RoHS Report GBVC400
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GBVC400 | Hager Deutschland

      Produktbild GBVC400

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GBVC400 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GBVC400

      Aufnahmeblech für CEE Flanschsteckdosen ersetzt GBVR400 GTVR400 oder GTVD300

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

      Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

      Konfi­gu­rieren Sie per Drag & Drop Ihre Unter­flur­ver­sor­gungs­ein­heit oder Decken- und Boden­an­schluss­säule.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild CE-Konformitätserklärung für VQxx, VRxx, VExx, VDQxx, VDRxx, VDExx - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

      CE-Konformitätserklärung für VQxx, VRxx, VExx, VDQxx, VDRxx, VDExx - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)

      Konformitätserklärung International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
      Bild EU-Declaration | Hager Deutschland

      EU-Declaration

      Konformitätserklärung en-GB 2026-09-07

      PDF
      239,58 kB
      Bild EU-Konformitätserklärung VQ_VR_VE | Hager Deutschland

      EU-Konformitätserklärung VQ_VR_VE

      Konformitätserklärung International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GS30226024 - Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsgrün
      GS30226024
      Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsgrün
      Preis
      44,70 €
      / Stück *
      44,70 €
      / Stück *
    • 2
      GS30223020 - Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsrot
      GS30223020
      Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsrot
      Preis
      39,90 €
      / Stück *
      39,90 €
      / Stück *
    • 3
      GS30225017 - Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsblau
      GS30225017
      Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsblau
      Preis
      44,70 €
      / Stück *
      44,70 €
      / Stück *
    • 4
      GS2032LAN - Steckdose 2-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 66° aluminium
      GS2032LAN
      Steckdose 2-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 66° aluminium
      Preis
      26,80 €
      / Stück *
      26,80 €
      / Stück *
    • 5
      GS30229011 - Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Graphitschwarz
      GS30229011
      Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Graphitschwarz
      Preis
      44,70 €
      / Stück *
      44,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Aufnahmeblech für CEE Flanschsteckdosen ersetzt GBVR400 GTVR400 oder GTVD300

    CEE-Aufnahmeblech für Edelstahl-Kassette EKQ12, EKR12, Versorgungseinheit VQ12, VR12, VANR12 oder VR10 (Mitte), mit Leerdose, ersetzt GBVR400, GTVR400 oder GTVD300.

    Format Geräteeinbaumöglichkeit: CEE
    Montageart: Klemmbefestigung
    Schraubanschluss
    Länge: 225 mm
    Breite: 75 mm
    Anzahl der 1-fachen Öffnungen: 1
    Anzahl CEE-/Perilex Öffnungen: 1
    Anzahl der runden Öffnungen: 1
    Werkstoff: Stahl

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: GBVC400
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG