Messingkassette R12 blind Belags T=25mm • MKR120BL25 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
    Flexible Lösung bis 4.000 A
    Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
    Zur Produktfamilie hw+
    • Aktuelles
    • Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen
      Flexible Lösung bis 4.000 A
      Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
      Zur Produktfamilie hw+
    • Markteinführungen 04/2025
      Flexible Lösung bis 4.000 A
      Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
      Zur Produktfamilie hw+
    • Messen & Events
      Flexible Lösung bis 4.000 A
      Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
      Zur Produktfamilie hw+
    • Zur Übersicht
  • Inspiration
    Inspiration für Architekten
    Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
    Hier erhalten
    • Inspiration
    • Einfamilienhaus
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Mehrfamilienhaus
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Energiewende
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Büro
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Hotel
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Handel
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Gesundheit/Pflege
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Schule
      • Digitales Klassenzimmer
      • Zur Übersicht
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Sanierung von Bestandsgebäuden
      Inspiration für Architekten
      Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
      Hier erhalten
    • Zur Übersicht
  • Lösungen
    Ihr Experte für Energieverteilung
    Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
    Jetzt überzeugen
    • Lösungen
    • Ladein­fra­struktur
      • Einfa­ches laden
      • PV-Über­schuss­laden
      • Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe
      • Last­ma­nager
      • E-Mobi­li­täts­na­vi­gator
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Energieverteilung
      • Klein­ver­teiler volta
      • Feldverteiler univers
      • Verteilersystem univers N
      • Energieverteilsystem unimes H
      • Stromschiene unibar M
      • Technikzentrale
      • Zaehlerplatz-Innenausbausystem
      • Komplett­schränke & Komplett­felder
      • Wand­ler­an­lagen
      • Strom im Außenbereich
      • Leitungsschutzschalter
      • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
      • Fehlerstromschutzschalter
      • Brandschutzschalter AFDD
      • Über­span­nungs­schutz
      • Schalt- und Melde­ge­räte
      • Zähler und Mess­ge­räte
      • Offene Leis­tungs­schalter hw+
      • Leis­tungs­schalter h3+
      • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter SLS
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Ener­gie­ma­nage­ment und Moni­to­ring
      • flow Ener­gie­ma­nage­ment System
      • Ener­gie­mo­ni­to­ring
      • Zur Übersicht
      flow Energiemanagementsystem
      Das Komplett­system flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark.
      Mehr zu flow
    • Gebäu­de­sys­tem­technik
      • domovea
      • KNX ETS
      • KNX easy
      • KNX Funk
      • KNX Secure
      • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
      • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
      • KNX DALI-Geräte
      • KNX Heizungs­ak­torik
      • KNX Funk-UP-Programm
      • KNX Tast­sen­soren
      • KNX Bewe­gungs­melder
      • KNX Touch Control
      • KNX Tempe­ra­tur­regler
      • KNX CO2-Sensor
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme
      • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
      • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
      • Sockel­leis­ten­sys­teme
      • Wand­in­te­grierte Brüs­tungs­ka­näle
      • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
      • Decken­in­stal­la­tion
      • Gerä­te­einbau
      • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
      • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
      • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Schal­ter­pro­gramme
      • Berker S.1
      • Berker B.3
      • Berker B.7
      • Berker K.1
      • Berker K.5
      • Berker Q.1
      • Berker Q.3
      • Berker Q.7
      • Berker R.1
      • Berker R.3
      • Berker R.8
      • Berker R.classic
      • Berker Serie 1930
      • Berker Serie 1930 Porzellan
      • Berker Serie Glas
      • Berker W.1
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Präsenz- und Bewe­gungs­melder
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Sicher­heits­technik
      • Rauch- / Wärme­warn­melder
      • Herd­wächter
      • Brand­er­ken­nungs­an­lage
      • Zur Übersicht
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Türkommunikation Hager intercom
      Ihr Experte für Energieverteilung
      Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
      Jetzt überzeugen
    • Zur Übersicht
  • Wissen
    Trainingsprogramm
    Seminare, Webinare und Werksbesuche
    Jetzt buchen
    • Wissen
    • Semi­nare und Webi­nare
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Hager Tipps
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Normen
      • DIN 18015
      • DIN EN 61439
      • DIN VDE 0100-410
      • DIN VDE 0100-420
      • VDE-AR-N 4100
      • VDE-AR-N 4105
      • Rauch­warn­melder
      • Zur Übersicht
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Gesetze und Förde­rungen
      • Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz
      • Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude
      • Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz
      • Gebäude-Elek­tro­in­fra­struktur-Gesetz
      • KfW-Förde­rungen
      • Zur Übersicht
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • e-volu­tion Wissens­platt­form
      • Produkt­wissen Elek­tro­technik
      • Fach­wissen Elek­tro­technik
      • Lern­tipps
      • Hager Podcast
      • Unter­richts­ma­te­ria­lien
      • Veran­stal­tungen
      • Zur Übersicht
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Mieter­strom­mo­delle
      • Mieter­strom mit meter­grid
      • Zur Übersicht
      Mieter­strom: Solar­strom verkaufen
      Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid.
      Mehr erfahren
    • Mess­kon­zepte
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Brand­schutz­sys­teme
      Trainingsprogramm
      Seminare, Webinare und Werksbesuche
      Jetzt buchen
    • Zur Übersicht
  • Services
    Mediathek
    Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
    Hier bestellen
    • Services
    • Kontakt
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • Down­loads
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • Mieterstrom umsetzen
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • Förder-Check
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • connect - Das Gründer-Netz­werk
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • News­letter
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • myHager
      Mediathek
      Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
      Hier bestellen
    • Zur Übersicht
  • Tools
    Digi­tale Toolbox
    Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
    Zweckbau
    Wohnbau
    • Tools
    • Hagercad Planungs­soft­ware
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Hager Ready
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Hagerplan Ausschrei­bungs­text­kon­fi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Offener Leis­tungs­schalter Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • easy­plan Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Außen­sta­tionen Konfi­gu­rator
      Digi­tale Toolbox
      Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
      Zweckbau
      Wohnbau
    • Zur Übersicht
  • Unternehmen
    Stellenangebote
    Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
    Jetzt informieren
    • Unternehmen
    • Stel­len­an­ge­bote
      Stellenangebote
      Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
      Jetzt informieren
    • Initia­tiven und Partner
      Stellenangebote
      Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
      Jetzt informieren
    • Nach­hal­tig­keit
      Stellenangebote
      Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
      Jetzt informieren
    • Pres­se­be­reich
      Stellenangebote
      Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
      Jetzt informieren
    • Zur Übersicht
  • Sehen Sie den ganzen Katalog
Konto
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
  • Versor­gungs- und Einbau­einheiten
  • MKR120BL25
MKR120BL25 - Nivellierbare Messingkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
MKR120BL25 - Nivellierbare Messingkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
MKR120BL25 - Nivellierbare Messingkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
MKR120BL25 - Nivellierbare Messingkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

Nivellierbare Messingkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

MKR120BL25

MKR120BL25 - Nivellierbare Messingkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
MKR120BL25 - Nivellierbare Messingkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
MKR120BL25 - Nivellierbare Messingkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
MKR120BL25 - Nivellierbare Messingkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
Montage von Bodentanks für Schwerlasten + Nassreinigung
MKR120BL25 - Nivellierbare Messingkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
  • Versor­gungs- und Einbau­einheiten

Nivellierbare Messingkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm MKR120BL25

EAN
4012740029490
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
Passende Tools
  • Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
723,20 €
/ Stück *
723,20 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
EKNS060
EKNS060
Nivellierset L=60mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung
22,10 €/ Set
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
EKNS105
EKNS105
Nivellierset L=105mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung
29,40 €/ Set
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
EKNS150
EKNS150
Nivellierset L=150mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung
36,50 €/ Set
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
EKNS195
EKNS195
Nivellierset L=195mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung
43,80 €/ Set
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Optionales Zubehör

  • Scha­lungs­ele­ment 2 Produkte verfügbar
  • Monta­ge­de­ckel 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Scha­lungs­ele­ment
  • Monta­ge­de­ckel
  • EKTSETR12

    Terrazzo Set für Kassetten EKR12 und MKR12

    286,70 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • SEVR12200

    Schalungselement für Einbaueinheit R12 rund 306mm aus Styropor Höhe 200mm

    15,00 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • UDM3306R12

    Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt R12 rund 306mm

    104,00 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Mit Boden­be­lags­aus­spa­rung
    Ja
Form
  • Form
    Rund
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    105 mm
  • Einbau­durch­messer
    306 mm
  • Höhe
    87 mm
  • Nivel­lier­be­reich
    105 - 292 mm
  • Nenn­größe
    306 mm
  • Tiefe der Boden­be­lags­aus­spa­rung
    25 mm
Konfi­gu­ra­tion
  • Einbau­größe (Unter­flur­sy­teme)
    R12
Ausstat­tung
  • Gerä­te­träger zur Aufnahme von Gerä­te­be­cher
    Ja
  • Anzahl der einbau­baren Geräte
    12
  • Anzahl der Gerä­te­be­cher
    3
  • Anzahl der Leitungs­aus­lässe
    0
Einsatz­be­din­gungen
  • Verti­kale Last über große Ober­fläche (schwere Last)
    5 kN
  • Verti­kale Last auf kleine Ober­fläche
    3 kN
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Boden­ver­tie­fungen
    Ja
  • Geeignet für Doppel­bo­den­einbau
    Ja
Anlei­tung
  • Boden­pflege
    Nass
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Messing
Funk­ti­onen
  • Geeignet für Unter­flur­kanal
    Ja
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
  • Schutzart IP im unge­nutzten Zustand
    IP54
  • Halo­gen­frei
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
PDF
1,86 MB
REACH declaration MKR120BL25 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,01 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild MKR120BL25 | Hager Deutschland

    Produktbild MKR120BL25

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für EKQx-EKRx-EKSQx-EKSRx-MKQx-MKRx - Nivellierbare Kassetten | Hager Deutschland

    Montageanleitung für EKQx-EKRx-EKSQx-EKSRx-MKQx-MKRx - Nivellierbare Kassetten

    Montageanleitung International 2022-08-29

    PDF
    4,17 MB
  • Technische Broschüre

    Bild News - Markteinführung April 2023 | Hager Deutschland

    News - Markteinführung April 2023

    (23DE0010)

    PDF
    17,68 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Bodeninstallationssysteme, Belastungen | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme, Belastungen

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-12

    PDF
    391,15 kB
    Bild Bodeninstallationssysteme, Hinweis für den Bodenleger | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme, Hinweis für den Bodenleger

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2022-09-22

    PDF
    2,54 MB
    Bild Bodeninstallationssysteme, Schutzarten | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme, Schutzarten

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-08

    PDF
    882,67 kB
    Bild Bodenistallationssysteme, Trittschalverhalten | Hager Deutschland

    Bodenistallationssysteme, Trittschalverhalten

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-09-09

    PDF
    596,49 kB
    Bild Floor installation systems, Impact noise properties (EN) | Hager Deutschland

    Floor installation systems, Impact noise properties (EN)

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-10-07

    PDF
    578,05 kB
    Bild Floor installation systems, Information for the floor layer | Hager Deutschland

    Floor installation systems, Information for the floor layer

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2023-06-16

    PDF
    2,59 MB
    Bild Floor installation systems, Mechanical stress | Hager Deutschland

    Floor installation systems, Mechanical stress

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-12

    PDF
    389,75 kB
    Bild Floor installation systems, Protection class | Hager Deutschland

    Floor installation systems, Protection class

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-08

    PDF
    868,08 kB
  • Tool

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Produkt Zeichnung

    Bild ProductTechnicalDrawing_MKR120BL25 | Hager Deutschland

    ProductTechnicalDrawing_MKR120BL25

    Produkt Zeichnung International 2022-12-05

    PDF
    25,87 kB
  • STEP Dateien

    Bild Step Model MKR120BL25 | Hager Deutschland

    Step Model MKR120BL25

    STEP Dateien International 2025-01-22

    STP
    184,69 kB
  • DXF Dateien

    Bild DXF_Datei_MKR120BL25 | Hager Deutschland

    DXF_Datei_MKR120BL25

    DXF Dateien International 2025-01-23

    DXF
    13,30 kB
  • Handbuch

    Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme | Hager Deutschland

    Handbuch Bodeninstallationssysteme

    Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)

    PDF
    99,71 MB
    Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06) | Hager Deutschland

    Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)

    PDF
    99,70 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

    Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

    Planen Sie mit dem Online-Konfigurator von Hager Ihre Unterflurversorgungseinheit oder Decken- und Bodenanschlusssäule. Ganz einfach per Drag & Drop.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2023-09-26 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-09-26

    PDF
    222,92 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-07-12 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-07-12

    PDF
    594,89 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    BDE04057011 - Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
    BDE04057011
    Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
    Preis
    51,70 €
    / Stück *
    51,70 €
    / Stück *
  • 2
    BDE04059005 - Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 5mm Bodenbelag Polyamid tiefschwarz
    BDE04059005
    Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 5mm Bodenbelag Polyamid tiefschwarz
    Preis
    51,70 €
    / Stück *
    51,70 €
    / Stück *
  • 3
    BDE04087011 - Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
    BDE04087011
    Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
    Preis
    51,70 €
    / Stück *
    51,70 €
    / Stück *
  • 4
    BDE04089005 - Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag Polyamid tiefschwarz
    BDE04089005
    Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag Polyamid tiefschwarz
    Preis
    51,70 €
    / Stück *
    51,70 €
    / Stück *
  • 5
    BDQ08057011 - Blinddeckel ultra-flach Q08 294x294mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
    BDQ08057011
    Blinddeckel ultra-flach Q08 294x294mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
    Preis
    94,70 €
    / Stück *
    94,70 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Nivellierbare Messingkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, rund, bestehend aus Kassettenrahmen, Blind-Kassettendeckel, Dichtung. Einsetzbar für alle Bodenaufbauarten in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken oder nass gepflegten Böden. Die Dichtung ist austauschbar um die Schutzart dauerhaft gewährleisten zu können. Für den Einbau von stufenweise absenkbaren Gerätebechern, für bis zu 12 Geräte 45 x 45 mm. Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2.

Mit Bodenbelagsaussparung: Ja
Form: Rund
Einbautiefe: 105 mm
Einbaudurchmesser: 306 mm
Höhe: 87 mm
Nivellierbereich: 105 - 292 mm
Nenngröße: 306 mm
Tiefe der Bodenbelagsaussparung: 25 mm
Einbaugröße (Unterflursyteme): R12
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher: Ja
Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last): 5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche: 3 kN
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12
Anzahl der Gerätebecher: 3
Anzahl der Leitungsauslässe: 0
Geeignet für Bodenvertiefungen: Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
Bodenpflege: Nass
Werkstoff: Messing
Halogenfrei: Ja
Geeignet für Unterflurkanal: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : MKR120BL25
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG