Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt R12 rund 306mm UDM3306R12

EAN
4012002238387
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
102,90 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    360 mm
  • Länge
    360 mm
  • Durch­messer
    306 mm
  • Mate­ri­alstärke
    4 mm
  • Nenn­größe
    340 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Monta­ge­öff­nung
    Rund
Anlei­tung
  • Boden­pflege
    Trocken
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt
Abde­ckung, Tür
  • Abde­ckung Monta­ge­öff­nung
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt R12 rund 306mm

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als Systemzubehör.

Breite: 360 mm
Länge: 360 mm
Durchmesser: 306 mm
Materialstärke: 4 mm
Nenngröße: 340 mm
Montageöffnung: Rund
Bodenpflege: Trocken
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Halogenfrei: Ja
Abdeckung Montageöffnung: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UDM3306R12
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.