Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 190x28mm UK190282
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Anschlussdose estrichbündiger Kanal 21 Produkte verfügbar -
Schalungselement 1 Produkte verfügbar -
Kupplung 2 Produkte verfügbar -
Vertikalkrümmer 1 Produkte verfügbar -
Endstück 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe28 mm
-
Breite190 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt5320 - 5320 mm²
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)21
-
Abnehmbare AbdeckungJa
-
Kammeranzahl2 - 2
-
Bodeninstallationssystem Montage aufEstrichüberdeckt
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeVerzinkt
-
Vertikale Last auf kleine Fläche1,5 kN
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild UK190282
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt UK190282
Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 190x28mm
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für UDxx, UKxx - Unterflurkanäle, Bodendosen, Zubehör (Stand: 12.2017)
Bedienungsanleitung International 2017-12-15
PDF4,28 MB -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK
Bestellhilfe (23DE0166)
PDF2,32 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Bodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kB
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)
PDF596,49 kB
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kB -
Tools & Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
DXF Dateien
DXF_Datei UK190282
DXF Dateien International 2022-11-28
DXF366,77 kB -
STEP Dateien
Step Model UK190282
STEP Dateien International 2026-04-15
STP203,35 kB -
Produkt Zeichnung
TECHNICALDRAWING UK190282
Produkt Zeichnung International 2022-10-20
PDF28,44 kB -
Handbuch
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF341,27 kB
Ausschreibungstext
Unterflur-Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für estrichüberdeckte Montage mit Trennsteg, abnehmbares, mit Trennstegmarkierungen versehenes, Oberteil zum einfachen Einlegen von Leitungen.
Höhe: 28 mm
Breite: 190 mm
Länge: 2000 mm
Lichter innerer Querschnitt: 5320 - 5320 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 21
Abnehmbare Abdeckung: Ja
Kammeranzahl: 2 - 2
Bodeninstallationssystem Montage auf: Estrichüberdeckt
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Halogenfrei: Ja
Vertikale Last auf kleine Fläche: 1,5 kN
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: UK190282
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.