Universal-Bodendose, Unterflurdose mit Bodenblech Größe 3 498x498x(165-215)mm UDB3165215
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Zubehör 9 Produkte verfügbar
-
Aufstockrahmen 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Länge498 mm
-
Mindestestrichhöhe165 mm
-
Nivellierbereich165 - 215 mm
-
Nenngröße340 mm
-
Maximale Belastung1,50 - 1,50 kN
-
Geeignet für DichtungseinbauNein
-
Mit BodenplatteJa
-
MontagedeckelaufnahmeJa
-
Werkstoff SeitenwandKunststoff
-
DeckelausführungBlind
-
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom UnterteilJa
-
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen UnterflurkanalNein
-
Geeignet für estrichüberdeckten UnterflurkanalJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild UDB3165215
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für BKFxx, BKSA, BKWxx, UDBxx, UDHxx, UDS3 - Bodenkanal, Zubehör, Bodendose (DE-EN-FR-PL, Stand: 09.2017)
Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MBMontageanleitung für BKZHxx, UDB2xx, UDB3xx, UDH2xx, UDH3xx, UDS3xx - Universal-Bodendosen, Zubehör (Stand: 02.2018)
Bedienungsanleitung International 2018-02-06
PDF4,73 MBMontageanleitung für UDB2050080, UDB3050080, UDH2050080, UDH3050080, UDS3070120 - Universal-Bodendose mit Bodenblech/Haltepratzen/Stahlblechschalung (DE, Stand: 01.2017)
Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01
PDF260,93 kBMontageanleitung für UDxx, UKxx - Unterflurkanäle, Bodendosen, Zubehör (Stand: 12.2017)
Bedienungsanleitung International 2017-12-15
PDF4,28 MB -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK
Bestellhilfe (23DE0166)
PDF2,32 MB -
Produktinformation
Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 3
(16DE0111_17)
PDF208,81 kB -
Katalog
Bodeninstallationssysteme
Katalogauszug April 2022 (22DE0008)
PDF45,28 MB -
Technische Beilage (single-product)
Bodeninstallationssysteme, Belastungen
Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-12
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme, Hinweis für den Bodenleger
Technische Beilage (single-product) de-DE 2022-09-22
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme, Schutzarten
Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-08
PDF882,67 kBFloor installation systems, Information for the floor layer
Technische Beilage (single-product) en-GB 2023-06-16
PDF2,59 MBFloor installation systems, Mechanical stress
Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-12
PDF389,75 kBFloor installation systems, Protection class
Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-08
PDF868,08 kBTechnischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF1,90 MBTechnischer Anhang - electraplan.UK
Stand: 01.04.2022
PDF6,42 MBTrittschallverhalten Unterflursysteme
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-09-09
PDF596,49 kB -
Product Drawing
Technical Drawing UDB3165215
Product Drawing International 2022-10-18
PDF63,58 kB -
STEP Dateien
STEP model UDB3165215
STEP Dateien International 2022-10-18
STP1,39 MB -
Handbuch
Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)
PDF99,71 MBHandbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)
PDF99,70 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für UKxx - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2024-08-27
PDF49,71 kB
Ausschreibungstext
Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle Unterflurkanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Bodenblech, Montageschutzdeckel und innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung.
Länge: 498 mm
Mindestestrichhöhe: 165 mm
Nivellierbereich: 165 - 215 mm
Nenngröße: 340 mm
Maximale Belastung: 1,50 - 1,50 kN
Geeignet für Dichtungseinbau: Nein
Mit Bodenplatte: Ja
Montagedeckelaufnahme: Ja
Werkstoff Seitenwand: Kunststoff
Halogenfrei: Ja
Deckelausführung: Blind
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil: Ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal: Nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UDB3165215
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.