Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 240x28mm UK240282

EAN
4012002238530
Marke
Hager
VPE
2 m
Preisgruppe
T070
Preis
95,20 €
/ m *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
UKS240280
UKS240280
Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 240x28mm
17,00 €/ Stück

Optionales Zubehör

  • Nivel­lier­bare Kassette 2 Produkte verfügbar
  • Scha­lungs­ele­ment 1 Produkte verfügbar
  • Unter­flur­dose 21 Produkte verfügbar
  • Kupp­lung 2 Produkte verfügbar
  • Ends­tück 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 1 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    28 mm
  • Breite
    240 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    6720 - 6720 mm²
Kapa­zität
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
    27
Ausstat­tung
  • Ober­teil abnehmbar
    Ja
  • Kammeran­zahl
    2 - 2
Instal­la­tion, Montage
  • Boden­in­stal­la­ti­ons­system Montage auf
    Estrich­über­deckt
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt
Einsatz­be­din­gungen
  • Maxi­male Belas­tung
    1,50 - 1,50 kN

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 240x28mm

Unterflur-Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für estrichüberdeckte Montage mit Trennsteg, abnehmbares, mit Trennstegmarkierungen versehenes, Oberteil zum einfachen Einlegen von Leitungen.

Höhe: 28 mm
Breite: 240 mm
Länge: 2000 mm
Lichter innerer Querschnitt: 6720 - 6720 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 27
Oberteil abnehmbar: Ja
Kammeranzahl: 2 - 2
Bodeninstallationssystem Montage auf: Estrichüberdeckt
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Halogenfrei: Ja
Maximale Belastung: 1,50 - 1,50 kN

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UK240282
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.