The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Estrich­über­decktes Kanalsystem
    • UKS240280
    EAN
    4012002239131
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T070
    • Estrich­über­decktes Kanalsystem

    Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 240x28mm UKS240280

    Preis
    17,60 €
    / Stück *
    17,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 240x28mm

    UKS240280

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Mit Poten­ti­a­l­aus­gleich
      Ja
    • Geeignet für Dehnungs­fuge
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      28 mm
    • Breite
      240 mm
    • Länge
      59 mm
    • Maß a
      28 mm
    • Maß b
      240 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Farbe
      Zink
    • Ober­fläche
      Verzinkt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    REACH declaration UKS240280
    PDF
    RoHS Report UKS240280
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UKS240280 | Hager Deutschland

      Produktbild UKS240280

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UKS240280 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UKS240280

      Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 240x28mm

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für UDxx, UKxx - Unterflurkanäle, Bodendosen, Zubehör (Stand: 12.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für UDxx, UKxx - Unterflurkanäle, Bodendosen, Zubehör (Stand: 12.2017)

      Bedienungsanleitung International 2017-12-15

      PDF
      4,28 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK | Hager Deutschland

      Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK

      Bestellhilfe (23DE0166)

      PDF
      2,32 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • Tools & Software

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UDH2050080 - Universal-Bodendose mit Haltepratzen Größe 2 428x428x(50-80)mm
      UDH2050080
      Universal-Bodendose mit Haltepratzen Größe 2 428x428x(50-80)mm
      Preis
      259,80 €
      / Stück *
      259,80 €
      / Stück *
    • 2
      UDB3165215 - Universal-Bodendose, Unterflurdose mit Bodenblech Größe 3 498x498x(165-215)mm
      UDB3165215
      Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 3 498x498x(165-215)mm
      Preis
      323,50 €
      / Stück *
      323,50 €
      / Stück *
    • 3
      UDB3215265 - Universal-Bodendose, Unterflurdose mit Bodenblech Größe 3 498x498x(215-265)mm
      UDB3215265
      Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 3 498x498x(215-265)mm
      Preis
      334,90 €
      / Stück *
      334,90 €
      / Stück *
    • 4
      UDB2215265 - Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 2 428x428x(215-265)mm
      UDB2215265
      Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 2 428x428x(215-265)mm
      Preis
      307,90 €
      / Stück *
      307,90 €
      / Stück *
    • 5
      UDH2075125 - Universal-Bodendose mit Haltepratzen Größe 2 428x428x(75-125)mm
      UDH2075125
      Universal-Bodendose mit Haltepratzen Größe 2 428x428x(75-125)mm
      Preis
      269,40 €
      / Stück *
      269,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 240x28mm

    Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör, 2-teilig.

    Mit Potentialausgleich: Ja
    Geeignet für Dehnungsfuge: Nein
    Höhe: 28 mm
    Breite: 240 mm
    Länge: 59 mm
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Verzinkt

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: UKS240280
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG