Stahlblechschalung 500x500mm mit Grundträger 350x350mm für Schalungselemente SEBD500GT

EAN
4012002248591
Marke
Hager
VPE
1 Einrichten
Preisgruppe
T070
170,60 €
/ Set *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    49,50 mm
  • Breite
    500 mm
  • Länge
    500 mm
Form
  • Form
    Vier­kant

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Stahlblechschalung 500x500mm mit Grundträger 350x350mm für Schalungselemente

Bodendose mit Stahlblechschalung inklusive Grundträger zur Aufnahme von Schalungselementen.

Höhe: 49,50 mm
Breite: 500 mm
Länge: 500 mm
Form: Vierkant
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SEBD500GT
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.