Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 340x28mm UK340282

EAN
4012002238592
Marke
Hager
VPE
2 m
Preisgruppe
T070
112,20 €
/ m *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
UKS340280
UKS340280
Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 340x28mm
17,00 €/ Stück

Optionales Zubehör

  • Nivel­lier­bare Kassette 2 Produkte verfügbar
  • Scha­lungs­ele­ment 1 Produkte verfügbar
  • Unter­flur­dose 11 Produkte verfügbar
  • Kupp­lung 2 Produkte verfügbar
  • Ends­tück 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 1 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    28 mm
  • Breite
    340 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    9520 - 9520 mm²
Kapa­zität
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
    39
Ausstat­tung
  • Ober­teil abnehmbar
    Ja
  • Kammeran­zahl
    2 - 2
Instal­la­tion, Montage
  • Boden­in­stal­la­ti­ons­system Montage auf
    Estrich­über­deckt
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt
Einsatz­be­din­gungen
  • Maxi­male Belas­tung
    1,50 - 1,50 kN

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 340x28mm

Unterflur-Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für estrichüberdeckte Montage mit Trennsteg, abnehmbares, mit Trennstegmarkierungen versehenes, Oberteil zum einfachen Einlegen von Leitungen.

Höhe: 28 mm
Breite: 340 mm
Länge: 2000 mm
Lichter innerer Querschnitt: 9520 - 9520 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 39
Oberteil abnehmbar: Ja
Kammeranzahl: 2 - 2
Bodeninstallationssystem Montage auf: Estrichüberdeckt
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Halogenfrei: Ja
Maximale Belastung: 1,50 - 1,50 kN

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UK340282
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.