Universal-Bodendose, Unterflurdose mit Bodenblech Größe 3 498x498x(75-125)mm UDB3075125
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (15)Optionales Zubehör
-
Aufstockrahmen 1 Produkte verfügbar -
Zubehör 9 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 22 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe75 mm
-
Breite498 mm
-
Länge498 mm
-
Mindestestrichhöhe75 mm
-
Nivellierbereich75 - 125 mm
-
Vertikale Last auf kleine Fläche1,5 kN
-
Mit BodenplatteJa
-
MontagedeckelaufnahmeJa
-
Werkstoff SeitenwandKunststoff
-
DeckelausführungBlind
-
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom UnterteilJa
-
Geeignet für estrichüberdeckten UnterflurkanalJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild UDB3075125
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt UDB3075125
Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 3 498x498x(75-125)mm
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für BKFxx, BKSA, BKWxx, UDBxx, UDHxx, UDS3 - Bodenkanal, Zubehör, Bodendose (DE-EN-FR-PL, Stand: 09.2017)
Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB
Montageanleitung für BKZHxx, UDB2xx, UDB3xx, UDH2xx, UDH3xx, UDS3xx - Universal-Bodendosen, Zubehör (Stand: 02.2018)
Bedienungsanleitung International 2026-11-11
PDF4,73 MB
Montageanleitung für UDxx, UKxx - Unterflurkanäle, Bodendosen, Zubehör (Stand: 12.2017)
Bedienungsanleitung International 2026-11-11
PDF4,28 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung für UDB2050080, UDB3050080, UDH2050080, UDH3050080, UDS3070120 - Universal-Bodendose mit Bodenblech/Haltepratzen/Stahlblechschalung (DE, Stand: 01.2017)
Montageanleitung de-DE 2026-10-28
PDF260,93 kB -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK
Bestellhilfe (23DE0166)
PDF2,32 MB -
Produktinformation
Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 3
(16DE0111_17)
PDF208,81 kB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Bodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger
Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme - Schutzarten
Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)
PDF882,67 kB
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)
PDF596,49 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2026-09-29
PDF2,72 MB
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2026-09-29
PDF2,72 MB -
Tools & Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Produkt Zeichnung
Technical Drawing UDB3075125
Produkt Zeichnung International 2022-10-18
PDF58,48 kB -
STEP Dateien
STEP model UDB3075125
STEP Dateien International 2026-04-15
STP1,39 MB -
Handbuch
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF341,27 kB
Ausschreibungstext
Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle Unterflurkanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Bodenblech, Montageschutzdeckel und innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung.
Höhe: 75 mm
Breite: 498 mm
Länge: 498 mm
Mindestestrichhöhe: 75 mm
Nivellierbereich: 75 - 125 mm
Vertikale Last auf kleine Fläche: 1,5 kN
Mit Bodenplatte: Ja
Montagedeckelaufnahme: Ja
Werkstoff Seitenwand: Kunststoff
Halogenfrei: Nein
Deckelausführung: Blind
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil: Ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: Ja
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: UDB3075125
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.