Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 ohne Stanzung UDM3000BLD

EAN
4012002238264
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
Preis
84,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    360 mm
  • Länge
    360 mm
  • Mate­ri­alstärke
    4 mm
  • Nenn­größe
    340 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Monta­ge­öff­nung
    Ohne
Anlei­tung
  • Boden­pflege
    Trocken
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt
Abde­ckung, Tür
  • Abde­ckung Monta­ge­öff­nung
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 ohne Stanzung

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als Systemzubehör.

Breite: 360 mm
Länge: 360 mm
Materialstärke: 4 mm
Nenngröße: 340 mm
Montageöffnung: Ohne
Bodenpflege: Trocken
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Halogenfrei: Ja
Abdeckung Montageöffnung: Nein

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UDM3000BLD
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.