The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Estrich­über­decktes Kanalsystem
    • SEVQ06200
    EAN
    4012002248638
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T070
    • Estrich­über­decktes Kanalsystem
    • Versor­gungs- und Einbau­einheiten
    • Mehr sehen

    Schalungselement für Einbaueinheit Q06 200x200mm aus Styropor Höhe 200mm SEVQ06200

    Preis
    13,50 €
    / Stück *
    13,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schalungselement für Einbaueinheit Q06 200x200mm aus Styropor Höhe 200mm

    SEVQ06200

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (9)
    Previous
    Previous
    VQ06129005
    VQ06129005
    Versorgungseinheit Q06 200x200mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz
    90,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    VQ06127011
    VQ06127011
    Versorgungseinheit Q06 200x200mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
    90,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    VQ06059005
    VQ06059005
    Versorgungseinheit Q06 200x200mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz
    90,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    VQ06057011
    VQ06057011
    Versorgungseinheit Q06 200x200mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
    90,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Scha­lungs­ele­ment 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 8 Produkte verfügbar

    Zubehör verpflichtend

    • VQ06129005

      Versorgungseinheit Q06 200x200mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

      90,60 €  / Stück*
    • VQ06127011

      Versorgungseinheit Q06 200x200mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

      90,60 €  / Stück*
    • VQ06059005

      Versorgungseinheit Q06 200x200mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

      90,60 €  / Stück*
    • VQ06057011

      Versorgungseinheit Q06 200x200mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

      90,60 €  / Stück*
    • VEQ0612E

      Versorgungseinheit aus Edelstahl Q06 200x200mm für 12mm Bodenbelag

      898,40 €  / Stück*
    • VDQ06057011

      Verschlussdeckel Q06 200x200mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

      59,20 €  / Stück*
    • VDQ06059005

      Verschlussdeckel Q06 200x200mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

      59,20 €  / Stück*
    • VDQ06127011

      Verschlussdeckel Q06 200x200mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

      59,20 €  / Stück*
    • VDQ06129005

      Verschlussdeckel Q06 200x200mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

      59,20 €  / Stück*

    Optionales Zubehör

    • Scha­lungs­ele­ment
    • SEGT350

      Grundträger 350x350mm für Schalungselement

      14,80 €  / Stück*
    • SEBD500GT

      Stahlblechschalung 500x500mm mit Grundträger 350x350mm für Schalungselemente

      176,10 €  / Set*

    Passend zu

    • SEGT350

      Grundträger 350x350mm für Schalungselement

      14,80 €  / Stück*
    • EKQ060LE15

      Nivel. Edelstahlkassette Q06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belag T=15mm

      724,40 €  / Stück*
    • EKQ060BL15

      Nivellierbare Edelstahlkassette Q06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm

      543,30 €  / Stück*
    • EKQ060BL25

      Nivellierbare Edelstahlkassette Q06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

      570,50 €  / Stück*
    • EKQ060LE25

      Nivel. Edelstahlkassette Q06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belag T=25mm

      760,70 €  / Stück*
    • EKQ060TM15

      Nivellierbare Edelstahlkassette Q06 mit Tubus für 6x45er Module Belagstiefe 15mm

      796,90 €  / Stück*
    • EKQ060TM25

      Nivellierbare Edelstahlkassette Q06 mit Tubus für 6x45er Module Belagstiefe 25mm

      836,60 €  / Stück*
    • SEBD500GT

      Stahlblechschalung 500x500mm mit Grundträger 350x350mm für Schalungselemente

      176,10 €  / Set*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      200 mm
    • Breite
      200 mm
    • Länge
      200 mm
    Form
    • Form
      Vier­kant
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Styropor

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Reservation SE (english)
    PDF
    394,68 kB
    REACH declaration SEVQ06200
    PDF
    RoHS Report SEVQ06200
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SEVQ06200 | Hager Deutschland

      Produktbild SEVQ06200

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SEVQ06200 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SEVQ06200

      Schalungselement für Einbaueinheit Q06 200x200mm aus Styropor Höhe 200mm

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für SEBD500GT, SEGT350, SEVE04200, SEVQ06200, SEVR06200 - Schalungselement für Versorgungseinheit (Stand: 08.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für SEBD500GT, SEGT350, SEVE04200, SEVQ06200, SEVR06200 - Schalungselement für Versorgungseinheit (Stand: 08.2015)

      Bedienungsanleitung cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2015-10-01

      PDF
      379,65 kB
      Bild Montageanleitung für SEBD500GT, SEVExx200, SEVQxx200, SEVRxx200 - Schalungselement für Versorgungseinheiten und Kassetten | Hager Deutschland

      Montageanleitung für SEBD500GT, SEVExx200, SEVQxx200, SEVRxx200 - Schalungselement für Versorgungseinheiten und Kassetten

      Bedienungsanleitung de-DE 2026-11-11

      PDF
      1,13 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2026-09-29 | Hager Deutschland

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
      Bild Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2026-09-29 | Hager Deutschland

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
    • DXF Dateien

      Bild DXF Dateien International 2024-12-11 | Hager Deutschland

      DXF Dateien International 2024-12-11

      DXF
      13,81 kB
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2026-04-15 | Hager Deutschland

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      63,13 kB
    • Produkt Zeichnung

      Bild Produkt Zeichnung International 2024-09-13 | Hager Deutschland

      Produkt Zeichnung International 2024-09-13

      PDF
      25,84 kB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-09-14

      PDF
      286,09 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UDH2050080 - Universal-Bodendose mit Haltepratzen Größe 2 428x428x(50-80)mm
      UDH2050080
      Universal-Bodendose mit Haltepratzen Größe 2 428x428x(50-80)mm
      Preis
      259,80 €
      / Stück *
      259,80 €
      / Stück *
    • 2
      UDB3165215 - Universal-Bodendose, Unterflurdose mit Bodenblech Größe 3 498x498x(165-215)mm
      UDB3165215
      Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 3 498x498x(165-215)mm
      Preis
      323,50 €
      / Stück *
      323,50 €
      / Stück *
    • 3
      UDB3215265 - Universal-Bodendose, Unterflurdose mit Bodenblech Größe 3 498x498x(215-265)mm
      UDB3215265
      Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 3 498x498x(215-265)mm
      Preis
      334,90 €
      / Stück *
      334,90 €
      / Stück *
    • 4
      UDB2215265 - Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 2 428x428x(215-265)mm
      UDB2215265
      Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 2 428x428x(215-265)mm
      Preis
      307,90 €
      / Stück *
      307,90 €
      / Stück *
    • 5
      UDH2075125 - Universal-Bodendose mit Haltepratzen Größe 2 428x428x(75-125)mm
      UDH2075125
      Universal-Bodendose mit Haltepratzen Größe 2 428x428x(75-125)mm
      Preis
      269,40 €
      / Stück *
      269,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Schalungselement für Einbaueinheit Q06 200x200mm aus Styropor Höhe 200mm

    Schalungselement zum Einsatz von Versorgungseinheiten und nivellierbaren Kassetten, Höhe 200 mm.

    Höhe: 200 mm
    Breite: 200 mm
    Länge: 200 mm
    Form: Vierkant
    Werkstoff: Styropor
    Halogenfrei: Ja

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: SEVQ06200
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG