Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 2 428x428x(120-170)mm UDB2120170

EAN
4012002238004
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
Preis
279,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Zubehör 2 Produkte verfügbar
  • Aufstock­rahmen 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Länge
    428 mm
  • Mindes­te­s­trich­höhe
    120 mm
  • Nivel­lier­be­reich
    120 - 170 mm
  • Nenn­größe
    240 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Maxi­male Belas­tung
    1,50 - 1,50 kN
Ausstat­tung
  • Geeignet für Dich­tungs­einbau
    Nein
  • Mit Boden­platte
    Ja
  • Monta­ge­de­cke­l­auf­nahme
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff Seiten­wand
    Kunststoff
Abde­ckung, Tür
  • Decke­l­aus­füh­rung
    Blind
Funk­ti­onen
  • Entkopp­lungs­mög­lich­keit Ober­teil vom Unter­teil
    Ja
  • Geeignet für estrich­bün­digen geschlos­senen Unter­flur­kanal
    Nein
  • Geeignet für estrich­über­deckten Unter­flur­kanal
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UDB2120170 | Hager Deutschland

    Produktbild UDB2120170

  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für BKFxx, BKSA, BKWxx, UDBxx, UDHxx, UDS3 - Bodenkanal, Zubehör, Bodendose (DE-EN-FR-PL, Stand: 09.2017) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für BKFxx, BKSA, BKWxx, UDBxx, UDHxx, UDS3 - Bodenkanal, Zubehör, Bodendose (DE-EN-FR-PL, Stand: 09.2017)

    Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

    PDF
    2,29 MB
    Bild Montageanleitung für BKZHxx, UDB2xx, UDB3xx, UDH2xx, UDH3xx, UDS3xx - Universal-Bodendosen, Zubehör (Stand: 02.2018) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für BKZHxx, UDB2xx, UDB3xx, UDH2xx, UDH3xx, UDS3xx - Universal-Bodendosen, Zubehör (Stand: 02.2018)

    Bedienungsanleitung International 2018-02-06

    PDF
    4,73 MB
    Bild Montageanleitung für UDB2050080, UDB3050080, UDH2050080, UDH3050080, UDS3070120 - Universal-Bodendose mit Bodenblech/Haltepratzen/Stahlblechschalung (DE, Stand: 01.2017) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für UDB2050080, UDB3050080, UDH2050080, UDH3050080, UDS3070120 - Universal-Bodendose mit Bodenblech/Haltepratzen/Stahlblechschalung (DE, Stand: 01.2017)

    Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    260,93 kB
    Bild Montageanleitung für UDxx, UKxx - Unterflurkanäle, Bodendosen, Zubehör (Stand: 12.2017) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für UDxx, UKxx - Unterflurkanäle, Bodendosen, Zubehör (Stand: 12.2017)

    Bedienungsanleitung International 2017-12-15

    PDF
    4,28 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

    Flexibel versorgen

    Technische Broschüre de-DE 2013-04-26

    PDF
    7,21 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Bestellhilfe

    Bild Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK | Hager Deutschland

    Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK

    Bestellhilfe de-DE 2023-09-27

    PDF
    2,32 MB
  • Produktinformation

    Bild Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 2 | Hager Deutschland

    Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 2

    Produktinformation de-DE 2019-01-10

    PDF
    199,20 kB
  • Katalog

    Bild Bodeninstallationssysteme | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme

    Katalog de-DE 2015-07-13

    PDF
    45,28 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-08 | Hager Deutschland

    Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-08

    PDF
    882,67 kB
    Bild Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-12 | Hager Deutschland

    Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-12

    PDF
    391,15 kB
    Bild Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-08 | Hager Deutschland

    Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-08

    PDF
    868,08 kB
    Bild Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-12 | Hager Deutschland

    Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-12

    PDF
    389,75 kB
    Bild Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,90 MB
    Bild Technischer Anhang - electraplan.UK | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - electraplan.UK

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    6,42 MB
  • Product Drawing

    Bild Technical Drawing UDB2120170 | Hager Deutschland

    Technical Drawing UDB2120170

    Product Drawing International 2022-10-18

    PDF
    56,86 kB
  • STEP Dateien

    Bild STEP model UDB2120170 | Hager Deutschland

    STEP model UDB2120170

    STEP Dateien International 2022-10-18

    1,40 MB
  • Handbuch

    Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06) | Hager Deutschland

    Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)

    Handbuch de-DE 2022-05-25

    PDF
    26,96 MB
    Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06) | Hager Deutschland

    Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)

    Handbuch en-GB 2022-06-20

    PDF
    26,97 MB
  • How-to

    Bild Montagevideo electraplan.UK | Hager Deutschland

    Montagevideo electraplan.UK

    How-to International 2022-09-06

    URL
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 2 428x428x(120-170)mm

Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle Kanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Bodenblech, Montageschutzdeckel und innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung.

Länge: 428 mm
Mindestestrichhöhe: 120 mm
Nivellierbereich: 120 - 170 mm
Nenngröße: 240 mm
Maximale Belastung: 1,50 - 1,50 kN
Geeignet für Dichtungseinbau: Nein
Mit Bodenplatte: Ja
Montagedeckelaufnahme: Ja
Werkstoff Seitenwand: Kunststoff
Deckelausführung: Blind
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil: Ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal: Nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UDB2120170
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.