Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 2 ohne Stanzung UDM2000BLD

EAN
4012002238196
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
74,80 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    290 mm
  • Länge
    290 mm
  • Mate­ri­alstärke
    4 mm
  • Nenn­größe
    240 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Monta­ge­öff­nung
    Ohne
Anlei­tung
  • Boden­pflege
    Trocken
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt
Abde­ckung, Tür
  • Abde­ckung Monta­ge­öff­nung
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 2 ohne Stanzung

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als Systemzubehör.

Breite: 290 mm
Länge: 290 mm
Materialstärke: 4 mm
Nenngröße: 240 mm
Montageöffnung: Ohne
Bodenpflege: Trocken
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Halogenfrei: Ja
Abdeckung Montageöffnung: Nein

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UDM2000BLD
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.