Aufstockrahmen Größe 2 zur Erhöhung der Universal-Bodendose um 35mm UDAR235

EAN
4012002237960
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
88,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    35 mm
  • Länge
    296 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Alumi­nium

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Aufstockrahmen Größe 2 zur Erhöhung der Universal-Bodendose um 35mm

Aufstockrahmen für Universal-Bodendosen zur stufenweisen Anpassung an größere Estrichhöhen, als Systemzubehör.

Höhe: 35 mm
Länge: 296 mm
Werkstoff: Aluminium
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UDAR235
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.