The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
  • Versor­gungs- und Einbau­einheiten
  • EKSR120TM15
  • Versor­gungs- und Einbau­einheiten

Nivellierbare Schwerlastkassette R12 mit Tubus f 12x45er Module Belagstiefe 15mm EKSR120TM15

EAN
4012740029391
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
Passende Tools
  • Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
1.331,40 €
/ Stück *
1.331,40 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Nivellierbare Schwerlastkassette R12 mit Tubus f 12x45er Module Belagstiefe 15mm

EKSR120TM15

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Mehr sehen (7)
Previous
Previous
GTVR400
GTVR400
Geräteträger f 4 Rastec 45 Geräte o 3 Tragstegger aus PA zu VQ12VR12/VR10(Mitte)
15,60 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
GBVC400
GBVC400
Aufnahmeblech für CEE Flanschsteckdosen ersetzt GBVR400 GTVR400 oder GTVD300
150,80 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
GTVD300
GTVD300
Geräteträger für 3 Montageplatten Datentechnik zu VQ12VR12/VR10(Mitte)
17,10 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
UDM3306SLR12
UDM3306SLR12
Schwerlast-Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt R12 rund 306mm
339,10 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
EKSNS110
EKSNS110
Nivellierset mit Länge mit 110mm für nivellierbaren Schwerlastkassette
49,10 €/ Set
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
EKSNS065
EKSNS065
Nivellierset mit Länge mit 65mm für nivellierbaren Schwerlastkassette
36,90 €/ Set
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Zubehör verpflichtend

  • GTVR400

    Geräteträger f 4 Rastec 45 Geräte o 3 Tragstegger aus PA zu VQ12VR12/VR10(Mitte)

    15,60 €  / Stück*
  • GBVC400

    Aufnahmeblech für CEE Flanschsteckdosen ersetzt GBVR400 GTVR400 oder GTVD300

    150,80 €  / Stück*
  • GTVD300

    Geräteträger für 3 Montageplatten Datentechnik zu VQ12VR12/VR10(Mitte)

    17,10 €  / Stück*
  • UDM3306SLR12

    Schwerlast-Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt R12 rund 306mm

    339,10 €  / Stück*
  • EKSNS110

    Nivellierset mit Länge mit 110mm für nivellierbaren Schwerlastkassette

    49,10 €  / Set*
  • EKSNS065

    Nivellierset mit Länge mit 65mm für nivellierbaren Schwerlastkassette

    36,90 €  / Set*
  • GTVR402

    Geräteträger für 4 45x45 Geräte o. 3 x Tragsteg Q16/Q12/R12/R10 (Mitte)

    9,30 €  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Mit Boden­be­lags­aus­spa­rung
    Ja
Form
  • Form
    Rund
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    110 mm
  • Einbau­durch­messer
    306 mm
  • Höhe
    87 mm
  • Nivel­lier­be­reich
    110 - 206 mm
  • Nenn­größe
    306 mm
  • Tiefe der Boden­be­lags­aus­spa­rung
    15 mm
Konfi­gu­ra­tion
  • Einbau­größe (Unter­flur­sy­teme)
    R12
Ausstat­tung
  • Gerä­te­träger zur Aufnahme von Gerä­te­be­cher
    Ja
  • Anzahl der einbau­baren Geräte
    12
  • Anzahl der Gerä­te­be­cher
    3
  • Anzahl der Leitungs­aus­lässe
    1
  • Ausfüh­rung Leitungs­aus­lass
    Tubus
Einsatz­be­din­gungen
  • Verti­kale Last über große Ober­fläche (schwere Last)
    20 kN
  • Verti­kale Last auf kleine Ober­fläche
    3 kN
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Boden­ver­tie­fungen
    Ja
  • Geeignet für Doppel­bo­den­einbau
    Ja
Anlei­tung
  • Boden­pflege
    Nass
Werk­stoff
  • Farbe Leitungs­aus­lass
    Silber
  • Werk­stoff
    Edelstahl
Funk­ti­onen
  • Geeignet für Unter­flur­kanal
    Ja
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Schutzart IP im unge­nutzten Zustand
    IP54

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
PDF
1,86 MB
Hager REACH declaration EKSR120TM15
PDF
Hager RoHS Report EKSR120TM15
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EKSR120TM15 | Hager Deutschland

    Produktbild EKSR120TM15

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt EKSR120TM15 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt EKSR120TM15

    Nivellierbare Schwerlastkassette R12 mit Tubus f 12x45er Module Belagstiefe 15mm

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für EKQx-EKRx-EKSQx-EKSRx-MKQx-MKRx - Nivellierbare Kassetten | Hager Deutschland

    Montageanleitung für EKQx-EKRx-EKSQx-EKSRx-MKQx-MKRx - Nivellierbare Kassetten

    Montageanleitung International 2022-08-29

    PDF
    4,17 MB
  • Technische Broschüre

    Bild News - Markteinführung April 2023 | Hager Deutschland

    News - Markteinführung April 2023

    (23DE0010)

    PDF
    17,68 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme - Belastungen

    Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

    PDF
    391,15 kB
    Bild Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

    Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

    PDF
    2,54 MB
    Bild Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

    Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

    PDF
    882,67 kB
    Bild Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

    Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

    PDF
    596,49 kB
    Bild Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Deutschland

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
    Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Deutschland

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Deutschland

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Deutschland

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Tool

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • DXF Dateien

    Bild DXF_Datei EKSR120TM15 | Hager Deutschland

    DXF_Datei EKSR120TM15

    DXF Dateien International 2025-01-23

    DXF
    13,83 kB
  • STEP Dateien

    Bild Step Model EKSR120TM15 | Hager Deutschland

    Step Model EKSR120TM15

    STEP Dateien International 2025-01-22

    STP
    346,97 kB
  • Produkt Zeichnung

    Bild TECHNICALDRAWINGEKSR120TM15 | Hager Deutschland

    TECHNICALDRAWINGEKSR120TM15

    Produkt Zeichnung International 2022-12-05

    PDF
    26,25 kB
  • Handbuch

    Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

    PDF
    99,71 MB
    Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

    PDF
    21,13 MB
    Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Deutschland

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

    Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

    Planen Sie mit dem Online-Konfigurator von Hager Ihre Unterflurversorgungseinheit oder Decken- und Bodenanschlusssäule. Ganz einfach per Drag & Drop.

    URL
  • Leistungserklärung

    Bild Leistungserklärung en-GB 2025-07-08 | Hager Deutschland

    Leistungserklärung en-GB 2025-07-08

    PDF
    194,68 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2023-09-26 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-09-26

    PDF
    222,92 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-07-12 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-07-12

    PDF
    594,89 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    GTVR400 - Geräteträger f 4 Rastec 45 Geräte o 3 Tragstegger aus PA zu VQ12VR12/VR10(Mitte)
    GTVR400
    Geräteträger f 4 Rastec 45 Geräte o 3 Tragstegger aus PA zu VQ12VR12/VR10(Mitte)
    Preis
    15,60 €
    / Stück *
    15,60 €
    / Stück *
  • 2
    GTVR300 - Geräteträger f 3 Rastec 45 Geräte o 2 Tragstegger aus PA zu VQ06/VR06/VR10(r, l)
    GTVR300
    Geräteträger f 3 Rastec 45 Geräte o 2 Tragstegger aus PA zu VQ06/VR06/VR10(r, l)
    Preis
    12,00 €
    / Stück *
    12,00 €
    / Stück *
  • 3
    TUSS000 - Stirnlochschlüssel zum Ein- und Ausschrauben des Tubusblinddeckels
    TUSS000
    Stirnlochschlüssel zum Ein- und Ausschrauben des Tubusblinddeckels
    Preis
    28,40 €
    / Stück *
    28,40 €
    / Stück *
  • 4
    TULAA105 - Tubus Leitungsauslass o Blinddeckel bodenüberragend f Versorgungseinheiten Alu
    TULAA105
    Tubus Leitungsauslass o Blinddeckel bodenüberragend f Versorgungseinheiten Alu
    Preis
    176,90 €
    / Stück *
    176,90 €
    / Stück *
  • 5
    EKSQ405TM - Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN Q405 405x405mm Höhe innen/außen 28/44mm
    EKSQ405TM
    Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN Q405 405x405mm Höhe innen/außen 28/44mm
    Preis
    1.668,90 €
    / Stück *
    1.668,90 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Nivellierbare Schwerlastkassette R12 mit Tubus f 12x45er Module Belagstiefe 15mm

Nivellierbare Kassette mit Tubus bis 20 kN, rund, bestehend aus Kassettenrahmen, Tubus-Kassettendeckel, Dichtung. Einsetzbar für alle Bodenaufbauarten in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken oder nass gepflegten Böden. Die Dichtung ist austauschbar um die Schutzart dauerhaft gewährleisten zu können. Der Tubus bietet einen 10 mm Schwallwasserschutz im genutzten Zustand, ist als Wendetubus ausgeführt und somit unverlierbar. Für den Einbau von stufenweise absenkbaren Gerätebechern, für bis zu 12 Geräte 45 x 45 mm. Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2.

Mit Bodenbelagsaussparung: Ja
Form: Rund
Einbautiefe: 110 mm
Einbaudurchmesser: 306 mm
Höhe: 87 mm
Nivellierbereich: 110 - 206 mm
Nenngröße: 306 mm
Tiefe der Bodenbelagsaussparung: 15 mm
Einbaugröße (Unterflursyteme): R12
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher: Ja
Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last): 20 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche: 3 kN
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12
Anzahl der Gerätebecher: 3
Anzahl der Leitungsauslässe: 1
Ausführung Leitungsauslass: Tubus
Geeignet für Bodenvertiefungen: Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
Bodenpflege: Nass
Farbe Leitungsauslass: Silber
Werkstoff: Edelstahl
Geeignet für Unterflurkanal: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EKSR120TM15
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG