The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Versor­gungs- und Einbau­einheiten
    • EKQ120LE15
    Die nivellierbare Edelstahlkassette Q12 ist für Unterflurinstallationen konzipiert und bietet Platz für bis zu 12 Module mit 45 x 45 mm für stufenweise absenkbare Gerätebecher. Sie ist geeignet für trockene Innenräume und verfügt über eine austauschbare Dichtung zur Sicherstellung der Schutzart. Die Kassette ist nivellierbar und enthält Leitungsauslässe sowie Rückhalteklammern. Sie entspricht den Normen DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2.
    EAN
    4012740028912
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T070
    • Versor­gungs- und Einbau­einheiten

    Nivellierbare Edelstahlkassette Q12, Leitungsauslass 12x45 Module, Belag T=15mm EKQ120LE15

    Preis
    852,30 €
    / Stück *
    852,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Nivellierbare Edelstahlkassette Q12, Leitungsauslass 12x45 Module, Belag T=15mm

    EKQ120LE15

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (14)
    Previous
    Previous
    GTVR400
    GTVR400
    Geräteträger f 4 Rastec 45 Geräte o 3 Tragstegger aus PA zu VQ12VR12/VR10(Mitte)
    16,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GBVC400
    GBVC400
    Aufnahmeblech für CEE Flanschsteckdosen ersetzt GBVR400 GTVR400 oder GTVD300
    154,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GTVD300
    GTVD300
    Geräteträger für 3 Montageplatten Datentechnik zu VQ12VR12/VR10(Mitte)
    17,70 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    EKNS060
    EKNS060
    Nivellierset L=60mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung
    22,60 €/ Set
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    EKNS195
    EKNS195
    Nivellierset L=195mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung
    44,70 €/ Set
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    EKNS105
    EKNS105
    Nivellierset L=105mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung
    30,00 €/ Set
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Monta­ge­de­ckel 2 Produkte verfügbar
    • Scha­lungs­ele­ment 1 Produkte verfügbar
    • Anschluss­dose estrich­bün­diger Kanal 1 Produkte verfügbar

    Zubehör verpflichtend

    • GTVR400

      Geräteträger f 4 Rastec 45 Geräte o 3 Tragstegger aus PA zu VQ12VR12/VR10(Mitte)

      16,20 €  / Stück*
    • GBVC400

      Aufnahmeblech für CEE Flanschsteckdosen ersetzt GBVR400 GTVR400 oder GTVD300

      154,00 €  / Stück*
    • GTVD300

      Geräteträger für 3 Montageplatten Datentechnik zu VQ12VR12/VR10(Mitte)

      17,70 €  / Stück*
    • EKNS060

      Nivellierset L=60mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung

      22,60 €  / Set*
    • EKNS195

      Nivellierset L=195mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung

      44,70 €  / Set*
    • EKNS105

      Nivellierset L=105mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung

      30,00 €  / Set*
    • EKNS150

      Nivellierset L=150mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung

      37,30 €  / Set*
    • GTVR402

      Geräteträger für 4 45x45 Geräte o. 3 x Tragsteg Q16/Q12/R12/R10 (Mitte)

      9,60 €  / Stück*
    • GTVR4WA1

      Geräteträger mit 4 Steckdosen in vweiß, Eingangsstecker 180° WAGO Winsta 3polig

      79,40 €  / Stück*
    • GTVR4WA2

      Geräteträger mit 4 Steckdosen in vrot, Eingangsstecker 180° WAGO Winsta 3polig

      79,40 €  / Stück*
    • GTVR4WA3

      Geräteträger mit STD 2x vweiß 2x vrot, Eingangsstecker 180° WAGO Winsta 3polig

      95,80 €  / Stück*
    • GTVR4WG1

      Geräteträger mit 4 Steckdosen in vweiß Eingangsstecker 180° WIELAND GST18 3polig

      79,40 €  / Stück*
    • GTVR4WG2

      Geräteträger mit 4 Steckdosen in vrot, Eingangsstecker 180° WIELAND GST18 3polig

      79,40 €  / Stück*
    • GTVR4WG3

      Geräteträger mit STD 2x vweiß 2x vrot, Eingangsstecker 180° WIELAND GST18 3polig

      95,80 €  / Stück*

    Optionales Zubehör

    • Monta­ge­de­ckel
    • Scha­lungs­ele­ment
    • Anschluss­dose estrich­bün­diger Kanal
    • UDM3244Q12

      Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt Q12 244x244mm

      106,20 €  / Stück*
    • UDM2244Q12

      Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 2 gestanzt Q12 244x244mm

      86,70 €  / Stück*
    • SEVQ12200

      Schalungselement für Einbaueinheit Q12 244x244mm aus Styropor Höhe 200mm

      14,90 €  / Stück*
    • UDBDQ12

      Bodendose für Schalung aus Stahl für die Aufnahme von Einbaueinheiten Q12

      413,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Mit Boden­be­lags­aus­spa­rung
      Ja
    Form
    • Form
      Vier­kant
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      95 mm
    • Einbau­länge
      244 mm
    • Einbaubreite
      244 mm
    • Höhe
      77 mm
    • Nivel­lier­be­reich
      95 - 282 mm
    • Nenn­größe
      244 mm
    • Tiefe der Boden­be­lags­aus­spa­rung
      15 mm
    Konfi­gu­ra­tion
    • Nenn­größe Boden­in­stal­la­ti­ons­system
      Q12
    Ausstat­tung
    • Gerä­te­träger zur Aufnahme von Gerä­te­be­cher
      Ja
    • Anzahl der einge­bauten Geräte
      12
    • Anzahl der Gerä­te­be­cher
      3
    • Anzahl der Leitungs­aus­lässe
      1
    Einsatz­be­din­gungen
    • Verti­kale Last auf große Fläche (schwere Last)
      5 kN
    • Verti­kale Last auf kleine Fläche
      3 kN
    Anlei­tung
    • Boden­pflege
      Trocken
    Werk­stoff
    • Farbe Leitungs­aus­lass
      Edelstahl
    • Werk­stoff
      Edelstahl
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Hohl­boden
      Ja
    • Geeignet für Doppel­bo­den­einbau
      Ja
    • Geeignet für Unter­flur­kanal
      Ja
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Schutzart IP im unge­nutzten Zustand
      IP30
    • Halo­gen­frei
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
    PDF
    1,86 MB
    REACH declaration EKQ120LE15
    PDF
    RoHS Report EKQ120LE15
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EKQ120LE15 | Hager Deutschland

      Produktbild EKQ120LE15

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EKQ120LE15 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EKQ120LE15

      Nivel. Edelstahlkassette Q12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=15mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für EKQx-EKRx-EKSQx-EKSRx-MKQx-MKRx - Nivellierbare Kassetten | Hager Deutschland

      Montageanleitung für EKQx-EKRx-EKSQx-EKSRx-MKQx-MKRx - Nivellierbare Kassetten

      Montageanleitung International 2026-11-11

      PDF
      4,17 MB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführung April 2023 | Hager Deutschland

      News - Markteinführung April 2023

      (23DE0010)

      PDF
      17,68 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK | Hager Deutschland

      Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK

      Bestellhilfe (23DE0166)

      PDF
      2,32 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

      PDF
      2,54 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

      PDF
      596,49 kB
      Bild Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Tools & Software

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Produkt Zeichnung

      Bild TECHNICALDRAWINGEKQ120LE15 | Hager Deutschland

      TECHNICALDRAWINGEKQ120LE15

      Produkt Zeichnung International 2022-12-09

      PDF
      133,18 kB
    • STEP Dateien

      Bild Step Model EKQ120LE15 | Hager Deutschland

      Step Model EKQ120LE15

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      535,08 kB
    • DXF Dateien

      Bild DXF_Datei EKQ120LE15 | Hager Deutschland

      DXF_Datei EKQ120LE15

      DXF Dateien International 2025-01-22

      DXF
      395,27 kB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

      PDF
      21,13 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

      Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

      Konfi­gu­rieren Sie per Drag & Drop Ihre Unter­flur­ver­sor­gungs­ein­heit oder Decken- und Boden­an­schluss­säule.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      323,45 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BSR02D - Installationsdose für 2x45er Steckdosen für Bodensteckdose R02
      BSR02D
      Installationsdose für 2x45er Steckdosen für Bodensteckdose R02
      Preis
      86,10 €
      / Stück *
      86,10 €
      / Stück *
    • 2
      BSR02MTM - Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Alt Messing
      BSR02MTM
      Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Alt Messing
      Preis
      314,30 €
      / Stück *
      314,30 €
      / Stück *
    • 3
      BSR02MTS - Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Silber
      BSR02MTS
      Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Silber
      Preis
      288,60 €
      / Stück *
      288,60 €
      / Stück *
    • 4
      SER02 - Schalungselement für Bodensteckdose R02 Höhe 155mm
      SER02
      Schalungselement für Bodensteckdose R02 Höhe 155mm
      Preis
      34,40 €
      / Stück *
      34,40 €
      / Stück *
    • 5
      BSM032 - Montageplatte Typ 03 BTR 19,5x14,85 zweifach
      BSM032
      Montageplatte Typ 03 BTR 19, 5x14, 85 zweifach
      Preis
      9,80 €
      / Stück *
      9,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Nivel. Edelstahlkassette Q12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=15mm

    Nivellierbare Kassette mit Leitungsauslass, quadratisch, bestehend aus Kassettenrahmen, Leitungsauslass-Kassettendeckel, Dichtung, 2 x Leitungsrückhalteklammer. Einsetzbar für alle Bodenaufbauarten in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken gepflegten Böden. Die Dichtung ist austauschbar um die Schutzart dauerhaft gewährleisten zu können. Für den Einbau von stufenweise absenkbaren Gerätebechern, für bis zu 12 Geräte 45 x 45 mm. Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2.

    Mit Bodenbelagsaussparung: Ja
    Form: Vierkant
    Einbautiefe: 95 mm
    Einbaulänge: 244 mm
    Einbaubreite: 244 mm
    Höhe: 77 mm
    Nivellierbereich: 95 - 282 mm
    Nenngröße: 244 mm
    Nenngröße Bodeninstallationssystem: Q12
    Tiefe der Bodenbelagsaussparung: 15 mm
    Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher: Ja
    Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last): 5 kN
    Vertikale Last auf kleine Fläche: 3 kN
    Anzahl der eingebauten Geräte: 12
    Anzahl der Gerätebecher: 3
    Anzahl der Leitungsauslässe: 1
    Geeignet für Hohlboden: Ja
    Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
    Bodenpflege: Trocken
    Farbe Leitungsauslass: Edelstahl
    Werkstoff: Edelstahl
    Halogenfrei: Ja
    Geeignet für Unterflurkanal: Ja

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: EKQ120LE15
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG