Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm EKQ120BL25
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenOnline Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (14)Optionales Zubehör
-
Montagedeckel 2 Produkte verfügbar -
Schalungselement 2 Produkte verfügbar -
Anschlussdose estrichbündiger Kanal 1 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Mit BodenbelagsaussparungJa
-
FormVierkant
-
Einbautiefe105 mm
-
Einbaulänge244 mm
-
Einbaubreite244 mm
-
Höhe87 mm
-
Nivellierbereich105 - 292 mm
-
Nenngröße244 mm
-
Tiefe der Bodenbelagsaussparung25 mm
-
Nenngröße BodeninstallationssystemQ12
-
Geräteträger zur Aufnahme von GerätebecherJa
-
Anzahl der eingebauten Geräte12
-
Anzahl der Gerätebecher3
-
Anzahl der Leitungsauslässe0
-
Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last)5 kN
-
Vertikale Last auf kleine Fläche3 kN
-
BodenpflegeNass
-
WerkstoffEdelstahl
-
Geeignet für HohlbodenJa
-
Geeignet für DoppelbodeneinbauJa
-
Geeignet für UnterflurkanalJa
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
Schutzart IP im ungenutzten ZustandIP54
-
HalogenfreiJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EKQ120BL25
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt EKQ120BL25
Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für EKQx-EKRx-EKSQx-EKSRx-MKQx-MKRx - Nivellierbare Kassetten
Montageanleitung International 2026-11-11
PDF4,17 MB -
Technische Broschüre
News - Markteinführung April 2023
(23DE0010)
PDF17,68 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Bodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger
Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme - Schutzarten
Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)
PDF882,67 kB
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)
PDF596,49 kB
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Tools & Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
DXF Dateien
DXF_Datei EKQ120BL25
DXF Dateien International 2025-01-22
DXF511,87 kB -
STEP Dateien
Step Model EKQ120BL25
STEP Dateien International 2026-04-15
STP284,39 kB -
Produkt Zeichnung
TECHNICALDRAWINGEKQ120BL25
Produkt Zeichnung International 2022-12-09
PDF33,07 kB -
Handbuch
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MB
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)
PDF21,13 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
Konfigurieren Sie per Drag & Drop Ihre Unterflurversorgungseinheit oder Decken- und Bodenanschlusssäule.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF323,45 kB
Ausschreibungstext
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, quadratisch, bestehend aus Kassettenrahmen, Blind-Kassettendeckel, Dichtung. Einsetzbar für alle Bodenaufbauarten in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken oder nass gepflegten Böden. Die Dichtung ist austauschbar um die Schutzart dauerhaft gewährleisten zu können. Für den Einbau von stufenweise absenkbaren Gerätebechern, für bis zu 12 Geräte 45 x 45 mm. Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2.
Mit Bodenbelagsaussparung: Ja
Form: Vierkant
Einbautiefe: 105 mm
Einbaulänge: 244 mm
Einbaubreite: 244 mm
Höhe: 87 mm
Nivellierbereich: 105 - 292 mm
Nenngröße: 244 mm
Tiefe der Bodenbelagsaussparung: 25 mm
Nenngröße Bodeninstallationssystem: Q12
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher: Ja
Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last): 5 kN
Vertikale Last auf kleine Fläche: 3 kN
Anzahl der eingebauten Geräte: 12
Anzahl der Gerätebecher: 3
Anzahl der Leitungsauslässe: 0
Geeignet für Hohlboden: Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
Bodenpflege: Nass
Werkstoff: Edelstahl
Halogenfrei: Ja
Geeignet für Unterflurkanal: Ja
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: EKQ120BL25
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.