The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Versor­gungs- und Einbau­einheiten
    • VQ12127011
    Die Versorgungseinheit Q12 in der Größe 244x244mm ist speziell für 12mm Bodenbeläge entwickelt und besteht aus Polyamid in der Farbe Eisengrau. Diese Einheit zeichnet sich durch hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit aus. Ideal für die Integration in moderne Büroumgebungen, bietet sie eine diskrete und effiziente Lösung zur Strom- und Datenversorgung.
    EAN
    4012002245019
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T070
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
    • Versor­gungs- und Einbau­einheiten

    Versorgungseinheit, Q12, 244x244mm, für 12mm Bodenbelag, Polyamid, eisengrau VQ12127011

    Preis
    151,50 €
    / Stück *
    151,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Versorgungseinheit, Q12, 244x244mm, für 12mm Bodenbelag, Polyamid, eisengrau

    VQ12127011

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    GTVR400
    GTVR400
    Geräteträger f 4 Rastec 45 Geräte o 3 Tragstegger aus PA zu VQ12VR12/VR10(Mitte)
    15,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GBVC400
    GBVC400
    Aufnahmeblech für CEE Flanschsteckdosen ersetzt GBVR400 GTVR400 oder GTVD300
    150,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GTVD300
    GTVD300
    Geräteträger für 3 Montageplatten Datentechnik zu VQ12VR12/VR10(Mitte)
    17,10 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GTVR402
    GTVR402
    Geräteträger für 4 45x45 Geräte o. 3 x Tragsteg Q16/Q12/R12/R10 (Mitte)
    9,30 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Flach­kette 2 Produkte verfügbar
    • Rast­lei­ter­ver­län­ge­rung 1 Produkte verfügbar
    • Decke­lein­lage 2 Produkte verfügbar
    • Zubehör 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 8 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Flach­kette
    • Rast­lei­ter­ver­län­ge­rung
    • Decke­lein­lage
    • Zubehör
    • FKA7011

      Flachkettenadapter zur Anbindung der Flachkette an Versorgungseinheit eisengrau

      4,80 €  / Stück*
    • FKA9005

      Flachkettenadapter zur Anbindung der Flachkette an Versorgungseinheit tiefschw.

      4,80 €  / Stück*
    • RLV1230

      Rastleiterverlängerung zum Absenken der Gerätebecher bis 30mm PA für VQ12/R12

      10,90 €  / Stück*
    • VEDEQ12P1

      Deckeleinlage aus Pappe für Versorgungseinheit VQ12 Materialstärke 1mm

      2,55 €  / Stück*
    • VEDEQ12P2

      Deckeleinlage aus Pappe für Versorgungseinheit VQ12 Materialstärke 2mm

      3,40 €  / Stück*
    • UDBDQ12

      Bodendose für Schalung aus Stahl für die Aufnahme von Einbaueinheiten Q12

      405,30 €  / Stück*

    Passend zu

    • BKA600800Q12

      Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm

      210,70 €  / Stück*
    • BKA400800Q12

      Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 400x800mm

      154,20 €  / Stück*
    • UDM3244Q12

      Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt Q12 244x244mm

      104,00 €  / Stück*
    • UDM2244Q12

      Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 2 gestanzt Q12 244x244mm

      84,90 €  / Stück*
    • SEVQ12200

      Schalungselement für Einbaueinheit Q12 244x244mm aus Styropor Höhe 200mm

      14,40 €  / Stück*
    • BKSAQ12

      Anschlussdose gestanzt Q12 244x244mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

      367,70 €  / Stück*
    • AKM300244Q12

      Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 300x70mm

      72,60 €  / Stück*
    • AKM400244Q12

      Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm

      85,90 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Mit Boden­be­lags­schutz­rahmen
      Ja
    • Mit Boden­be­lags­aus­spa­rung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      84 mm
    • Einbaubreite
      244 mm
    • Einbau­länge
      244 mm
    • Länge
      263 mm
    • Breite
      263 mm
    • Tiefe der Boden­be­lags­aus­spa­rung
      12 mm
    Konfi­gu­ra­tion
    • Einbau­größe (Unter­flur­sy­teme)
      Q12
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Boden­ver­tie­fungen
      Ja
    • Geeignet für Beton­in­stal­la­tion
      Ja
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Geeignet für Doppel­bo­den­einbau
      Ja
    • Geeignet für Feucht­rei­ni­gung
      Nein
    Anlei­tung
    • Boden­pflege
      Trocken
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Farbe
      Eisen­grau
    • RAL Nummer
      7011
    Abde­ckung, Tür
    • Werk­stoff Deckel
      Poly­amid (PA)
    Einsatz­be­din­gungen
    • Verti­kale Last über große Ober­fläche (schwere Last)
      5 kN
    • Verti­kale Last auf kleine Ober­fläche
      3 kN
    Funk­ti­onen
    • Geeignet für Unter­flur­kanal
      Ja
    Form
    • Form
      Vier­kant
    Texte
    • Kabe­laus­lass
      Mit Kabe­laus­lass im Deckel
    Anschluss
    • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
      1
    • Anzahl der einbau­baren FLF-­Ge­räte Größe 1
      10
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Steck­dosen SCHUKO
      12
    • Anzahl der einbau­baren Geräte
      12
    • Anzahl der Gerä­te­be­cher
      3
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK08
    • Schutzart IP im unge­nutzten Zustand
      IP30

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP_HAGER_VE_VQ_VR_EN_10052022
    PDF
    219,55 kB
    REACH declaration VQ12127011
    PDF
    RoHS Report VQ12127011
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VQ12127011 | Hager Deutschland

      Produktbild VQ12127011

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VQ12127011 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VQ12127011

      Versorgungseinheit Q12 244x244mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für GTVRxx, UDKPxx, VExx, VRxx - Versorgungseinheiten, Geräteträger, Bodendosen-Sets (Stand: 05.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für GTVRxx, UDKPxx, VExx, VRxx - Versorgungseinheiten, Geräteträger, Bodendosen-Sets (Stand: 05.2016)

      Bedienungsanleitung International 2016-05-10

      PDF
      2,20 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für VExx, VEQxx, VQ06xx, VQ12xx, VR06xx, VR1xx - Versorgungseinheiten (Stand: 05.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für VExx, VEQxx, VQ06xx, VQ12xx, VR06xx, VR1xx - Versorgungseinheiten (Stand: 05.2016)

      Montageanleitung International 2016-05-10

      PDF
      2,45 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK | Hager Deutschland

      Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK

      Bestellhilfe (23DE0166)

      PDF
      2,32 MB
    • Produktinformation

      Bild Versorgungseinheit VQ12 | Hager Deutschland

      Versorgungseinheit VQ12

      (16DE0111_23)

      PDF
      385,84 kB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

      PDF
      2,54 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Tool

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Produkt Zeichnung

      Bild Technical Drawing of VQ1212 | Hager Deutschland

      Technical Drawing of VQ1212

      Product Drawing International 2022-10-07

      PDF
      141,99 kB
    • STEP Dateien

      Bild Step Model VQ1212 | Hager Deutschland

      Step Model VQ1212

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      1,09 MB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

      PDF
      21,13 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

      Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

      Konfi­gu­rieren Sie per Drag & Drop Ihre Unter­flur­ver­sor­gungs­ein­heit oder Decken- und Boden­an­schluss­säule.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild CE-Konformitätserklärung für VQxx, VRxx, VExx, VDQxx, VDRxx, VDExx - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

      CE-Konformitätserklärung für VQxx, VRxx, VExx, VDQxx, VDRxx, VDExx - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)

      Konformitätserklärung International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
      Bild EU-Konformitätserklärung VQ_VR_VE | Hager Deutschland

      EU-Konformitätserklärung VQ_VR_VE

      Konformitätserklärung International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BSR02D01 - Bodensteckdose mit Metall-Klappdeckel silber, inkl. 2-fach Schuko-Steckdose
      BSR02D01
      Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Metall Klappdeckel silber
      Preis
      355,10 €
      / Stück *
      355,10 €
      / Stück *
    • 2
      BSR02MTK - Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Alt Kupfer
      BSR02MTK
      Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Alt Kupfer
      Preis
      307,50 €
      / Stück *
      307,50 €
      / Stück *
    • 3
      BSR02MTM - Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Alt Messing
      BSR02MTM
      Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Alt Messing
      Preis
      307,50 €
      / Stück *
      307,50 €
      / Stück *
    • 4
      BSR02MTS - Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Silber
      BSR02MTS
      Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Silber
      Preis
      282,40 €
      / Stück *
      282,40 €
      / Stück *
    • 5
      BSR02D03 - Bodensteckdose mit Klappdeckel aus Kunststoff schwarz, 2-fach Schuko-Steckdose
      BSR02D03
      Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Kunststoff Klappdeckel
      Preis
      163,30 €
      / Stück *
      163,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Versorgungseinheit Q12 244x244mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

    Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit Anschlussmöglichkeit für Flachkette.

    Mit Bodenbelagsschutzrahmen: Ja
    Mit Bodenbelagsaussparung: Ja
    Einbautiefe: 84 mm
    Einbaubreite: 244 mm
    Einbaulänge: 244 mm
    Länge: 263 mm
    Breite: 263 mm
    Tiefe der Bodenbelagsaussparung: 12 mm
    Einbaugröße (Unterflursyteme): Q12
    Geeignet für Bodenvertiefungen: Ja
    Geeignet für Betoninstallation: Ja
    Geeignet für Aussenbereich: Nein
    Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
    Geeignet für Feuchtreinigung: Nein
    Bodenpflege: Trocken
    Werkstoff: Polyamid (PA)
    Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last): 5 kN
    Werkstoff Deckel: Polyamid (PA)
    Vertikale Last auf kleine Oberfläche: 3 kN
    Geeignet für Unterflurkanal: Ja
    Form: Vierkant
    Kabelauslass: Mit Kabelauslass im Deckel
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Eisengrau
    RAL Nummer: 7011
    Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen: 1
    Anzahl der Steckdosen SCHUKO: 12
    Anzahl der einbaubaren Geräte: 12
    Anzahl der Gerätebecher: 3
    Anzahl der Gerätebecher: 3
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Stoßfestigkeit IK: IK08
    Schutzart IP im ungenutzten Zustand: IP30

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VQ12127011
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG