Flachkettenadapter zur Anbindung der Flachkette an Versorgungseinheit eisengrau FKA7011

EAN
4012002246092
Marke
Hager
VPE
700 Stücke
Preisgruppe
T070
4,75 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    16 mm
  • Breite
    27 mm
  • Länge
    55 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
  • Farbe
    Eisen­grau
  • RAL Nummer
    7011

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Flachkettenadapter zur Anbindung der Flachkette an Versorgungseinheit eisengrau

Flachkettenadapter zur Anbindung der Flachkette an den Leitungsauslass der Versorgungseinheit.

Höhe: 16 mm
Breite: 27 mm
Länge: 55 mm
Werkstoff: Polyamid (PA)
Farbe: Eisengrau
RAL Nummer: 7011

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FKA7011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.