The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Versor­gungs- und Einbau­einheiten
    • VDQ12057011
    EAN
    4012002244241
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T070
    • Versor­gungs- und Einbau­einheiten

    Verschlussdeckel Q12 244x244mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau VDQ12057011

    Preis
    80,80 €
    / Stück *
    80,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verschlussdeckel Q12 244x244mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

    VDQ12057011

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Decke­lein­lage 2 Produkte verfügbar
    • Anschluss­dose estrich­bün­diger Kanal 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 8 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Decke­lein­lage
    • Anschluss­dose estrich­bün­diger Kanal
    • VDDEQ12P1

      Deckeleinlage aus Pappe für Verschlussdeckel VDQ12 Materialstärke 1mm

      2,65 €  / Stück*
    • VDDEQ12P2

      Deckeleinlage aus Pappe für Verschlussdeckel VDQ12 Materialstärke 2mm

      3,55 €  / Stück*
    • UDBDQ12

      Bodendose für Schalung aus Stahl für die Aufnahme von Einbaueinheiten Q12

      413,80 €  / Stück*

    Passend zu

    • BKA600800Q12

      Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm

      215,10 €  / Stück*
    • BKA400800Q12

      Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 400x800mm

      157,40 €  / Stück*
    • UDM3244Q12

      Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt Q12 244x244mm

      106,20 €  / Stück*
    • UDM2244Q12

      Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 2 gestanzt Q12 244x244mm

      86,70 €  / Stück*
    • SEVQ12200

      Schalungselement für Einbaueinheit Q12 244x244mm aus Styropor Höhe 200mm

      14,90 €  / Stück*
    • BKSAQ12

      Anschlussdose gestanzt Q12 244x244mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

      375,40 €  / Stück*
    • AKM300244Q12

      Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 300x70mm

      74,10 €  / Stück*
    • AKM400244Q12

      Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm

      87,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Mit Boden­be­lags­schutz­rahmen
      Ja
    • Mit Boden­be­lags­aus­spa­rung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      60 mm
    • Einbaubreite
      244 mm
    • Einbau­länge
      244 mm
    • Länge
      263 mm
    • Breite
      263 mm
    • Tiefe der Boden­be­lags­aus­spa­rung
      5 mm
    Anlei­tung
    • Boden­pflege
      Trocken
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Farbe
      Eisen­grau
    • RAL Nummer
      7011
    Einsatz­be­din­gungen
    • Verti­kale Last auf große Fläche (schwere Last)
      5 kN
    • Verti­kale Last auf kleine Fläche
      3 kN
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Hohl­boden
      Ja
    • Geeignet für Doppel­bo­den­einbau
      Ja
    • Geeignet für Nass­rei­ni­gung
      Nein
    • Geeignet für Unter­flur­kanal
      Ja
    Texte
    • Kabe­laus­lass
      Ohne Kabe­laus­lass im Deckel
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK08
    • Schutzart IP im unge­nutzten Zustand
      IP30

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration VDQ12057011
    PDF
    RoHS Report VDQ12057011
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VDQ12057011 | Hager Deutschland

      Produktbild VDQ12057011

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VDQ12057011 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VDQ12057011

      Verschlussdeckel Q12 244x244mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

      PDF
      2,54 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Tools & Software

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • STEP Dateien

      Bild Step Model VDQ1205 | Hager Deutschland

      Step Model VDQ1205

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      365,28 kB
    • Produkt Zeichnung

      Bild Technical Drawing of VDQ1205 | Hager Deutschland

      Technical Drawing of VDQ1205

      Produkt Zeichnung International 2022-10-07

      PDF
      117,98 kB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

      PDF
      21,13 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild CE-Konformitätserklärung für VQxx, VRxx, VExx, VDQxx, VDRxx, VDExx - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

      CE-Konformitätserklärung für VQxx, VRxx, VExx, VDQxx, VDRxx, VDExx - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)

      Konformitätserklärung International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
      Bild EU-Konformitätserklärung VQ_VR_VE | Hager Deutschland

      EU-Konformitätserklärung VQ_VR_VE

      Konformitätserklärung International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BSM012 - Montageplatte Typ 01 Keystone 19,3x14,8 zweifach
      BSM012
      Montageplatte Typ 01 Keystone 19, 3x14, 8 zweifach
      Preis
      9,80 €
      / Stück *
      9,80 €
      / Stück *
    • 2
      BSR02MTS - Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Silber
      BSR02MTS
      Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Silber
      Preis
      288,60 €
      / Stück *
      288,60 €
      / Stück *
    • 3
      SER02 - Schalungselement für Bodensteckdose R02 Höhe 155mm
      SER02
      Schalungselement für Bodensteckdose R02 Höhe 155mm
      Preis
      34,40 €
      / Stück *
      34,40 €
      / Stück *
    • 4
      BSR02D - Installationsdose für 2x45er Steckdosen für Bodensteckdose R02
      BSR02D
      Installationsdose für 2x45er Steckdosen für Bodensteckdose R02
      Preis
      86,10 €
      / Stück *
      86,10 €
      / Stück *
    • 5
      BSM052 - Montageplatte Typ 05 Large Keystone/ AMP 20,1x14,8 zweifach
      BSM052
      Montageplatte Typ 05 Large Keystone/ AMP 20, 1x14, 8 zweifach
      Preis
      9,80 €
      / Stück *
      9,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Verschlussdeckel Q12 244x244mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

    Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen.

    Mit Bodenbelagsschutzrahmen: Ja
    Mit Bodenbelagsaussparung: Ja
    Einbautiefe: 60 mm
    Einbaubreite: 244 mm
    Einbaulänge: 244 mm
    Länge: 263 mm
    Breite: 263 mm
    Tiefe der Bodenbelagsaussparung: 5 mm
    Geeignet für Hohlboden: Ja
    Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
    Geeignet für Nassreinigung: Nein
    Bodenpflege: Trocken
    Werkstoff: Polyamid (PA)
    Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last): 5 kN
    Vertikale Last auf kleine Fläche: 3 kN
    Geeignet für Unterflurkanal: Ja
    Kabelauslass: Ohne Kabelauslass im Deckel
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Eisengrau
    RAL Nummer: 7011
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Stoßfestigkeit IK: IK08
    Schutzart IP im ungenutzten Zustand: IP30

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: VDQ12057011
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG