Steckdose 2-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsweiß GS20229016
Auch erhältlich in
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Steckverbinder und Zubehör 8 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Schutzkontakt-Steckvorrichtungen 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 19 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
Ausgangsspannung0-250 V
-
Ausgangsstrom0
-
Bemessungsstrom IN16 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Ausgangsleistung3600 W
-
Leistungsaufnahme standby0
-
FarbeWeiß
-
RAL Nummer9016
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe45 mm
-
Breite90 mm
-
Tiefe42 mm
-
Anzahl Einheiten4
-
Einbautiefe33 mm
-
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld0
-
Kabellänge0 m
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
-
Leiterquerschnitt1,5 - 2,5 mm²
-
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse1,5 - 2,5 mm²
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen0
-
Montage aufGeräteeinbaukanal
-
Einbau-/AnschlussortWaagerecht
-
AnschlussartSteckverbindung
-
Mit KrallenbefestigungNein
-
MontageartDirektmontage
-
Anschluss-/Steckertyp USBOhne
-
VernetzbarNein
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzJa
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Vorbestückt mitSteckdose
-
DeckelausführungOhne Deckel
-
Anzahl Module4
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP2X
-
SchließungstypOhne Schloss
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckNein
-
Zugehörige SystemeEstrichbündiges-Kanalsystem BKBD, Estrichbündiges-Kanalsystem BKGD
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GS20229016
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt GS20229016
Steckdose 2-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsweiß
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28
PDF5,48 MB -
STEP Dateien
STEP Dateien International 2026-07-31
STP23,14 MB -
Produktlizenz
Produktlizenz en-GB 2025-08-25
PDF344,09 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24
PDF170,45 kB
Ausschreibungstext
Steckdose 2-fach für Kabelkanäle oder Unterflur-Geräteträger mit 45mm Gerätemontage, erhöhter Berührungsschutz, 33° Steckdosenwinkel, modular anreihbar mit elektrischen oder mechanischem Verbinder.
Seitlicher Leitungsanschluss Eingangs-und Ausgangsseitig über Schraubenlose Klemme, 3 polig, für massive und flexible Leiter 1.5 bis 2.5mm², mit gesonderter Zugentlastung.
Zur optionaler Verwendung mit verpolungssicherem Installationssteckverbindersystem, 3 polige Eingangs- und Ausgangssteckverbinder.
Nennspannung: 250 V
Ausgangsstrom: 0 mA
Versorgungsspannungsart: AC
Bemessungsstrom IN: 16 A
Ausgangsspannung: 0-250 V
Betriebstemperatur: -5-35 °C
Frequenz: 50 - 60 Hz
Ausgangsleistung: 3600 W
Leistungsaufnahme standby: 0 W
Farbe: Weiß
Halogenfrei: Ja
RAL Nummer: 9016
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 45 mm
Breite: 90 mm
Tiefe: 42 mm
Einbautiefe: 33 mm
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
Leiterquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse: 1,5 - 2,5 mm²
Montage auf: Geräteeinbaukanal
Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
Anschlussart: Steckverbindung
Montageart: Direktmontage
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Ja
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Vorbestückt mit: Steckdose
Deckelausführung: Ohne Deckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
Stoßfestigkeit IK: IK05
IP-Klasse (Ingress Protection): IP2X
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: GS20229016
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.