Flachwinkel Unterteil Inneneck/Außeneck für Bodenkanal geschlossen BKGD 400x60mm BKGD4006051
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (30)Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
OberflächeVerzinkt
-
WerkstoffStahl
-
Nivellierbereich71 - 227 mm
-
Länge550 mm
-
Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)5 kN
-
Vertikale Last auf kleine Oberfläche3 kN
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BKGD4006051
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt BKGD4006051
Flachwinkel Unterteil Inneneck/Außeneck für Bodenkanal geschlossen BKGD 400x60
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE, de-AT 2019-03-01
PDF35,49 MB
Montageanleitung en-GB 2019-03-01
PDF35,49 MB -
Broschüre
Führend im Boden
Bodenkanäle tehalit BKG und BKB: flexible Planung, einfache Montage (23DE0157)
PDF11,84 MB
Hager Markteinführungen
News Oktober 2023 (23DE0120)
PDF12,39 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Bodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger
Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme - Schutzarten
Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)
PDF882,67 kB
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)
PDF596,49 kB
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Tool
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
DXF Dateien
DXF Dateien International 2023-09-26
DXF62,21 kB -
STEP Dateien
STEP Dateien International 2023-09-26
STP2,03 MB -
Produkt Zeichnung
Product Drawing International 2023-09-26
PDF32,15 kB -
Handbuch
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MBBodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem (DE, 10-2025)
PDF36,64 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Produktlizenz
Produktlizenz de-CH 2024-03-04
PDF413,66 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-09-20
PDF272,71 kB
Ausschreibungstext
Flachwinkel-Unterteil zu Bodenkanal für trockene Räume im Innenbereich mit trockengepflegten Fußböden. Das Unterteil besteht aus einem Bodenwannenblech mit vormontierten Seitenprofilen und wird inklusive Geräteträgern, Kanalverbindern und Montageschutzabdeckung geliefert. Die vormontierten Bodenanschlagsprofile haben einen Verstellbereich zwischen 0 - 25 mm und entsprechen der möglichen aufzubringenden Bodenbelagsstärke. Geprüft nach DIN EN 50085-2-2.
Oberfläche: Verzinkt
Nivellierbereich: 71 - 227 mm
Länge: 550 mm
Werkstoff: Stahl
Halogenfrei: Nein
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.