Unterteil BKGD 400x60 mit L=2m • BKGD400601 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
  • Estrich­bün­dige Kanalsys­teme
  • BKGD400601

Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKGD 400x60 mit Länge von 2m

BKGD400601

  • Estrich­bün­dige Kanalsys­teme

Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKGD 400x60 mit Länge von 2m BKGD400601

Das Unterteil BKGD 400x60 für estrichbündige Bodenkanäle ist für den Einsatz in trockenen Innenräumen konzipiert. Es besteht aus Bodenwannenblech mit vormontierten Seitenprofilen und umfasst Geräteträger sowie Kanalverbinder. Die Bodenanschlagsprofile sind zwischen 0 - 25 mm verstellbar und erfüllen die Norm DIN EN 50085-2-2.
EAN
4012740030724
Marke
Hager
VPE
2 m
Preisgruppe
T060
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
158,10 €
/ m *
158,10 €
/ m *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
BKBNS120
BKBNS120
Nivellierset M8x120 mm, 8 Stück, Schrauben und Füße für BKB/BKG
45,50 €/ Set
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
BKBNS60
BKBNS60
Nivellierset M8x60 mm, 8 Stück, Schrauben und Füße für BKB/BKG
39,90 €/ Set
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
BKBNSD100
BKBNSD100
Nivellierset M8x100mm, 8 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG
49,00 €/ Set
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
BKBNSD100A
BKBNSD100A
Nivellierset M8x100mm, 100 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG
581,40 €/ Set
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
BKBNSD120
BKBNSD120
Nivellierset M8x120mm, 8 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG
51,20 €/ Set
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Optionales Zubehör

  • Ends­tück 1 Produkte verfügbar
  • Kupp­lung 1 Produkte verfügbar
  • Flachwinkel Ober/-Un­ter­teil 1 Produkte verfügbar
  • Zubehör 2 Produkte verfügbar
  • Erdan­schluss 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 1 weitere Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Ends­tück
  • Kupp­lung
  • Flachwinkel Ober/-Un­ter­teil
  • Zubehör
  • Erdan­schluss
  • Schall­bar­riere
  • BKG400806

    Endstück aus Stahl für Bodenkanal BKB/BKG 400x80

    47,00 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • BKG4008T

    T-Stück Adapter für den Bodenkanal BKG/BKB mit einer 400mm Breite

    64,90 €  / Set*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • BKGD4006051

    Flachwinkel Unterteil Inneneck/Außeneck für Bodenkanal geschlossen BKGD 400x60

    283,50 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • BKGDFLFGR1

    Isolierhaube für 1-fach 45x45 und 1-fach FLF Gr.I

    3,55 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • BKGDFLFGR2Q

    Isolierhaube für 2-fach 45x45 und 1-fach FLF Gr.II quer

    4,25 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • BKGPA

    Erdungsfeder für Potentialausgleich zwischen UT und OT BKB/BKG, 10 Stück

    7,30 €  / Set*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • BKGPAA

    Erdungsfeder für Potentialausgleich zwischen UT und OT BKB/BKG, 100 Stück

    70,30 €  / Set*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • L5804

    Schallbarriere mit Zöpfe (15 Teile)

    42,80 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    400 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    21780 - 21780 mm²
  • Mindes­te­s­trich­höhe
    60 mm
  • Nivel­lier­be­reich
    70 - 225 mm
  • Anzahl der Einbau­einheiten
    40
Kapa­zität
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
    81
Einsatz­be­din­gungen
  • Verti­kale Last über große Ober­fläche (schwere Last)
    5 kN
  • Verti­kale Last auf kleine Ober­fläche
    3 kN
Anlei­tung
  • Boden­pflege
    Trocken
Ausstat­tung
  • Kammeran­zahl
    4 - 4
  • Monta­geart Trenn­wand
    Schnapp­be­fes­ti­gung
  • Mit Trenn­wand
    Ja
Instal­la­tion, Montage
  • Monta­ge­öff­nung
    Ohne
  • Ober­fläche Seiten­wand Boden
    Verzinkt
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Werk­stoff Seiten­wand Boden
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt
Abde­ckung, Tür
  • Werk­stoff Deckel
    Stahl
  • Ober­fläche Deckel
    Verzinkt
  • Abde­ckung Monta­ge­öff­nung
    Nein
  • Deckel­be­fes­ti­gung rastend
    Nein
Funk­ti­onen
  • Basis vom Haupt­ge­häuse abnehmbar
    Ja
  • Mit Boden­wanne
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument International 2024-11-14
PDF
423,04 kB
REACH declaration BKGD400601 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BKGD400601 (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild BKGD400601 | Hager Deutschland

    Produktbild BKGD400601

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung de-DE, de-AT 2019-03-01 | Hager Deutschland

    Montageanleitung de-DE, de-AT 2019-03-01

    PDF
    35,49 MB
    Bild Montageanleitung en-GB 2019-03-01 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB 2019-03-01

    PDF
    35,49 MB
  • Broschüre

    Bild Führend im Boden | Hager Deutschland

    Führend im Boden

    Bodenkanäle tehalit BKG und BKB: flexible Planung, einfache Montage (23DE0157)

    PDF
    11,84 MB
    Bild Hager Markteinführungen | Hager Deutschland

    Hager Markteinführungen

    News Oktober 2023 (23DE0120)

    PDF
    12,39 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Bodeninstallationssysteme, Belastungen | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme, Belastungen

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-12

    PDF
    391,15 kB
    Bild Bodeninstallationssysteme, Hinweis für den Bodenleger | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme, Hinweis für den Bodenleger

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2022-09-22

    PDF
    2,54 MB
    Bild Bodeninstallationssysteme, Schutzarten | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme, Schutzarten

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-08

    PDF
    882,67 kB
    Bild Bodenistallationssysteme, Trittschalverhalten | Hager Deutschland

    Bodenistallationssysteme, Trittschalverhalten

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-09-09

    PDF
    596,49 kB
    Bild Floor installation systems, Impact noise properties (EN) | Hager Deutschland

    Floor installation systems, Impact noise properties (EN)

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-10-07

    PDF
    578,05 kB
    Bild Floor installation systems, Information for the floor layer | Hager Deutschland

    Floor installation systems, Information for the floor layer

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2023-06-16

    PDF
    2,59 MB
    Bild Floor installation systems, Mechanical stress | Hager Deutschland

    Floor installation systems, Mechanical stress

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-12

    PDF
    389,75 kB
    Bild Floor installation systems, Protection class | Hager Deutschland

    Floor installation systems, Protection class

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-08

    PDF
    868,08 kB
  • Tool

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • DXF Dateien

    Bild DXF Dateien International 2023-09-26 | Hager Deutschland

    DXF Dateien International 2023-09-26

    DXF
    45,85 kB
  • STEP Dateien

    Bild STEP Dateien International 2023-09-26 | Hager Deutschland

    STEP Dateien International 2023-09-26

    STP
    1,07 MB
  • Produkt Zeichnung

    Bild Product Drawing International 2023-09-26 | Hager Deutschland

    Product Drawing International 2023-09-26

    PDF
    30,79 kB
  • Handbuch

    Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme | Hager Deutschland

    Handbuch Bodeninstallationssysteme

    Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)

    PDF
    99,71 MB
    Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06) | Hager Deutschland

    Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)

    PDF
    99,70 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2023-09-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-09-20

    PDF
    272,71 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    BKBD300801 - Unterteil für Bodenkanal mit Bürstenleiste BKBD 300x80 mit Länge von 2m
    BKBD300801
    Unterteil für Bodenkanal mit Bürstenleiste BKBD 300x80 mit Länge von 2m
    Preis
    168,30 €
    / m *
    168,30 €
    / m *
  • 2
    BKF150145 - Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 150x(145-190)mm
    BKF150145
    Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 150x(145-190)mm
    Preis
    271,30 €
    / m *
    271,30 €
    / m *
  • 3
    BKF200045 - Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(45-70)mm
    BKF200045
    Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(45-70)mm
    Preis
    278,90 €
    / m *
    278,90 €
    / m *
  • 4
    BKF200065 - Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(65-110)mm
    BKF200065
    Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(65-110)mm
    Preis
    282,70 €
    / m *
    282,70 €
    / m *
  • 5
    BKF200105 - Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(105-150)mm
    BKF200105
    Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(105-150)mm
    Preis
    286,50 €
    / m *
    286,50 €
    / m *

Ausschreibungstext

Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKGD 400x60 mit Länge von 2m

Unterteil zu Bodenkanal für trockene Räume im Innenbereich mit trockengepflegten Fußböden. Das Unterteil besteht aus einem Bodenwannenblech mit vormontierten Seitenprofilen und wird inklusive Geräteträgern, Kanalverbindern und Montageschutzabdeckungen geliefert. Die vormontierten Bodenanschlagsprofile haben einen Verstellbereich zwischen 0 - 25 mm und entsprechen der möglichen aufzubringenden Bodenbelagsstärke. Geprüft nach DIN EN 50085-2-2.

Breite: 400 mm
Länge: 2000 mm
Lichter innerer Querschnitt: 21780 - 21780 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 81
Mindestestrichhöhe: 60 mm
Nivellierbereich: 70 - 225 mm
Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last): 5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche: 3 kN
Anzahl der Einbaueinheiten: 40
Bodenpflege: Trocken
Kammeranzahl: 4 - 4
Montageart Trennwand: Schnappbefestigung
Mit Trennwand: Ja
Montageöffnung: Ohne
Oberfläche Seitenwand Boden: Verzinkt
Werkstoff: Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden: Stahl
Werkstoff Deckel: Stahl
Oberfläche Deckel: Verzinkt
Basis vom Hauptgehäuse abnehmbar: Ja
Oberfläche: Verzinkt
Halogenfrei: Nein
Mit Bodenwanne: Ja
Abdeckung Montageöffnung: Nein
Deckelbefestigung rastend: Nein

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BKGD400601
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG