The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Versor­gungs- und Einbau­einheiten
    • UDKQ02E15U
    EAN
    4012740031059
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T070
    • Versor­gungs- und Einbau­einheiten

    UD-ZuHause mini mit unbestückter Edelstahlkassette Q02 LE mit Belagsgstiefe 15mm UDKQ02E15U

    Preis
    666,70 €
    / Stück *
    666,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UD-ZuHause mini mit unbestückter Edelstahlkassette Q02 LE mit Belagsgstiefe 15mm

    UDKQ02E15U

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Monta­ge­platte 10 Produkte verfügbar
    • Höhe­n­er­wei­te­rung 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Monta­ge­platte
    • Höhe­n­er­wei­te­rung
    • GTVDM00B

      Montageplatte f. Geräteträger GTVD2/3 blind für nicht verwendeter Schrägschächte

      6,30 €  / Stück*
    • GTVDM022

      Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 2-fach RJ45 20, 4-fach27, 7mm

      6,30 €  / Stück*
    • GTVDM032

      Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 2xRJ45 19, 5/21, 7x14, 85mm

      6,30 €  / Stück*
    • GTVDM042

      Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 2-fach RJ45 17, 2-fach18, 3mm

      6,30 €  / Stück*
    • GTVDM082

      Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 2-fach RJ45 20, 1x19, 5mm

      6,30 €  / Stück*
    • GTVDM301

      Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul Video D-Sub9 12, 8x21mm

      6,30 €  / Stück*
    • GTVDM311

      Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul Audio XLR d=24mm

      6,30 €  / Stück*
    • GTVDM012

      Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 2-fach RJ 45 19, 3 x 14, 8

      6,30 €  / Stück*
    • GTVDM052

      Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 2-fach RJ45 20, 1x14, 8mm

      6,30 €  / Stück*
    • GTVDM062

      Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 2-fach RJ45 18 x 22, 8

      6,30 €  / Stück*
    • UDQ02H

      Höhenerweiterung für UD-ZuHause Q02

      33,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Mit Boden­be­lags­schutz­rahmen
      Nein
    • Mit Boden­be­lags­aus­spa­rung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      100 mm
    • Einbaubreite
      144 mm
    • Einbau­länge
      147 mm
    • Länge
      140 mm
    • Breite
      140 mm
    • Tiefe der Boden­be­lags­aus­spa­rung
      15 mm
    Anlei­tung
    • Boden­pflege
      Trocken
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Edelstahl, Poly­amid (PA)
    • Farbe
      Edelstahl
    Abde­ckung, Tür
    • Werk­stoff Deckel
      Edelstahl
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Lose
    Einsatz­be­din­gungen
    • Verti­kale Last auf große Fläche (schwere Last)
      5 kN
    • Verti­kale Last auf kleine Fläche
      3 kN
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Hohl­boden
      Ja
    • Geeignet für Doppel­bo­den­einbau
      Ja
    • Geeignet für Nass­rei­ni­gung
      Nein
    • Geeignet für Unter­flur­kanal
      Nein
    Form
    • Form
      Vier­kant
    Texte
    • Kabe­laus­lass
      Mit Kabe­laus­lass im Deckel
    Anschluss
    • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
      8
    • Anzahl der einbau­baren 45x45mm Geräte
      2
    • Anzahl der einbau­baren Daten-/Mul­ti­me­dia­auf­nahmen
      1
    • Anzahl der einbau­baren FLF-­Ge­räte Größe 1
      0
    • Anzahl der einbau­baren Gerä­te­be­cher
      0
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Steck­dosen SCHUKO
      0
    • Anzahl der einge­bauten Geräte
      4
    • Anzahl der Gerä­te­be­cher
      0
    • Anzahl der 45x45mm Geräte
      0
    • Anzahl der Daten-/Mul­ti­me­dia­auf­nahmen
      0
    • Anzahl der Steck­dosen BS1363
      0
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    • Schutzart IP im unge­nutzten Zustand
      IP30

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
    PDF
    1,86 MB
    REACH declaration UDKQ02E15U
    PDF
    RoHS Report UDKQ02E15U
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UDKQ02E15U | Hager Deutschland

      Produktbild UDKQ02E15U

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UDKQ02E15U | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UDKQ02E15U

      UD-ZuHause mini mit unbestückter Edelstahlkassette Q02 LE mit Belagsgstiefe 15mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für UDKQ02Ex - Bodendosen-Set | Hager Deutschland

      Montageanleitung für UDKQ02Ex - Bodendosen-Set

      Montageanleitung International 2022-11-04

      PDF
      18,52 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

      PDF
      2,54 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

      PDF
      596,49 kB
      Bild Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • DXF Dateien

      Bild DXF_Datei_UDKQ02E15U | Hager Deutschland

      DXF_Datei_UDKQ02E15U

      DXF Dateien International 2023-01-19

      DXF
      544,54 kB
    • STEP Dateien

      Bild Step Model UDKQ02E15U | Hager Deutschland

      Step Model UDKQ02E15U

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      2,30 MB
    • Produkt Zeichnung

      Bild ProductTechnicalDrawing_UDKQ02E15U | Hager Deutschland

      ProductTechnicalDrawing_UDKQ02E15U

      Produkt Zeichnung International 2023-01-19

      PDF
      150,33 kB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

      PDF
      21,13 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Tools & Software

      Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

      Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

      Konfi­gu­rieren Sie per Drag & Drop Ihre Unter­flur­ver­sor­gungs­ein­heit oder Decken- und Boden­an­schluss­säule.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      323,45 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SER02 - Schalungselement für Bodensteckdose R02 Höhe 155mm
      SER02
      Schalungselement für Bodensteckdose R02 Höhe 155mm
      Preis
      34,40 €
      / Stück *
      34,40 €
      / Stück *
    • 2
      BSR02D01 - Bodensteckdose mit Metall-Klappdeckel silber, inkl. 2-fach Schuko-Steckdose
      BSR02D01
      Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Metall Klappdeckel silber
      Preis
      362,90 €
      / Stück *
      362,90 €
      / Stück *
    • 3
      BSR02D02 - Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-fach, Metall-Tubus silber
      BSR02D02
      Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Metall Tubus silber
      Preis
      393,40 €
      / Stück *
      393,40 €
      / Stück *
    • 4
      BSR02D03 - Bodensteckdose mit Klappdeckel aus Kunststoff schwarz, 2-fach Schuko-Steckdose
      BSR02D03
      Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Kunststoff Klappdeckel
      Preis
      166,90 €
      / Stück *
      166,90 €
      / Stück *
    • 5
      BSM012 - Montageplatte Typ 01 Keystone 19,3x14,8 zweifach
      BSM012
      Montageplatte Typ 01 Keystone 19, 3x14, 8 zweifach
      Preis
      9,80 €
      / Stück *
      9,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    UD-ZuHause mini mit unbestückter Edelstahlkassette Q02 LE mit Belagsgstiefe 15mm

    UD-ZuHause Bodendosenset, quardratisch, nivellierbar, bestehend aus Kunststoff-Bodendose, Montageschutzblech, Montageabdeckung, Kassettenrahmen, Leitungsauslass-Kassettendeckel, Trittschallelement, Geräteträger Energietechnik für 2 Geräte 45 x 45 mm, Geräteträger Datentechnik für 1 Montageplatte. Einsetzbar für alle Bodenaufbauarten in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken gepflegten Böden. Mit vorgeprägten Einführungsöffnungen an Seitenwänden und Boden für Leerohre (8 x M20/M25). Auf Höhenerweiterung der Größe Q02 montierbar. Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2.

    Mit Bodenbelagsschutzrahmen: Nein
    Mit Bodenbelagsaussparung: Ja
    Einbautiefe: 100 mm
    Einbaubreite: 144 mm
    Einbaulänge: 147 mm
    Länge: 140 mm
    Breite: 140 mm
    Tiefe der Bodenbelagsaussparung: 15 mm
    Geeignet für Hohlboden: Ja
    Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
    Geeignet für Nassreinigung: Nein
    Bodenpflege: Trocken
    Werkstoff: Edelstahl
    Polyamid (PA)
    Werkstoff Deckel: Edelstahl
    Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last): 5 kN
    Vertikale Last auf kleine Fläche: 3 kN
    Deckelausführung: Lose
    Geeignet für Unterflurkanal: Nein
    Form: Vierkant
    Kabelauslass: Mit Kabelauslass im Deckel
    Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen: 8
    Anzahl der Steckdosen SCHUKO: 0
    Anzahl der eingebauten Geräte: 4
    Anzahl der Gerätebecher: 0
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Stoßfestigkeit IK: IK10
    Schutzart IP im ungenutzten Zustand: IP30

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : UDKQ02E15U
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG