The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Versor­gungs- und Einbau­einheiten
    • UDQ02H
    EAN
    4012740029681
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T070
    • Versor­gungs- und Einbau­einheiten

    Höhenerweiterung für UD-ZuHause Q02 UDQ02H

    Preis
    33,50 €
    / Stück *
    33,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Höhenerweiterung für UD-ZuHause Q02

    UDQ02H

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    EKNS060
    EKNS060
    Nivellierset L=60mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung
    22,60 €/ Set
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    EKNS195
    EKNS195
    Nivellierset L=195mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung
    44,70 €/ Set
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    EKNS105
    EKNS105
    Nivellierset L=105mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung
    30,00 €/ Set
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    EKNS150
    EKNS150
    Nivellierset L=150mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung
    37,30 €/ Set
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • UDKQ02E15U

      UD-ZuHause mini mit unbestückter Edelstahlkassette Q02 LE mit Belagsgstiefe 15mm

      666,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
    PDF
    1,86 MB
    REACH declaration UDQ02H
    PDF
    RoHS Report UDQ02H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UDQ02H | Hager Deutschland

      Produktbild UDQ02H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UDQ02H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UDQ02H

      Höhenerweiterung für UD-ZuHause Q02

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für UDKQ02Ex - Bodendosen-Set | Hager Deutschland

      Montageanleitung für UDKQ02Ex - Bodendosen-Set

      Montageanleitung International 2022-11-04

      PDF
      18,52 MB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführung April 2023 | Hager Deutschland

      News - Markteinführung April 2023

      (23DE0010)

      PDF
      17,68 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

      PDF
      596,49 kB
      Bild Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • DXF Dateien

      Bild DXF_Datei UDQ02H | Hager Deutschland

      DXF_Datei UDQ02H

      DXF Dateien International 2023-01-18

      DXF
      170,76 kB
    • STEP Dateien

      Bild Step Model UDQ02H | Hager Deutschland

      Step Model UDQ02H

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      39,43 kB
    • Produkt Zeichnung

      Bild TECHNICALDRAWINGUDQ02H | Hager Deutschland

      TECHNICALDRAWINGUDQ02H

      Produkt Zeichnung International 2022-12-05

      PDF
      23,52 kB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

      PDF
      21,13 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Tools & Software

      Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

      Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

      Konfi­gu­rieren Sie per Drag & Drop Ihre Unter­flur­ver­sor­gungs­ein­heit oder Decken- und Boden­an­schluss­säule.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      323,45 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SER02 - Schalungselement für Bodensteckdose R02 Höhe 155mm
      SER02
      Schalungselement für Bodensteckdose R02 Höhe 155mm
      Preis
      34,40 €
      / Stück *
      34,40 €
      / Stück *
    • 2
      BSR02D01 - Bodensteckdose mit Metall-Klappdeckel silber, inkl. 2-fach Schuko-Steckdose
      BSR02D01
      Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Metall Klappdeckel silber
      Preis
      362,90 €
      / Stück *
      362,90 €
      / Stück *
    • 3
      BSR02D02 - Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-fach, Metall-Tubus silber
      BSR02D02
      Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Metall Tubus silber
      Preis
      393,40 €
      / Stück *
      393,40 €
      / Stück *
    • 4
      BSR02D03 - Bodensteckdose mit Klappdeckel aus Kunststoff schwarz, 2-fach Schuko-Steckdose
      BSR02D03
      Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Kunststoff Klappdeckel
      Preis
      166,90 €
      / Stück *
      166,90 €
      / Stück *
    • 5
      BSM012 - Montageplatte Typ 01 Keystone 19,3x14,8 zweifach
      BSM012
      Montageplatte Typ 01 Keystone 19, 3x14, 8 zweifach
      Preis
      9,80 €
      / Stück *
      9,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Höhenerweiterung für UD-ZuHause Q02

    Höhenerweiterung zu UD-ZuHause der Größe Q02. Einsetzbar mit passendem Nivellierset. Nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als Systemzubehör.

    Werkstoff: Stahl
    Halogenfrei: Ja

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : UDQ02H
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG