H-Verteiler 1xStecker 2xBuchse 3-polig Wago Stecksystem G4773
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Anschluss-/Verbindungsleitung 8 Produkte verfügbar -
Steckverbinder und Zubehör 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 62 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Bemessungsstoßspannung4 kV
-
Bemessungsstrom IN25 A
-
Polanzahl3
-
Werkstoff KontaktKupfer
-
Mechanische KodierungJa
-
Anzahl der Eingänge1
-
Anzahl der Ausgänge2
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
Farbe KontakteinsatzSchwarz
-
FarbeSchwarz
-
Höhe32,70 mm
-
Breite30 mm
-
Länge51 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild G4773
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt G4773
H-Verteiler 1xStecker 2xBuchse 3-polig Wago Stecksystem
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB 2026-05-29
PDF16,02 MB
Montageanleitung en-GB 2026-05-29
PDF6,46 MB
Montageanleitung en-GB 2026-05-29
PDF11,29 MB -
Produktzertifikat
Prüfzertifikate_TEHALIT_T082A
Produktzertifikat International 2020-04-06
PDF105,55 kB
Ausschreibungstext
Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System.
Nennspannung: 230 - 230 V
Nennstrom: 25 A
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Polanzahl: 3
Werkstoff Kontakt: Kupfer
Mechanische Kodierung: Ja
Anzahl der Eingänge: 1
Anzahl der Ausgänge: 2
Werkstoff: Polyamid (PA)
Farbe Kontakteinsatz: Schwarz
Farbe: Schwarz
Höhe: 32,70 mm
Breite: 30 mm
Länge: 51 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G4773
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.