Kleinverteiler für BR-Kanal OT80 3TE Wago Winsta Frontrastend GKEV03WA01
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
H-Verteiler 5 Produkte verfügbar -
Anschluss-/Verbindungsleitung 8 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Abgriffe je Phase1
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen0
-
Nennspannung250-250 V
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufGeräteeinbaukanal
-
Bemessungsstrom IN25 A
-
Maximale Verlustleistung pro Schrank bei ΔT=20K15,86 W
-
Maximale Verlustleistung pro Schrank bei ΔT=20K bei 50% Gehäusehöhe12,44 W
-
Maximale Verlustleistung pro Schrank bei ΔT=20K bei 75% Gehäusehöhe15,86 W
-
Anzahl der Schienen0
-
Anzahl Reihen1
-
Anzahl der Gruppen0
-
Anzahl Felder3
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockNein
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module3
-
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene0
-
Absicherung Hauptschalter als EinspeisegerätNein
-
Mit LeitungseinführungNein
-
Anzahl der FI-Schalter im Verteiler0
-
Höhe60 mm
-
Breite218 mm
-
Tiefe60 mm
-
Einbauhöhe60 mm
-
Einbaubreite58 mm
-
Einbautiefe60 mm
-
Breite in Teilungseinheiten3
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser1
-
Ausführung des HandgriffesAbhängige Handbetätigung
-
Mit transparentem Deckel/TürJa
-
Art der SchranktürSchlosstür
-
MontageartSchnappbefestigung
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
RAL Nummer7035
-
FarbeLichtgrau
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP2XC
-
SchließungstypSchnappverschluss
-
Glühdrahttest650 °C
-
Schutzart IP mit TürIP2XC
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GKEV03WA01
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt GKEV03WA01
Kleinverteiler für BR-Kanal OT80 3TE Wago Winsta Frontrastend
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2025-10-31
PDF4,59 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF301,15 kB
Ausschreibungstext
Kleinverteiler für Brüstungskanal mit frontrastender Gerätemontage, Schutzart IP2xC, 3 Platzeinheiten, modular anreihbar mit Steckdosen für Brüstungskanal.
Vorverdrahtet mit verpolungssicherem Installationssteckverbindersystem, 3-polige Eingangs- und Ausgangssteckverbinder.
Zur Verwendung mit Blende für Kleinverteiler für Brüstungskanal mit 3 Platzeinheiten und integriertem Beschriftungsfeld.
Montage auf: Geräteeinbaukanal
Anzahl der Schienen: 0
Anzahl Reihen: 1
Anzahl Felder: 3
Anzahl Module: 3
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene: 0
Höhe: 60 mm
Breite: 218 mm
Tiefe: 60 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
Ausführung des Handgriffes: Abhängige Handbetätigung
Werkstoff: Polyamid (PA)
Schutzklasse: Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP2XC
Halogenfrei: Ja
Schließungstyp: Schnappverschluss
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: GKEV03WA01
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.