The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Raum­tem­pe­ra­tur­regler HLK
    • 75441352
    EAN
    4011334450931
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B082
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
    • Raum­tem­pe­ra­tur­regler HLK

    KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturregler, S.x/B.x weiß glänzend 75441352

    Preis
    380,40 €
    / Stück *
    380,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturregler, S.x/B.x weiß glänzend

    75441352

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
      12,50 mA
    Funk­ti­onen
    • Parallel Betrieb möglich
      Nein
    • Mit Vor-Ort Bedie­nung
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      1013
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
      IV (2%)
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Texte
    • Funk­tion
      Binäre Einga­be­funk­ti­o­nen: Schal­ten, Dimmen, Jalou­sie, Wert­ge­ber, Lichts­ze­nen­-Er­wei­te­rungs­einheit, Binärein­gänge im Betrieb sperrbar
    • Tempe­ratur
      Alar­mie­rung bei Errei­chen des Taupunk­tes, um z. B. bei Kühl­de­cken oder in Winter­gärten Schim­mel­bil­dung vorzu­beugen
    • Monta­geart
      Ohne Spreiz­krallen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 75441352
    PDF
    RoHS Report 75441352
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 75441352 | Hager Deutschland

      Produktbild 75441352

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 75441352 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 75441352

      KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturregler, S.x/B.x weiß glänzend

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 754413xx - KNX CO2-Sensor (DE, Stand: 07.2015) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 754413xx - KNX CO2-Sensor (DE, Stand: 07.2015)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 754413xx - KNX CO2-Sensor (EN, 2015-07) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 754413xx - KNX CO2-Sensor (EN, 2015-07)

      Montageanleitung en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Produktinformation

      Bild Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration: | Hager Deutschland

      Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:

      die Berker RTR-Familie mit domovea (22DE0037)

      PDF
      2,94 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ETS4-ETS5) für 754413XX - KNX CO2 Sensor | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ETS4-ETS5) für 754413XX - KNX CO2 Sensor

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      VD5
      5,47 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNXCO2 Sensor (DE, 2016-02) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für KNXCO2 Sensor (DE, 2016-02)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      5,28 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNXCO2 Sensor (EN, 2016-02) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für KNXCO2 Sensor (EN, 2016-02)

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      5,81 MB
    • Tools

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-11-02

      PDF
      218,01 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      11091909 - Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      11091909
      Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      1,70 €
      / Stück *
      1,70 €
      / Stück *
    • 2
      11098989 - Berler Zwischenring für Zentralplatte Serie S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
      11098989
      Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
      Preis
      1,70 €
      / Stück *
      1,70 €
      / Stück *
    • 3
      11098982 - Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      11098982
      Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      Preis
      1,70 €
      / Stück *
      1,70 €
      / Stück *
    • 4
      11091404 - Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 alu, matt
      11091404
      Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 alu, matt
      Preis
      4,51 €
      / Stück *
      4,51 €
      / Stück *
    • 5
      11091606 - Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      11091606
      Zwischenring für Zentralplatte S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      2,41 €
      / Stück *
      2,41 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturregler, S.x/B.x weiß glänzend

    CO2-Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung.


    Stromaufnahme Bus Datentransfer: 12,50 mA
    Parallel Betrieb möglich: Nein
    Mit Vor-Ort Bedienung: Nein
    Farbe: Weiß
    RAL Nummer: 1013
    Abmessungen: 70 x 70 mm
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
    Energieeffizienzklasse: IV (2%)
    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 75441352
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG